Nadelventile / PT-Innengewinde / PT-Außengewinde / Rostfreier Stahl / NBPCS

Nadelventile / PT-Innengewinde / PT-Außengewinde / Rostfreier Stahl / NBPCS

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Kompaktes Nadelventil mit Außen- und Innengewinde. -Ermöglicht die Feineinstellung der Durchflussmenge von Wasser, Öl und Luft.
Nadelventil mit PT-Außengewinde/Rostfreier Stahl:Verwandte bildanzeige
 Werkstoff: EN 1.4301 Äquivalent

Spezifikationen

Teile-nummer
NBPP22
NBPPS33
Teile-nummerR (PT)Rc (PT)LHH1StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1~4 Stk.5~30
NBPCS111/81/83855.55.5  
221/41/442535.5  
333/83/847535.5  
Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
NBPCS11
NBPCS22
NBPCS33
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Länge
(mm)
Höhe
(mm)
Nr.

60.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/81/83855.511

60.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/41/4425322

66.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3/83/8475333

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen
Passende FlüssigkeitÖl, Luft, Wasser, Chemikalien
Betriebstemperaturbereich-20~150˚C (kein Frost)
Max. Betriebsdruck0.98MPa
Empfohlener LochdurchmesserØ14
Nadelventil mit PT-Außengewinde/Rostfreier Stahl:Verwandte bildanzeige
Eigenschaften der Nadelventile
•Geeignet zur Feineinstellung der Durchflussrate von Wasser, Öl oder Luft.
•Körper und Nadel sind verchromt, für eine bessere Luftdichtigkeit, Robustheit und einfache Bedienung.
•Die Spindel wird durch eine Sicherungsmutter vor dem Abfallen durch Vibrationen geschützt.

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form gerade Lauffläche Grundwerkstoff EN 1.4301 Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl / Chemikalien
Versorgungsseite, Verbindungsausführung R (PT) Steuerseite, Verbindungsausführung RC (PT) Griffform Rändelgriff
Kugelpfanne, Material Nicht im Lieferumfang Betriebstemperaturbereich(°C) -20::150 Handgriff-Ø(mm) 30
Betriebsmethode Manuelle Ausführung

Ergänzungsartikel

Technischer Support