Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Passstück・Dichtung
|
Ausführung | [ M ]Werkstoff | Tellerform | [ H ]Härte | Farbe |
VPCT | Nitrilkautschuk | Weich | Shore A40 ~ 45 | Schwarz |
VPCE | Leitfähiges Silikon-Kautschuk | Shore A60 | Schwarz | |
VPDT | Nitrilkautschuk | Weiche Bälge | Shore A40 ~ 45 | Schwarz |
Teilenummer |
MVCKN4 |
VPDT10 |
Teilenummer | Passender Vakuumanschluss MVC□ | Befestigung | VPCT | VPCE | |||
Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||||
Ausführung | Nr. | 1 ~ 9 Stk. | 10~30 | 1 ~ 9 Stk. | 10~30 | ||
VPCT VPCE | 4 | 4 | Mit Befestigung | ||||
6 | 6 | ||||||
8 | 8 | ||||||
10 | 10 | ||||||
15 | 15 |
Teilenummer | Passender Vakuumanschluss MVD□ | Befestigung | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | Nr. | 1 ~ 9 Stk. | 10~30 | ||
VPDT | 6 | 6 | Mit Befestigung | ||
8 | 8 | ||||
10 | 10 | ||||
15 | 15 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
VPCE4 |
VPCE6 |
VPCE8 |
VPCE10 |
VPCE15 |
VPCT4 |
VPCT6 |
VPCT8 |
VPCT10 |
VPCT15 |
VPDT6 |
VPDT8 |
VPDT10 |
VPDT15 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gerätefußform | Kautschukgruppe, Werkstoff | Umgebungsbedingungen | Temperatur Hitzebeständigkeit, Max. Betriebstemperatur, Min. Betriebstemperatur (°C) | Außen-Ø (d) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | weich | [Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-Kautschuk | Standard / Statische Diffusion | -40~180 | 4 | |
4.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | weich | [Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-Kautschuk | Standard / Statische Diffusion | -40~180 | 6 | |
4.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | weich | [Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-Kautschuk | Standard / Statische Diffusion | -40~180 | 8 | |
4.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | weich | [Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-Kautschuk | Standard / Statische Diffusion | -40~180 | 10 | |
4.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | weich | [Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-Kautschuk | Standard / Statische Diffusion | -40~180 | 15 | |
2.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | weich | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | -30~110 | 4 | |
2.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | weich | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | -30~110 | 6 | |
2.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | weich | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | -30~110 | 8 | |
2.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | weich | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | -30~110 | 10 | |
3.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | weich | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | -30~110 | 15 | |
4.15 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Weiche Bälge | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | -30~110 | 6 | |
4.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Weiche Bälge | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | -30~110 | 8 | |
4.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Weiche Bälge | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | -30~110 | 10 | |
4.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Weiche Bälge | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | -30~110 | 15 |
Loading...
Mit Fuß | Nur Fuß | Befestigungsart | Mit Befestigung | Werkstoff | Kautschukgruppe |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Schwarz |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gerätefußform
Kautschukgruppe, Werkstoff
Umgebungsbedingungen
Außen-Ø (d)(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften