Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer | - | d | - | L |
PNZRF2 | - | 3 | - | 10 |
Teile-nummer | d Auswahl | L auswählen | T | L1 | Stückpreis 1~20 Stk. | |||||
Ausführung | Nr. | L10, 15 | L30 | L50 | L75 | L100 | ||||
PNZRF | 5 | 3 4 | 10 | M5 | 8 | - | - | |||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
50 | ||||||||||
1 | 3 4 | 10 15 30 50 75 100 | R1/8 | 10 | ||||||
2 | 3 | R1/4 | 12 | |||||||
4 | ||||||||||
6 | - | - | ||||||||
8 | ||||||||||
10 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Bohrungs-Ø (mm) | Schrauben-Nenn-Ø 1 | Länge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.36 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | 1(R1/8) | 10 | ||
34.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 1(R1/8) | 15 | ||
35.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | ||
37.04 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | 1(R1/8) | 50 | ||
40.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 1(R1/8) | 75 | ||
42.80 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | 1(R1/8) | 100 | ||
34.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 1(R1/8) | 10 | ||
34.36 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | 1(R1/8) | 15 | ||
35.58 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | 1(R1/8) | 30 | ||
37.04 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | 1(R1/8) | 50 | ||
40.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 1(R1/8) | 75 | ||
42.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 1(R1/8) | 100 | ||
34.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 2(R1/4) | 10 | ||
34.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 2(R1/4) | 15 | ||
35.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 2(R1/4) | 30 | ||
37.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 2(R1/4) | 50 | ||
40.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 2(R1/4) | 75 | ||
42.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 2(R1/4) | 100 | ||
34.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 2(R1/4) | 10 | ||
34.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 2(R1/4) | 15 | ||
35.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 2(R1/4) | 30 | ||
37.04 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | 2(R1/4) | 50 | ||
40.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 2(R1/4) | 75 | ||
42.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 2(R1/4) | 100 | ||
57.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 2(R1/4) | 10 | ||
57.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 2(R1/4) | 15 | ||
59.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 2(R1/4) | 30 | ||
61.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 2(R1/4) | 50 | ||
57.71 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 2(R1/4) | 10 | ||
57.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 2(R1/4) | 15 | ||
59.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 2(R1/4) | 30 | ||
61.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 2(R1/4) | 50 | ||
57.71 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 2(R1/4) | 10 | ||
57.71 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 2(R1/4) | 15 | ||
59.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 2(R1/4) | 30 | ||
61.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 2(R1/4) | 50 | ||
32.77 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | 5(M5) | 10 | ||
32.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | ||
33.99 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | - | - | ||
35.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 5(M5) | 50 | ||
32.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 5(M5) | 10 | ||
32.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 5(M5) | 15 | ||
33.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | ||
35.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 5(M5) | 50 |
Loading...
Sprühform | Punkt | Werkstoff | EN 1.4301 Äquiv. | Winkeleinstellung | Winkel einstellbar |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | ############ | Zulässige Flüssigkeit | Druckluft | Außengewinde | Threads |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Bohrungs-Ø(mm)
Schrauben-Nenn-Ø 1
Länge L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften