Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Anwendungen | ||
Öldichtung: Kautschukhärte | Metallring | Feder | ||
MUSB | Nitrilkautschuk (NBR): Hs70 | EN 1.0330 Äquiv. | SW-B | Drehbewegung |
MUSC | Nitrilkautschuk (NBR): Hs70 | EN 1.0330 Äquiv. | SW-B | Drehbewegung |
Teilenummer |
MUSC30 |
Teilenummer | D | C | Stückpreis | |||
Ausführung | d | |||||
MUSB | 20 | 32 | +0.11 +0.05 | 8 | ±0.3 | |
25 | 38 | 7 | ||||
30 | 40 | 7 | ||||
35 | 50 | 8 |
Teilenummer | D | C | Stückpreis | |||
Ausführung | d | |||||
MUSC | 10 | 20 | +0.09 +0.04 | 7 | ±0.3 | |
12 | 22 | 7 | ||||
15 | 35 | 7 | ||||
20 | 35 | +0.11 +0.05 | 8 | |||
25 | 40 | 8 | ||||
30 | 42 | 8 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MUSB20 |
MUSB25 |
MUSB30 |
MUSB35 |
MUSC10 |
MUSC12 |
MUSC15 |
MUSC20 |
MUSC25 |
MUSC30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Wellen-Ø d (s.d.) (Ø) | Material für den Bereich der Dichtlippe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.69 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | Außen Metall, Ausführung | |
3.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | Außen Metall, Ausführung | |
3.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | Außen Metall, Ausführung | |
3.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | Außen Metall, Ausführung | |
2.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | Außen Gummi, Ausführung | |
2.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | Außen Gummi, Ausführung | |
2.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | Außen Gummi, Ausführung | |
2.69 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | Außen Gummi, Ausführung | |
3.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | Außen Gummi, Ausführung | |
3.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | Außen Gummi, Ausführung |
Loading...
Betriebstemperaturbereich | -25~120°C |
Betriebsdruck | Max. 0.03MPa |
Windgeschwindigkeit | Max. 10m/sec. |
Wellentoleranz | h8 (oder g6) |
Wellenrauigkeit | max. 3S |
Versiegelte Substanz | Öl, Fett |
Gleitfläche | Welle | Versiegelte Substanz | Öl / Schmierstoff | Öldichtung, Material | Nitrilkautschuk (NBR, Nitrilkautschuk) |
---|---|---|---|---|---|
Umgebung, Anwendungen | Standard | Staublippe | Nicht im Lieferumfang | Befestigungsmethode | Nur vom Wellenende |
Gehäusenut | Nicht im Lieferumfang | Zwei Flüssigkeiten, Trennung | Nicht im Lieferumfang | Betriebstemperaturbereich(℃) | -25::120 |
Betriebsdruck(MPa) | ::0.03 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Wellen-Ø d (s.d.)(Ø)
Material für den Bereich der Dichtlippe
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften