Schläuche / Ausführung als Mehrfachspirale

Schläuche / Ausführung als Mehrfachspirale

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale] Diese Mehrfachspirale ermöglicht die Mehrfachverrohrung von doppelt wirkenden Zylindern.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Schläuche/Ausführung als Mehrfachspirale:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Polyurethan

Spezifikationen

Teilenummer-Anzahl der Bohrungen-Länge
PUTMF4
PUTMSP6
-
-
3
4
-
-
20
900

Teilenummer-Länge-Farbe
PUTSL8-1.5-R
Schläuche/Ausführung als Mehrfachspirale:Verwandte bildanzeige
TeilenummerAnzahl der BohrungenNennlängeLänge Betriebsgrenze
(mm)
Innen-Ø (mm)Min. Biegeradius
(mm)
DLABStückpreis/mMengenrabatt/m
AusführungAußen-Ø (mm)1 Stk.2~4
PUTMSP4270078721521529129200  
380088527594194200  
47007874035529129200  
6290098542538595195200  
31100113344693293200  
49009856556595195200  
821200121054042670270200  
31400141350805405200  
4120012109066670270200  
102140014176.55552739339200  
31600167363909509200  
41400141716083739339200  
1221700171586567805405200  
319001920841008608200  
416001615230108805405200  

Grenzwert der Betriebslänge ist die Gesamtlänge (L) des Schlauchs ausgezogen auf die funktionsfähige Maximallänge.
Mindestbiegeradius basiert auf Biegen der geraden Teile an beiden Enden.

      Farbe Anzahl der BohrungenTransparentblauhellgrünGrün
2--
3-
4

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PUTMSP4-2-700
PUTMSP4-3-800
PUTMSP4-4-700
PUTMSP6-2-900
PUTMSP6-3-1100
PUTMSP6-4-900
PUTMSP8-2-1200
PUTMSP8-3-1400
PUTMSP8-4-1200
PUTMSP10-2-1400
PUTMSP10-3-1600
PUTMSP10-4-1400
PUTMSP12-2-1700
PUTMSP12-3-1900
PUTMSP12-4-1600
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußen-Ø
(Ø)
Innen-Ø
(Ø)
Anzahl der Bohrungen
(Kern)
Betriebsbereichslänge
(mm)

21.29 €

1 5 Arbeitstage 10422787

31.91 €

1 5 Arbeitstage 10423885

42.68 €

1 5 Arbeitstage 10424787

33.01 €

1 5 Arbeitstage 10642985

49.41 €

1 5 Arbeitstage 106431133

65.91 €

1 5 Arbeitstage 10644985

38.51 €

1 5 Arbeitstage 108521210

57.71 €

1 12 Arbeitstage 108531413

76.91 €

1 5 Arbeitstage 108541210

63.09 €

1 5 Arbeitstage 10106.521417

94.64 €

1 12 Arbeitstage 10106.531673

136.21 €

1 11 Arbeitstage 10106.541417

81.68 €

1 5 Arbeitstage 1012821715

136.94 €

1 5 Arbeitstage 1012831920

197.71 €

1 5 Arbeitstage 1012841615

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nutzung Schneidservice Nicht im Lieferumfang Werkstoff Polyurethankautschuk Zulässige Flüssigkeit Luft
Schlauchfarbe Sonstige Werkstoff, Polyurethankautschuk Polyurethan Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -5::60
Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)(MPa) ::0.8

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support