• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schläuche / Wasserbeständiges Polyurethan / Ausführung als Spirale

Schläuche / Wasserbeständiges Polyurethan / Ausführung als Spirale

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale] Ein Polyurethan-Spiralschlauch mit hoher Wasserbeständigkeit.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Schläuche/Wasserbeständiges Polyurethan/Ausführung als Spirale:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Polyurethan

Spezifikationen

Teilenummer-Anzahl der Bohrungen-Länge
PUTMF4
PUTMSP6
-
-
3
4
-
-
20
900

Teilenummer-Länge-Farbe
PUTSL8-1.5-R
TeilenummerLänge Betriebsgrenze
(mm)
Schlauch­­farbeInnen-Ø (mm)DLABMin. Biegeradius
(mm)
Außen­durchmesser­genauigkeit (mm)Masse (kg/m)Stückpreis/mMengenrabatt/m
AusführungAußen-Ø (mm)1~4 Stk.5~10
PUTSP4700B (Schwarz)221460602005±0.10.009
1000520120
1300580180
685043849090120.019
1300580180
1750670270
81000542520120150.037
1600640240
2200760360
1011506.55255015025+0.1
-0.15
0.055
1900700300
2650850450
121300867580180280.076
2200760360
3100940540
Grenzwert der Betriebslänge ist die Gesamtlänge (L) des Schlauchs ausgezogen auf die funktionsfähige Maximallänge.
Mindestbiegeradius basiert auf Biegen der geraden Teile an beiden Enden.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PUTSP4-1000-B
PUTSP4-1300-B
PUTSP4-700-B
PUTSP6-1300-B
PUTSP6-1750-B
PUTSP6-850-B
PUTSP8-1000-B
PUTSP8-1600-B
PUTSP8-2200-B
PUTSP10-1150-B
PUTSP10-1900-B
PUTSP10-2650-B
PUTSP12-1300-B
PUTSP12-2200-B
PUTSP12-3100-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußen-Ø
(Ø)
Innen-Ø
(Ø)
Schlauchfarbe Minimaler Biegeradius
(mm)
Betriebsbereichslänge
(mm)

-

1 6 Arbeitstage 1042[Schwarz] B (schwarz) / [Schwarz] Schwarz51000

-

1 6 Arbeitstage 1042[Schwarz] B (schwarz) / [Schwarz] Schwarz51300

-

1 6 Arbeitstage 1042[Schwarz] B (schwarz) / [Schwarz] Schwarz5700

-

1 6 Arbeitstage 1064[Schwarz] B (schwarz) / [Schwarz] Schwarz121300

-

1 6 Arbeitstage 1064[Schwarz] B (schwarz) / [Schwarz] Schwarz121750

-

1 6 Arbeitstage 1064[Schwarz] B (schwarz) / [Schwarz] Schwarz12850

-

1 6 Arbeitstage 1085[Schwarz] B (schwarz) / [Schwarz] Schwarz151000

-

1 6 Arbeitstage 1085[Schwarz] B (schwarz) / [Schwarz] Schwarz151600

-

1 6 Arbeitstage 1085[Schwarz] B (schwarz) / [Schwarz] Schwarz152200

-

1 6 Arbeitstage 10106.5[Schwarz] B (schwarz) / [Schwarz] Schwarz251150

-

1 6 Arbeitstage 10106.5[Schwarz] B (schwarz) / [Schwarz] Schwarz251900

-

1 6 Arbeitstage 10106.5[Schwarz] B (schwarz) / [Schwarz] Schwarz252650

-

1 6 Arbeitstage 10128[Schwarz] B (schwarz) / [Schwarz] Schwarz281300

-

1 6 Arbeitstage 10128[Schwarz] B (schwarz) / [Schwarz] Schwarz282200

-

1 6 Arbeitstage 10128[Schwarz] B (schwarz) / [Schwarz] Schwarz283100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nutzung Schneidservice Nicht im Lieferumfang Werkstoff Polyurethankautschuk Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Betriebsumgebung Wasserbeständigkeit / Abriebfestigkeit Werkstoff, Polyurethankautschuk Polyurethan Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -5::60
Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)(MPa) ::0.8

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support