Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | - | Nenngröße |
MLELLSS4 | - | 2 |
Teilenummer | Nenngröße | A | Schlüsselflächen H | L | Gewindegröße M | Masse (g) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | D | 1 ~ 9 Stk. | 10~30 | ||||||
MLCNLSS | 4 | M5 | 21.5 | 10 | 17.2 | M5x0.8 | 26.8 | ||
1 | 21 | 10 | 17 | R1 / 8 | 27.6 | ||||
2 | 19.5 | 14 | 14 | R1 / 4 | 33.9 | ||||
6 | M5 | 23.5 | 12 | 20.2 | M5x0.8 | 26.7 | |||
1 | 23 | 12 | 19 | R1 / 8 | 27.5 | ||||
2 | 23.5 | 14 | 17 | R1 / 4 | 35.0 | ||||
3 | 21 | 17 | 15 | R3 / 8 | 45.0 | ||||
8 | 1 | 27.5 | 14 | 23.5 | R1 / 8 | 38.0 | |||
2 | 26.5 | 14 | 21 | R1 / 4 | 41.7 | ||||
3 | 22 | 17 | 16 | R3 / 8 | 53.5 | ||||
10 | 2 | 32.5 | 17 | 24 | R1 / 4 | 60.1 | |||
3 | 28.5 | 17 | 22.5 | R3 / 8 | 68.6 | ||||
4 | 26.5 | 22 | 19 | R1 / 2 | 91.4 | ||||
12 | 3 | 30.5 | 19 | 24.5 | R3 / 8 | 116.2 | |||
4 | 29.5 | 22 | 22.5 | R1 / 2 | 131.8 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MLCNLSS4-1 |
MLCNLSS4-2 |
MLCNLSS4-M5 |
MLCNLSS6-1 |
MLCNLSS6-2 |
MLCNLSS6-3 |
MLCNLSS6-M5 |
MLCNLSS8-1 |
MLCNLSS8-2 |
MLCNLSS8-3 |
MLCNLSS10-2 |
MLCNLSS10-3 |
MLCNLSS10-4 |
MLCNLSS12-3 |
MLCNLSS12-4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Rohraußen-Ø D (D1) (Ø) | Anschlussgewinde, Nenn-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 1 (R1/8) | |
16.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 2(R1/4) | |
19.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | M5 | |
15.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | |
17.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 2(R1/4) | |
17.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 3(R3/8) | |
16.50 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | M5 | |
19.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 1 (R1/8) | |
19.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 2(R1/4) | |
20.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 3(R3/8) | |
27.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 2(R1/4) | |
31.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 3(R3/8) | |
34.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 4(R1/2) | |
34.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 3(R3/8) | |
35.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 4(R1/2) |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit | Luft, Wasser |
Max. Betriebsdruck | 1.0MPa |
Betriebsvakuum | -100kPa |
Betriebstemperatur | -15~120°C (Kein Frost) |
Ausführung | One-Touch-Kupplung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | EN 1.4401 Äquiv. | Anwendung | Standard, Mini | Werkstoff Gewinde | EN 1.4401 Äquiv. |
Dichtungswerkstoff | Fluorkautschuk | Schraubmontage, Richtung | Anschlüsse mit Gewinde | Betriebstemperaturbereich(°C) | -15::120 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohraußen-Ø D (D1)(Ø)
Anschlussgewinde, Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften