Schnellkupplungen f Anwendungen m erhöhten Reinheitsanf. / Reduzierstücke

Schnellkupplungen f Anwendungen m erhöhten Reinheitsanf. / Reduzierstücke

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Eine Schnellkupplung für saubere Umgebungen. [Werkstoff] aus Polypropylen.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Schnellkupplungen f Anwendungen m erhöhten Reinheitsanf./Reduzierstücke:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Polypropylen

Spezifikationen

Teilenummer-Nenngröße
PPSCN4
PPSCY6
-
-
1
1
TeilenummerBLPGewicht (g)Nutzbare Querschnittfläche
(mm2)
StückpreisMengen- rabatt
Rabatt
AusführungD1D21 ~ 9 Stk.10~30
PPCGY6437.815.3103.55.3  
8440.316.812.545.3  
640.917.44.59  
10643.918.912.55.59  
843.718.714.56.520  
12849.720.714.58.520  
1050.221.217.51035  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PPCGY6-4
PPCGY8-4
PPCGY8-6
PPCGY10-6
PPCGY10-8
PPCGY12-8
PPCGY12-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRohraußen-Ø D (D1)
(Ø)
Rohr O.D. D2
(Ø)

4.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1064

4.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1084

4.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1086

4.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10106

4.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10108

4.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10128

5.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101210

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung One-Touch-Kupplung Befestigung, Ausführung Buchsen, Reduzierstücke Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien
Haupteinheits-Material Polypropylen Anwendung Reinraumtauglich Werkstoff Gewinde Ohne Gewinde
Dichtungswerkstoff Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPDM) Buchsen, Reduzierstücke Reduzierstück Betriebstemperaturbereich(°C) 0::80

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support