Steckverschraubungen / Push In Verbinder / für saubere, umweltfreundliche Rohrleitungen, Winkelstück, Gewindeabschnittsmaterial SUS304

Steckverschraubungen / Push In Verbinder / für saubere, umweltfreundliche Rohrleitungen, Winkelstück, Gewindeabschnittsmaterial SUS304

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Ein Schnellanschluss, der für saubere Umgebungen geeignet ist. -Das Material des Gewindeteils ist EN 1.4301 Equiv. (gesintert).
Schnellkupplungen f Anwendungen m erhöhten Reinheitsanf./90 Grad Kniestück/Rostfreies Gew.:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Körper: Polypropylen
Gewinde: EN 1.4301 Äquiv.

Spezifikationen

Teilenummer-Nenngröße
PPSCN4
PPSCY6
-
-
1
1
TeilenummerNenngrößeABLPESchlüssel-
H
Gewinde
größe M
Nutzbare Querschnittfläche
(mm2)
Gewicht (g)StückpreisMengen- rabatt
Rabatt
AusführungD1 ~ 9 Stk.10~30
PPSCNL41823.324.31018.110R1 / 84.210  
6182527.312.519.912R1 / 81012.5  
2112828.214R1 / 420  
8182831.314.522.714R1 / 816.516  
2113132.2R1 / 421.5  
31232.833.717R3 / 835  
102113638.717.526.417R1 / 43030.5  
3123739.4R3 / 838  
123123943.22129.621R3 / 84745.5  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PPSCNL4-1
PPSCNL6-1
PPSCNL6-2
PPSCNL8-1
PPSCNL8-2
PPSCNL8-3
PPSCNL10-2
PPSCNL10-3
PPSCNL12-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRohraußen-Ø D (D1)
(Ø)
Anschlussgewinde, Nenn-Ø

8.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1041 (R1/8)

10.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1061 (R1/8)

10.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1062(R1/4)

10.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1081 (R1/8)

10.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1082(R1/4)

11.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1083(R3/8)

12.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10102(R1/4)

12.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10103(R3/8)

16.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10123(R3/8)

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Schnellkupplungen f Anwendungen m erhöhten Reinheitsanf./90 Grad Kniestück/Rostfreies Gew.:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung One-Touch-Kupplung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien
Haupteinheits-Material Polypropylen Anwendung Reinraumtauglich Werkstoff Gewinde EN 1.4301 Äquiv.
Dichtungswerkstoff Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPDM) Schraubmontage, Richtung Kniestück Betriebstemperaturbereich(°C) 0::80

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support