Wärmebeständige Schnellkupplungen / Innensechskant

Wärmebeständige Schnellkupplungen / Innensechskant

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Schnellverbindungsstück mit hoher Hitzebeständigkeit. -Gerader Innensechskant-Typ.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Wärmebeständige Schnellkupplungen/Innensechskant:Verwandte bildanzeige
Betriebstemperatur: 0 ~ 100°C
Werkstoff: Dichtung: Hydrierter Nitrilkautschuk

Spezifikationen

Teilenummer-Nenngröße
KPMCS6-1
TeilenummerNenngrößeGewindegröße
M
BC1C2ALSchlüssel-
H
Nutzbare Querschnittsfläche (mm2)Gewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungD1 ~ 9 Stk.10~30
KPMCC4M5M5x0.822.617.615319.62211  
1R1 / 823.7819.72.55.212  
2R1 / 424.71118.72.519  
6M5M5x0.825.519.516322.52215  
1R1 / 825.1821.141113  
2R1 / 41119418  
3R3 / 826.11219.7427  
81R1 / 829.920.217825.951720  
2R1 / 428.61122.662320  
3R3 / 825.91219.626  
101R1 / 833.323.219.5829.351735  
2R1 / 432.31126.362033  
3R3 / 831.81225.438  
4R1 / 232.81524.656  
122R1 / 438.926.3231132.984056  
3R3 / 834.91228.649  
4R1 / 236.91528.764  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
KPMCC4-1
KPMCC4-2
KPMCC4-M5
KPMCC6-1
KPMCC6-2
KPMCC6-3
KPMCC6-M5
KPMCC8-1
KPMCC8-2
KPMCC8-3
KPMCC10-1
KPMCC10-2
KPMCC10-3
KPMCC10-4
KPMCC12-2
KPMCC12-3
KPMCC12-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRohraußen-Ø D (D1)
(Ø)
Anschlussgewinde, Nenn-Ø

2.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1041 (R1/8)

3.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1042(R1/4)

3.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104M5

3.43 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1061 (R1/8)

3.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1062(R1/4)

3.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1063(R3/8)

3.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106M5

3.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1081 (R1/8)

3.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1082(R1/4)

3.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1083(R3/8)

4.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10101 (R1/8)

4.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10102(R1/4)

4.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10103(R3/8)

4.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10104(R1/2)

5.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10122(R1/4)

5.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10123(R3/8)

5.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10124(R1/2)

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Wärmebeständige Schnellkupplungen/Innensechskant:Verwandte bildanzeige
Spezifikationen
Ausführung
WärmebeständigkeitSuperwärmebeständig
Zulässige FlüssigkeitLuft, Wasser
Betriebstemperaturbereich*0~100°C0~120°C
Max. Betriebsdruck1.0MPa
Betriebsvakuum-100kPa
* Kein Frost

*Bei Verwendung mit Wasser darauf achten, den Druckstoß unter der max.
 Druckstufe zu halten. Für Wasser müssen Einsätze für flexible Schläuche (S.1261 PUIT/PUSIT) verwendet werden.

Grundlegende Informationen

Ausführung One-Touch-Kupplung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material Messing, chemisch vernickelt Anwendung Wärmebeständigkeit Werkstoff Gewinde Messing (chemisch vernickelt)
Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk Schraubmontage, Richtung Innensechskant, gerade Betriebstemperaturbereich(°C) 0::100

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support