• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Lange Drehverbinder / Gerades Anschlussstück

Lange Drehverbinder / Gerades Anschlussstück

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Schnellkupplung für oszillierende Teile und rotierende Rohrleitungen. -Gerader Typ.
Lange Drehverbinder/Gerades Anschlussstück:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teilenummer-Nenngröße
RTCN4
RHTCN6
-
-
M5
2
TeilenummerNenngrößeGewindegröße MAB1B2LP1P2Schlüsselweite HZulässige Drehzahl (min-1)Drehmoment (N • cm)Nutzbare Querschnittsfläche (mm2)Gewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungD1 ~ 9 Stk.10~20
RHTCN4M5M5343.222.740.21111.61215001.52.224  
1R1 / 8847.743.73.428
61R1 / 8854.826.850.81316.61712001.51251
2R1 / 41157.851.711.556
81R1 / 8858.130.154.11516.61712001.51257  
2R1 / 41161.155.112.563

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
RHTCN4-1
RHTCN4-M5
RHTCN6-1
RHTCN6-2
RHTCN8-1
RHTCN8-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRohraußen-Ø D (D1)
(Ø)
Anschlussgewinde, Nenn-Ø

57.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1041 (R1/8)

57.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104M5

57.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1061 (R1/8)

57.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1062(R1/4)

65.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1081 (R1/8)

65.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1082(R1/4)

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Lange Drehverbinder/Gerades Anschlussstück:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung One-Touch-Kupplung Befestigung, Ausführung Für Schwenkteil, Drehteil Zulässige Flüssigkeit Luft
Haupteinheits-Material Messing, chemisch vernickelt Anwendung Standard, Mini Werkstoff Gewinde Messing (chemisch vernickelt)
Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk Für Schwenkteil, Drehteil Lange Drehverbinder, gerade Betriebstemperaturbereich(°C) 0::60

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support