Drehverbinder / 90 Grad Kniestück

Drehverbinder / 90 Grad Kniestück

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Schnellanschluss für schwingende Teile und rotierende Rohrleitungen. -Ein Kniestück.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Drehverbinder/90 Grad Kniestück:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teilenummer-Nenngröße
RTCN4
RHTCN6
-
-
M5
2
TeilenummerNenngrößeGewindegröße MABLPESchlüsselweite HZulässige Drehzahl (min-1)Drehmoment (N • cm)Nutzbare Querschnittsfläche (mm2)Gewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungD1 ~ 9 Stk.10~20
RTCNL4M5M5320.522.51019.7125000.61.513  
1R1 / 8822232.915
6M5M5323.326.512.522.8145001.2-20  
1R1 / 882426.27.519
2R1 / 4112624
81R1 / 8831.534.714.525.7174001.516.535  
2R1 / 41130.531.733
3R3 / 81230.531.441
102R1 / 41138.34117.529.5223002.02167  
3R3 / 81236.338.73063
Drehmoment ist das für das Drehen der Verbindung notwendige Moment, wenn keine Druckluft vorhanden ist.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
RTCNL4-1
RTCNL4-M5
RTCNL6-1
RTCNL6-2
RTCNL6-M5
RTCNL8-1
RTCNL8-2
RTCNL8-3
RTCNL10-2
RTCNL10-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRohraußen-Ø D (D1)
(Ø)
Anschlussgewinde, Nenn-Ø

13.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1041 (R1/8)

13.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104M5

13.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1061 (R1/8)

13.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1062(R1/4)

13.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106M5

17.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1081 (R1/8)

17.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1082(R1/4)

17.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1083(R3/8)

28.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10102(R1/4)

28.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10103(R3/8)

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Drehverbinder/90 Grad Kniestück:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung One-Touch-Kupplung Befestigung, Ausführung Für Schwenkteil, Drehteil Zulässige Flüssigkeit Luft
Haupteinheits-Material PBT (Polybutylenterephthalat) Anwendung Standard, Mini Werkstoff Gewinde Messing, verchromt
Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk Für Schwenkteil, Drehteil Drehbares Kniestück Betriebstemperaturbereich(°C) 0::60

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support