• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Miniatur-Kupplungen / Universal-T-Stücke

Miniatur-Kupplungen / Universal-T-Stücke

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: MUTEN

Marke: MISUMI

Preis: 2.45

Lieferzeit: Versand am selben Tag

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MUTEN

Miniatur-Kupplungen/Universal-T-Stücke:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Messing
Oberflächenbehandlung: chemisch vernickelt
Zubehör: Dichtung: Polyacetal

Spezifikationen

Teilenummer
MUTEN
TeilenummerNutzbare Querschnittsfläche (mm2)Gewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
1~49 Stk.50~100
MNPLN3.91.5  
MPLGN-1.5
MBSGN125.7  
MELBN-5.5  
MTEN-5.5
MUTEN1.56.5  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MUTEN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen
(SRTN, MNPLN, MELBN, MPLGN MTEN, MBSGN, MUTEN)
Zulässige FlüssigkeitLuft
Max. Betriebsdruck1MPa
Betriebsvakuum-100kPa
Betriebstemperaturbereich0~50°C

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung Gewinde-an-Gewinde, Abzweigverbindung Gewinde-Gewinde, Zweigverbindungsform Universal-T-Stücke Werkstoff Messing
Oberflächenbehandlung Chemisch vernickelt Mit Schraube M Gewinde-Nenn-Ø 5

Sie befinden sich auf der Seite für Miniatur-Kupplungen / Universal-T-Stücke, die Teilenummer ist MUTEN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MUTEN.

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support