Durchflussregelventile / 90 Grad Kniestück / Standard

Durchflussregelventile / 90 Grad Kniestück / Standard

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Geschwindigkeitsregler, der die Durchflussrate der Druckluft einstellen kann.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Durchflussregelventile/90 Grad Kniestück/Standard:Verwandte bildanzeige
Werkstoff Polybutylenterephthalat
Gewinde: Messing (vernickelt)
(Für SPJNLS, EN 1.4301 Äquiv.)

Spezifikationen

Teile-nummer-Nenngröße-Farbe
SPSNL4-M5  
Teile-nummerNenngrößeFarbe (*)ABC2ESchlüsselflächen HGewindegröße MGewicht (g)SPSNL SPSNNSPJNLS
StückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
AusführungD1 ~ 9 Stk.10~301 ~ 9 Stk.10~30
SPSNL
SPJNLS
(Ventil aus)
SPSNN
(Ventil ein)
4M5B (schwarz)
W (weiß)
19.1(20.8)10(12.4)29.45(30.2)9(10)8M5x0.89    
120.9(23.1)14.65(16.2)40.05(38.4)9(10)10(13)R1/821    
6M520.95(22.3)11.2(12.2)29.45(30.2)11.2(12.5)8M5x0.810    
121.95(24.1)14.65(15.7)40.05(38.4)11.2(12.5)10(13)R1/822    
223.95(25.8)18.2(20.0)48(45.7)11.2(12.5)14(16)R1/438(40)    
8125.1(25.3)15.65(15.4)40.05(38.4)13.6(14.5)10(13)R1/823    
227.6(27.2)19.3(19.0)48(45.7)13.6(14.5)14(16)R1/441    
328.6(29.5)21.4(21.3)54.2(52.4)13.6(14.5)19R3/871(65)    
10229.6(29.9)20.8(19.0)48(45.7)16.3(17.5)14(16)R1/446(44)    
330(31.7)23(21.8)54.2(52.4)16.3(17.5)19 R3/874(68)    
432.9(33.9)26.5(25.2)59.8(58.8)16.3(17.5)24R1/2106(112)    
12335.9(32.0)24.7(21.7)54.2(52.4)19.7(20.0)19R3/877(69)    
438.9(35.2)28.2(25.7)59.8(58.8)19.7(20.0)24R1/2109(113)    
 Maße in ( ) gelten für SPJNLS.
 Die Abbildung und die Zeichnung zeigen SPSNL und SPSNN.
Für SPJNLS siehe CAD-Daten.
 Für SPSNN (Ventil-ein) ist der Ring rot.
* Farbe gilt nur für SPJNLS.
■Spezifikationen
Zulässiges MediumLuft
Betriebstemperaturbereich0 ~ 60°C
Betriebstemperaturbereich0.05~0.7MPa

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SPJNLS4-1
SPJNLS4-M5
SPJNLS6-1
SPJNLS6-2
SPJNLS6-M5
SPJNLS8-1
SPJNLS8-2
SPJNLS8-3
SPJNLS10-2
SPJNLS10-3
SPJNLS10-4
SPJNLS12-3
SPJNLS12-4
SPSNL4-1
SPSNL4-M5
SPSNL6-1
SPSNL6-2
SPSNL6-M5
SPSNL8-1
SPSNL8-2
SPSNL8-3
SPSNL10-2
SPSNL10-3
SPSNL10-4
SPSNL12-3
SPSNL12-4
SPSNN4-1
SPSNN4-M5
SPSNN6-1
SPSNN6-2
SPSNN6-M5
SPSNN8-1
SPSNN8-2
SPSNN8-3
SPSNN10-2
SPSNN10-3
SPSNN10-4
SPSNN12-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Steuerungsausführung Werkstoff Gewinde Rohraußen-Ø D
(mm)
Gewinde-Nenn-Ø M

43.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage AbflussreglerEN 1.4301 Äquiv.41 (R1/8)

37.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage AbflussreglerEN 1.4301 Äquiv.4M5

43.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage AbflussreglerEN 1.4301 Äquiv.61 (R1/8)

48.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage AbflussreglerEN 1.4301 Äquiv.62(R1/4)

40.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage AbflussreglerEN 1.4301 Äquiv.6M5

43.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage AbflussreglerEN 1.4301 Äquiv.81 (R1/8)

52.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage AbflussreglerEN 1.4301 Äquiv.82(R1/4)

56.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage AbflussreglerEN 1.4301 Äquiv.83(R3/8)

56.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage AbflussreglerEN 1.4301 Äquiv.102(R1/4)

56.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage AbflussreglerEN 1.4301 Äquiv.103(R3/8)

59.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage AbflussreglerEN 1.4301 Äquiv.104(R1/2)

62.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage AbflussreglerEN 1.4301 Äquiv.123(R3/8)

76.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage AbflussreglerEN 1.4301 Äquiv.124(R1/2)

9.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage AbflussreglerMessing41 (R1/8)

7.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage AbflussreglerMessing4M5

8.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

AbflussreglerMessing61 (R1/8)

9.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

AbflussreglerMessing62(R1/4)

8.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage AbflussreglerMessing6M5

9.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

AbflussreglerMessing81 (R1/8)

9.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage AbflussreglerMessing82(R1/4)

10.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage AbflussreglerMessing83(R3/8)

12.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage AbflussreglerMessing102(R1/4)

13.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage AbflussreglerMessing103(R3/8)

15.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage AbflussreglerMessing104(R1/2)

15.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage AbflussreglerMessing123(R3/8)

16.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage AbflussreglerMessing124(R1/2)

9.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

ZuflussreglerMessing41 (R1/8)

7.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ZuflussreglerMessing4M5

8.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

ZuflussreglerMessing61 (R1/8)

9.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ZuflussreglerMessing62(R1/4)

8.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ZuflussreglerMessing6M5

9.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ZuflussreglerMessing81 (R1/8)

9.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ZuflussreglerMessing82(R1/4)

10.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ZuflussreglerMessing83(R3/8)

12.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ZuflussreglerMessing102(R1/4)

13.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ZuflussreglerMessing103(R3/8)

15.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ZuflussreglerMessing104(R1/2)

15.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ZuflussreglerMessing123(R3/8)

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Durchflussregelventile/90 Grad Kniestück/Standard:Verwandte bildanzeige

Anwendungsbeispiel

Durchflussregelventile/90 Grad Kniestück/Standard:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Drehzahlregler Verbindertyp Gewinde + Schnellkupplung Umgebung, Anwendungen Standard
Griffausführung Mit gerader Nut Sicherungsmutter Sicherungsmuttern Betriebstemperaturbereich(℃) 0::60
Betriebsdruckbereich(MPa) 0.05::0.7

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support