Regler / Kniestücke

Regler / Kniestücke

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale] Regler, der den Druck einstellen kann. -Mit einem Entlastungsmechanismus, wenn der Eingangsdruck von der Gewindeseite eingeleitet wird, wird der Druck reduziert und fließt von der Fittingseite ab.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Regler/Kniestücke:Verwandte bildanzeige
Regler/Kniestücke:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teile-nummer-Nenngröße: D2
RGCMP4
RGCP4
-
-
M5
M5
Teile-nummerNenngrößeRABL1L2L3P1P2CE1E2Gegenüberl. Seite
H
KGewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungRohraußen-Ø (mm)
D
max.Minmax.Min1 ~ 9 Stk.10~20
RGCP4M5M5×0.837067.46764.424.28.511.5151120.78.514626  
1R1/8871.568.967.564.924.795  
6M5M5×0.837067.46764.424.28.511.621.16  
1R1/8871.568.967.564.924.795  
2R1/41178.275.672.269.6291115.5191729.810.517646  
81R1/8871.568.967.564.924.791518.127.78.514529  
2R1/41178.275.672.269.629111929.710.517646  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
RGCP4-1
RGCP4-M5
RGCP6-1
RGCP6-2
RGCP6-M5
RGCP8-1
RGCP8-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Eingangsseite, Anschluss-Ø Steuerseite, Verbindungs-Ø

21.65 €

1 5 Arbeitstage 1 (R1/8)4

18.83 €

1 5 Arbeitstage M54

23.23 €

1 5 Arbeitstage 1 (R1/8)6

25.31 €

1 5 Arbeitstage 2(R1/4)6

19.08 €

1 5 Arbeitstage M56

24.69 €

1 5 Arbeitstage 1 (R1/8)[Ø8] 8

26.78 €

1 5 Arbeitstage 2(R1/4)[Ø8] 8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Regler, Druckerhöhungsventil Regler Regler, Ausführung Standard Zulässige Flüssigkeit Druckluft
Form Kniestück Betriebsumgebung Standard Freistich, Mechanismus Mit Freistich, Mechanismus
Durchflussrichtung (Rechts) Steuerseite, Verbindungsausführung Einfachwirkung

Ergänzungsartikel

Technischer Support