Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer | - | Nenngröße: D2 |
RGCMP4 RGCP4 | - - | M5 M5 |
Teile-nummer | D2 | B | L1 | L2 | L3 | P1 | P2 | P3 | C1 | C2 | E1 | E2 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | T1 | T2 | X1 | X2 | Y1 | Y2 | Gewicht (g) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||
Ausführung | D1 | max. | Min | 1 ~ 9 Stk. | 10~20 | |||||||||||||||||||||||||
RGUJP | 4 | 4 | 61.6 | 59 | 13 | 18.8 | 1 | 11.5 | 11.5 | 15 | 11 | 11 | 21.6 | 21.6 | 15 | 30 | 4.2 | 17 | 10.3 | 20.6 | 9 | 24.5 | 15 | 9.8 | 9.8 | 7.8 | 7.8 | 19 | ||
6 | 4 | 11.6 | 22 | 11.8 | 9.8 | 9.8 | 20 | |||||||||||||||||||||||
6 | 11.6 | 22 | 11.8 | 9.8 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 65.7 | 63.1 | 15 | 22.5 | - | 15.5 | 15.5 | 19 | 18.1 | 17 | 28.6 | 28.7 | 19.8 | 39.6 | 4 | 21.5 | 11.7 | 23.4 | 13 | 28.4 | 19 | - | - | - | - | 32 | |||
8 | 18.1 | 28.6 | 33 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
RGUJP4-4 |
RGUJP6-4 |
RGUJP6-6 |
RGUJP8-6 |
RGUJP8-8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Eingangsseite, Anschluss-Ø | Steuerseite, Verbindungs-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|
21.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | 4 | ||
23.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Ø6] 6 | 4 | ||
21.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Ø6] 6 | 6 | ||
26.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Ø8] 8 | 6 | ||
25.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Ø8] 8 | [Ø8] 8 |
Loading...
Regler, Druckerhöhungsventil | Regler | Regler, Ausführung | Standard | Zulässige Flüssigkeit | Druckluft |
---|---|---|---|---|---|
Form | Verschraubungen | Betriebsumgebung | Standard | Freistich, Mechanismus | Mit Freistich, Mechanismus |
Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Einfachwirkung | Betriebsdruckbereich(MPa) | 0::0.9 | Durchflussrichtung | (Rechts) |
Steuerseite, Verbindungsausführung | Einfachwirkung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eingangsseite, Anschluss-Ø
Steuerseite, Verbindungs-Ø
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften