Pneumatikkupplungen / Schnell-Verbindungsstück / Buchse / Tafelbefestigung

Pneumatikkupplungen/Schnell-Verbindungsstück/Buchse/Tafelbefestigung:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
MCSCBMessingVerchromt
MCSCBSEN 1.4301 äquiv.-

Spezifikationen

Teilenummer
MCPC4
MCSC6
TeilenummerLDTSchlüssel-
Schlüsselflächen
H
Schlüssel-
Schlüsselflächen
H1
Gewicht (g)MCSCBMCSCBS
StückpreisMengen- rabatt
Rabatt
StückpreisMengen- rabatt
Rabatt
AusführungNr.1 ~ 9 Stk.10~301 ~ 9 Stk.10~30
MCSCB
MCSCBS
434 (42.1)16 (19.6)M10x1 (M12x1)
13 (15)
13 (17)
15 (26.2)
636 (45)18 (25.4)M12x1 (M16x1.5)
15 (18)15 (22)18.5 (45.4)
Werte in ( ) gelten für MCSCBS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MCSCB4
MCSCB6
MCSCBS4
MCSCBS6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Gesamtlänge L
(mm)
Außen-Ø für passende Rohre.
(Ø)

14.79 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Messing] Messing344

15.90 €

1 5 Arbeitstage [Messing] Messing366

41.09 €

1 5 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv.42.14

53.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv.456

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen
DichtungswerkstoffBetriebstemperaturMax. Betriebsdruck MPa (kgf/cm2)Zulässige Flüssigkeit
Nitrilkautschuk (NBR)-20~60°C
(Kein Frost)
Messing: 1.0 (10)
EN 1.4301 Äquiv.:1.0(10)
Luft
Einzeldurchgangs-Öffnungs-/Schließsystem (Ventil auf Stutzenseite)
Wählen Sie bei Anschluss an einen Schlauch dieselbe Ziffer wie für den Schlauchaußen-Ø
Die hier beschriebenen Spezifikationen, gelten für die Kupplungshauptkörpern. Der tatsächliche Druck, die Temperatur, usw. variieren, je nach Leitungswerkstoff.

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Schlauchanschluss Stecker/Buchse Stutzen
Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk Zulässige Flüssigkeit Luft Ventilstruktur Einzeldurchgang Öffnungs-/Schließausführung
Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperaturbereich(℃) -20::60 Max. Betriebsdruck(MPa) ::1.0

Ergänzungsartikel

Technischer Support