Kugelventile / kompakt / Messing / PT-Gewinde / PF-Gewinde / BBRPTM

Kugelventile / kompakt / Messing / PT-Gewinde / PF-Gewinde / BBRPTM
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Dieser kompakte Kugelhahn hat ein geringes Drehmoment und ermöglicht ein sanftes Öffnen und Schließen.
Kompakte Kugelventile/Messing/PT-Gewinde/PT-Gewinde:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teile-nummer-Farbe
BBPTL11F-B
Teile-nummerR (PT)LSchlüsselflächen HStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1~4 Stk.5~20 Stk.
BBRPTM11 1/85017
22 1/450
33 3/850
Für Anschluss an sechseckiger Seite das Ventil am Sechseckteil nicht am Körper festhalten.
Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BBRPTM11
BBRPTM22
BBRPTM33
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Nr.

14.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/81/811

14.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/41/422

14.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3/83/833

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen
Passende FlüssigkeitWasser, Luft, Öl
Betriebstemperaturbereich-10~80˚C (kein Frost)
Normaler Betriebsdruck0.98MPa

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form gerade Lauffläche Grundwerkstoff Messing Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Kugelventil, Ausführung Standard, Bohrungstyp Versorgungsseite, Verbindungsausführung R (PT) Steuerseite, Verbindungsausführung R (PT)
Griffform Griffhebel, Ausführung Kugelpfanne, Material Fluorkunststoff Betriebstemperaturbereich(℃) -10::80
Länge(mm) 50 Höhe(mm) 28.5 Handgriff-Ø(Ø) 25
Betriebsmethode Manuelle Ausführung

Ergänzungsartikel

Technischer Support