Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer | - | Farbe |
BBPC62 BBPF11F | - | B |
Teile-nummer | Grifffarbe | Passender Schlauchinnen-Ø (mm) | T R (PT) | D | L | Stückpreis | Mengenrabatt | |||||||||||
Ausführung | Nr. | 1~4 Stk. | 5~20 | |||||||||||||||
BBPH | 61 |
| 6 | 1/8 | 7 | 56 | ||||||||||||
93 | 9 | 3/8 | 10.5 | 60 | ||||||||||||||
124 | 12 | 1/2 | 14 | 69.5 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
BBPH61 |
BBPH61-B |
BBPH61-BL |
BBPH61-W |
BBPH61-Y |
BBPH93 |
BBPH93-B |
BBPH93-BL |
BBPH93-W |
BBPH93-Y |
BBPH124 |
BBPH124-B |
BBPH124-BL |
BBPH124-W |
BBPH124-Y |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Versorgungsseite, Verbindungsrohr-Ø (Ø) | Länge (mm) | Grifffarbe | Schlauchverbindungs-Ø D (Ø) | Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/8 | 6 | 58 | Not specified (Orange) | 7 | 61 | ||
9.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/8 | 6 | 58 | B (Black) | 7 | 61 | ||
9.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/8 | 6 | 58 | BL (Blue) | 7 | 61 | ||
9.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/8 | 6 | 58 | W (White) | 7 | 61 | ||
9.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/8 | 6 | 58 | Y (Yellow) | 7 | 61 | ||
13.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3/8 | 9 | 60 | Not specified (Orange) | 10.5 | 93 | ||
9.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3/8 | 9 | 60 | B (Black) | 10.5 | 93 | ||
9.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3/8 | 9 | 60 | BL (Blue) | 10.5 | 93 | ||
9.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3/8 | 9 | 60 | W (White) | 10.5 | 93 | ||
9.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3/8 | 9 | 60 | Y (Yellow) | 10.5 | 93 | ||
18.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | ||
18.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | ||
18.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/2 | 12 | 69.5 | BL (Blue) | 14 | 124 | ||
18.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/2 | 12 | 69.5 | W (White) | 14 | 124 | ||
18.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/2 | 12 | 69.5 | Y (Yellow) | 14 | 124 |
Loading...
Grundkörper, Form | gerade Lauffläche | Grundwerkstoff | Messing | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Kugelventil, Ausführung | Standard, Bohrungstyp | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | R (PT) | Steuerseite, Verbindungsausführung | Schlauchstutzen |
Griffform | Griffhebel, Ausführung | Kugelpfanne, Material | Fluorkunststoff | Betriebstemperaturbereich(℃) | -10::80 |
Höhe(mm) | 30 | Handgriff-Ø(Ø) | 40 | Betriebsmethode | Manuelle Ausführung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Versorgungsseite, Verbindungsrohr-Ø(Ø)
Grifffarbe
Schlauchverbindungs-Ø D(Ø)
Nr.
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften