Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Zubehör | Tellerform | Tellerwerkstoff | |
MVPLN | Saugnäpfe | VPNT | Standard | Nitrilkautschuk |
MVPLE | VPUE | Leitfähiges Silikon-Kautschuk | ||
MVPLF | VPUF | Fluorkautschuk | ||
MVFLN | VPFT | Tief | Nitrilkautschuk | |
MVFLF | VPFF | Fluorkautschuk |
Teilenummer |
MVPKN4 VPFF30 |
Teilenummer | D | d | L1 | Form L | Stückpreis | |||||||||
B | L2 | E1 | E2 | Gewicht g | Feder Max. Last (N) | 1 ~ 50 Stk. | ||||||||
Ausführung | Werkstoff Teller | Nr. | MVPLN | MVPLE | MVPLF | |||||||||
MVPL (Standard) | N E F | 2 | 4 | 2 | 4 | 40 | 24 | 16.7 | 12.5 | 13.5 | 0.9~1.9 | |||
3 | 4 | 3 | 4 | 40 | 24 | 16.7 | 12.5 | 13.5 | ||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 24 | 16.7 | 12.5 | 13.5 | ||||||
6 | 6 | 6 | 7 | 41 | 25 | 18.1 | 13 | 15.5 | ||||||
8 | 6 | 8 | 5.5 | 39.5 | 23.5 | 18.1 | 13 | 15.5 | ||||||
10 | 6 | 10 | 8 | 58.1 | 35 | 20.1 | 18.5 | 47.5 | 4.0~7.1 | |||||
15 | 6 | 15 | 9 | 59.1 | 36 | 20.1 | 18.5 | 48 | ||||||
20 | 6 | 20 | 10 | 60.1 | 37 | 20.1 | 18.5 | 51.5 | 7.0~12.6 |
Teilenummer | D | d | L1 | Form L | Stückpreis | ||||||||
B | L2 | E1 | E2 | Gewicht g | Feder Max. Last (N) | 1 ~ 30 Stk. | |||||||
Ausführung | Werkstoff Teller | Nr. | MVFLN | MVFLF | |||||||||
MVFL (Tief) | N F | 20 | 6 | 20 | 11 | 61.1 | 38 | 20.1 | 18.5 | 51.5 | 7.0~12.6 | ||
25 | 6 | 25 | 12 | 62.1 | 39 | 20.1 | 18.5 | 52 | |||||
30 | 6 | 30 | 14 | 64.1 | 41 | 20.1 | 18.5 | 54 | |||||
40 | 6 | 40 | 17.5 | 67.6 | 44.5 | 20.1 | 18.5 | 62 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gerätefußform | Befestigungsart | Kautschukgruppe, Werkstoff | Umgebungsbedingungen | Farbe | Temperatur Hitzebeständigkeit, Max. Betriebstemperatur, Min. Betriebstemperatur (°C) | Außen-Ø (d) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Tief | [Mit Befestigung] Mit Befestigung | Fluorkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wetterbeständigkeit | Grau | -10~230 | 20 | ||
37.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Tief | [Mit Befestigung] Mit Befestigung | Fluorkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wetterbeständigkeit | Grau | -10~230 | 25 | ||
37.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Tief | [Mit Befestigung] Mit Befestigung | Fluorkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wetterbeständigkeit | Grau | -10~230 | 30 | ||
41.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Tief | [Mit Befestigung] Mit Befestigung | Fluorkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wetterbeständigkeit | Grau | -10~230 | 40 | ||
28.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Tief | [Mit Befestigung] Mit Befestigung | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | Schwarz | -30~110 | 20 | ||
28.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Tief | [Mit Befestigung] Mit Befestigung | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | Schwarz | -30~110 | 25 | ||
28.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Tief | [Mit Befestigung] Mit Befestigung | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | Schwarz | -30~110 | 30 | ||
30.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Tief | [Mit Befestigung] Mit Befestigung | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | Schwarz | -30~110 | 40 | ||
27.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | Einführbar | [Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-Kautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit | Schwarz | -40~180 | 2 | ||
27.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | Einführbar | [Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-Kautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit | Schwarz | -40~180 | 3 | ||
27.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | Einführbar | [Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-Kautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit | Schwarz | -40~180 | 4 | ||
25.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | Mit Schlitz | [Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-Kautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit | Schwarz | -40~180 | 6 | ||
25.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | Mit Schlitz | [Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-Kautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit | Schwarz | -40~180 | 8 | ||
28.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | [Mit Befestigung] Mit Befestigung | [Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-Kautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit | Schwarz | -40~180 | 10 | ||
28.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | [Mit Befestigung] Mit Befestigung | [Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-Kautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit | Schwarz | -40~180 | 15 | ||
29.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | [Mit Befestigung] Mit Befestigung | [Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-Kautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit | Schwarz | -40~180 | 20 | ||
33.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | Einführbar | Fluorkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wetterbeständigkeit | Grau | -10~230 | 2 | ||
33.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | Einführbar | Fluorkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wetterbeständigkeit | Grau | -10~230 | 3 | ||
33.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | Einführbar | Fluorkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wetterbeständigkeit | Grau | -10~230 | 4 | ||
31.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | Mit Schlitz | Fluorkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wetterbeständigkeit | Grau | -10~230 | 6 | ||
31.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | Mit Schlitz | Fluorkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wetterbeständigkeit | Grau | -10~230 | 8 | ||
35.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | [Mit Befestigung] Mit Befestigung | Fluorkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wetterbeständigkeit | Grau | -10~230 | 10 | ||
36.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | [Mit Befestigung] Mit Befestigung | Fluorkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wetterbeständigkeit | Grau | -10~230 | 15 | ||
37.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | [Mit Befestigung] Mit Befestigung | Fluorkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wetterbeständigkeit | Grau | -10~230 | 20 | ||
26.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | Einführbar | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | Schwarz | -30~110 | 2 | ||
26.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | Einführbar | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | Schwarz | -30~110 | 3 | ||
26.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | Einführbar | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | Schwarz | -30~110 | 4 | ||
24.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | Mit Schlitz | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | Schwarz | -30~110 | 6 | ||
24.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | Mit Schlitz | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | Schwarz | -30~110 | 8 | ||
27.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | [Mit Befestigung] Mit Befestigung | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | Schwarz | -30~110 | 10 | ||
27.76 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Standard | [Mit Befestigung] Mit Befestigung | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | Schwarz | -30~110 | 15 | ||
28.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | [Mit Befestigung] Mit Befestigung | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | Schwarz | -30~110 | 20 |
Loading...
Mit Fuß | Haltersatz | Werkstoff | Kautschukgruppe | Vakuumauslassanschluss | One-Touch-Kupplung |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gerätefußform
Befestigungsart
Kautschukgruppe, Werkstoff
Umgebungsbedingungen
Farbe
Außen-Ø (d)(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften