Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | [ M ]Werkstoff | [ H ]Härte | Farbe |
VPTS | Nitrilkautschuk | Shore A40 ~ 45 | Schwarz |
VPTSS | Phlorosilikon | Shore A40 | Hellbraun |
Teilenummer |
VPTS8 |
Teilenummer | Passender Vakuum-Fitting MVP□S, MVP□SS | Befestigung | VPTS | VPTSS | |||
Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||||
Ausführung | Nr. | 1 ~ 9 Stk. | 10~50 | 1 ~ 9 Stk. | 10~50 | ||
VPTS VPTSS | 8 | 8 | Eingebettet | ||||
10 | 10 | ||||||
15 | 15 | ||||||
20 | 20 |
Ausführung | VPET, VPTS | VPES, VPTSS | |
Max. Betriebstemperatur | 110° | 180° | |
Min. Betriebstemperatur | -30° | -50° | |
Wetterbeständigkeit | △ | ○ | |
Ozonbeständigkeit | △ | ◎ | |
Säurebeständigkeit | △ | ○ | |
Alkali-Beständigkeit | ○ | ◎ | |
Ölbeständigkeit | (Benzin, Leichtöl) | ◎ | △ |
(Benzol, Toluen) | △ | △ | |
Oberflächenwiderstand | - | - |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
VPTS8 |
VPTS10 |
VPTS15 |
VPTS20 |
VPTSS8 |
VPTSS10 |
VPTSS15 |
VPTSS20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Kautschukgruppe, Werkstoff | Umgebungsbedingungen | Farbe | Temperatur Hitzebeständigkeit, Max. Betriebstemperatur, Min. Betriebstemperatur (°C) | Außen-Ø (d) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | Schwarz | -30~110 | 8 | |
2.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | Schwarz | -30~110 | 10 | |
3.43 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | Schwarz | -30~110 | 15 | |
3.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | |
10.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Fluoro-Silikon-Kautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wetterbeständigkeit | Hellbraun | -50~180 | 8 | |
10.64 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Fluoro-Silikon-Kautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wetterbeständigkeit | Hellbraun | -50~180 | 10 | |
12.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Fluoro-Silikon-Kautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wetterbeständigkeit | Hellbraun | -50~180 | 15 | |
12.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Fluoro-Silikon-Kautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wetterbeständigkeit | Hellbraun | -50~180 | 20 |
Loading...
Mit Fuß | Nur Fuß | Gerätefußform | Für dünne Objekte | Befestigungsart | Mit Schlitz |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kautschukgruppe |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Kautschukgruppe, Werkstoff
Umgebungsbedingungen
Farbe
Außen-Ø (d)(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften