Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer | - | d |
NZRFS1 | - | 1.0 |
Teile-nummer | d (Bohrungs-Ø) | T | L | L1 | L2 | H1 | H2 | B1 | B2 | Gewicht (g) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | Nr. | 1~4 Stk. | 5~20 | ||||||||||
NZRFS | 1 | 1.0 | R1/8 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 3.0 | 12.0 | 13.8 | 14.0 | ||
1.2 | |||||||||||||
1.6 | |||||||||||||
2.0 | |||||||||||||
2.5 | |||||||||||||
2 | 2.0 | R1/4 | 32.0 | 14.0 | 10.0 | 6.0 | 2.0 | 14.0 | 16.0 | 27.0 | |||
2.5 | |||||||||||||
3.2 | |||||||||||||
4.0 |
Größe | Loch-Ø (mm) | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | ||||||||||
1/8 | Wasserdruck (MPa) | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.2 |
Wassermenge (ℓ/Min.) | 0.36 | 0.60 | 0.86 | 0.64 | 0.89 | 1.26 | 1.17 | 1.66 | 2.31 | 1.84 | 2.59 | 3.58 | 2.87 | 4.07 | 5.60 | |
Sprühwinkel (° ) | 65 | 90 | 110 | 80 | 100 | 115 | 100 | 120 | 125 | 115 | 130 | 140 | 115 | 130 | 140 | |
Größe | Loch-Ø (mm) | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | |||||||||||
1/4 | Wasserdruck (MPa) | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | |||
Wassermenge (ℓ/Min.) | 1.77 | 2.50 | 3.49 | 2.81 | 3.95 | 5.40 | 4.60 | 6.30 | 8.85 | 7.25 | 10.1 | 14.2 | ||||
Sprühwinkel (° ) | 110 | 120 | 130 | 115 | 125 | 135 | 115 | 130 | 135 | 115 | 130 | 140 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
NZRFS1-1.0 |
NZRFS1-1.2 |
NZRFS1-1.6 |
NZRFS1-2.0 |
NZRFS1-2.5 |
NZRFS2-2.0 |
NZRFS2-2.5 |
NZRFS2-3.2 |
NZRFS2-4.0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Bohrungs-Ø (mm) | Schrauben-Nenn-Ø 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.39 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1.0 | 1 (R1/8) | |
21.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.2 | 1 (R1/8) | |
21.39 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1.6 | 1 (R1/8) | |
21.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | |
21.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | |
21.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | |
21.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 2(R1/4) | |
21.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3.2 | 2(R1/4) | |
21.65 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4.0 | 2(R1/4) |
Loading...
Sprühform | Fächerförmig | Strömungsmedium | Eine Flüssigkeit | Werkstoff | EN 1.4301 Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | Eine Flüssigkeit, Düsen |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Bohrungs-Ø(mm)
Schrauben-Nenn-Ø 1
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften