Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer | - | d |
NZRCS1 NZRS2 NZRAJ1 | - - - | 1.6 1.6 1.5 |
Teile-nummer | d (Bohrungs-Ø) | T | L | L1 | L2 | B1 | B2 | Gewicht (g) | Stückpreis | Mengen Mengenrabatt | |
Ausführung | Nr. | 1~4 Stk. | 5~20 | ||||||||
NZRS | 1 | 0.5 | R1/8 | 18 | 10 | 8 | 12 | 13.8 | 12 | ||
0.7 | |||||||||||
1.0 | |||||||||||
1.2 | |||||||||||
1.6 | |||||||||||
2 | 1.6 | R1/4 | 20 | 10 | 10 | 14 | 16 | 17 | |||
2.0 | |||||||||||
2.5 | |||||||||||
3.0 | |||||||||||
3.6 |
Größe | Loch-Ø (mm) | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | |||||||||||||||
1/8 | Wasserdruck (MPa) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
Wassermenge (ℓ/Min.) | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.31 | 0.37 | 0.47 | 0.55 | 0.91 | 1.12 | 1.46 | 1.70 | 1.29 | 1.56 | 1.79 | 2.09 | 2.26 | 2.41 | 3.06 | 3.59 | |
Größe | Loch-Ø (mm) | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.6 | |||||||||||||||
1/4 | Wasserdruck (MPa) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
Wassermenge (ℓ/Min.) | 2.31 | 2.82 | 3.30 | 3.88 | 3.57 | 4.34 | 4.92 | 5.78 | 5.62 | 6.83 | 7.93 | 9.30 | 8.19 | 9.98 | 12.85 | 14.19 | 11.88 | 14.50 | 16.84 | 19.94 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
NZRS1-0.5 |
NZRS1-0.7 |
NZRS1-1.0 |
NZRS1-1.2 |
NZRS1-1.6 |
NZRS2-1.6 |
NZRS2-2.0 |
NZRS2-2.5 |
NZRS2-3.0 |
NZRS2-3.6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Bohrungs-Ø (mm) | Schrauben-Nenn-Ø 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 0.5 | 1 (R1/8) | |
14.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 0.7 | 1 (R1/8) | |
14.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | |
14.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.2 | 1 (R1/8) | |
14.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.6 | 1 (R1/8) | |
13.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.6 | 2(R1/4) | |
13.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.0 | 2(R1/4) | |
13.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 2(R1/4) | |
13.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3.0 | 2(R1/4) | |
13.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3.6 | 2(R1/4) |
Loading...
Sprühform | Lineare Bewegung | Strömungsmedium | Eine Flüssigkeit | Werkstoff | EN 1.4301 Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | Eine Flüssigkeit, Düsen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungs-Ø(mm)
Schrauben-Nenn-Ø 1
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften