O-Ringe / Serie P / chemikalien- / wärmebeständig

O-Ringe / Serie P / chemikalien- / wärmebeständig
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Ein hochhitzebeständiges und chemikalienbeständiges Dichtungsmaterial.
O-Ringe/Serie P/chemikalien-/wärmebeständig:Verwandte bildanzeige
AusführungBeständigkeitFarbeMax. Betriebstemperatur Werkstoff
MPPEMChemikalienbeständigkeitsklasseSchwarz260°CPerfluorkautschuk
MPPEJSpezielle TemperaturbeständigkeitsklasseSchwarz320°C

Spezifikationen

Teilenummer
MPPEM5
■Serie P (Für Montage, dynamisch)
TeilenummerNennbezeichnungWInnen-ØPassender WerkstoffMPPEMMPPEJ
AusführungNr.doMPPEM, MPPEJ ToleranzdToleranzDToleranzStückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
1~19 Stk.20~501~19 Stk.20~50
MPPEM
(Chemikalienbeständigkeitsklasse)

MPPEJ
(Spezielle wärmebeständige Ausführung)
331.9±0.082.8 ±0.1630
- 0.05
6+0.05
0
443.8 47
554.8 ±0.1858
665.8 69
776.8 ±0.19710
887.8 811
998.8 ±0.20912
10109.8 1013
11112.4±0.0910.8 ±0.21110
- 0.06
15+0.06
0
121211.8 ±0.221216
141413.8 1418
151514.8 ±0.241519
161615.8 1620
181817.8 ±0.251822
202019.8 ±0.262024
212120.8 ±0.272125
222221.8 ±0.282226
24243.5±0.123.7 240
- 0.08
30+0.08
0
252524.7 ±0.302531
262625.7 ±0.312632
282827.7 ±0.332834
292928.7 ±0.342935
303029.7 3036
■Spezifikationen
AusführungMPPEMMPPEJ
ChemikalienbeständigkeitsklasseSpezielle Temperaturbeständigkeitsklasse
FarbeSchwarzSchwarz
Härte(Shore)7574
Zugfestigkeit(kgf/cm2)216161
Dehnung(%)183205
Betriebstemperaturbereich(°C)260320
Druckverformungsrest200°Cx70h(%)2119
230°Cx70h(%)3126
■Daten zur Chemikalienbeständigkeit (MPPEM Chemikalienbeständigkeitsklasse) [Bewertung] A: ΔV = ~ 5%, B: 5 ~ 20%, C: 21 ~ 35%
ChemikalienDurchwärmtemperaturDurchwärmzeitMengenänderung
(°C)(Arbeitstag)(ΔV%)
Sodium-Hydroxid (50%)1507A
Gaswasser (35%)4520A
Ammoniak1007A
N-Butylamin237A
Ameisensäure (12%)1007B
Chlorschwefelsäure237A
Chlorwasserstoffsäure (37%)2428B
Salpetersäure (65%)4030B
Schwefelsäure (94%)7014A
Phosphorsäure (45%)607A
Schwefelwasserstoff707A
Fluorwasserstoff (50%)807B
MIBK (Methyl-Isobutyl-Keton)1187A
Dimethylformamid1537B
1.2-Dichlorbenzol1807B
Chlorbenzol1007A
R123 (CFC)2428C
Dampf1217A
Phenol2207A
Ethylen-Oxid237A
*Die oben angegebenen Werte werden nicht garantiert, sondern sind lediglich experimentelle Werte.
Überprüfen Sie sie für den tatsächlichen Betrieb unter den entsprechenden Bedingungen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MPPEJ3
MPPEJ4
MPPEJ5
MPPEJ6
MPPEJ7
MPPEJ8
MPPEJ9
MPPEJ10
MPPEJ11
MPPEJ12
MPPEJ14
MPPEJ15
MPPEJ16
MPPEJ18
MPPEJ20
MPPEJ21
MPPEJ22
MPPEJ24
MPPEJ25
MPPEJ26
MPPEJ28
MPPEJ29
MPPEJ30
MPPEM3
MPPEM4
MPPEM5
MPPEM6
MPPEM7
MPPEM8
MPPEM9
MPPEM10
MPPEM11
MPPEM12
MPPEM14
MPPEM15
MPPEM16
MPPEM18
MPPEM20
MPPEM21
MPPEM22
MPPEM24
MPPEM25
MPPEM26
MPPEM28
MPPEM29
MPPEM30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnen-Ø do (oder d)
(mm)
Schnurstärke W
(mm)
Anwendung Nennbezeichnung

10.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102.81.9Wärmebeständigkeit3

11.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103.81.9Wärmebeständigkeit4

12.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104.81.9Wärmebeständigkeit5

13.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105.81.9Wärmebeständigkeit6

15.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106.81.9Wärmebeständigkeit7

15.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 107.81.9Wärmebeständigkeit8

16.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108.81.9Wärmebeständigkeit9

18.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 109.81.9Wärmebeständigkeit10

26.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010.82.4Wärmebeständigkeit11

27.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1011.82.4Wärmebeständigkeit12

30.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1013.82.4Wärmebeständigkeit14

33.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1014.82.4Wärmebeständigkeit15

35.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015.82.4Wärmebeständigkeit16

35.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1017.82.4Wärmebeständigkeit18

36.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1019.82.4Wärmebeständigkeit20

38.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020.82.4Wärmebeständigkeit21

40.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1021.82.4Wärmebeständigkeit22

70.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1023.73.5Wärmebeständigkeit24

73.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1024.73.5Wärmebeständigkeit25

79.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1025.73.5Wärmebeständigkeit26

81.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1027.73.5Wärmebeständigkeit28

83.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1028.73.5Wärmebeständigkeit29

87.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1029.73.5Wärmebeständigkeit30

9.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102.81.9Chemikalienbeständig3

9.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103.81.9Chemikalienbeständig4

9.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104.81.9Chemikalienbeständig5

11.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105.81.9Chemikalienbeständig6

11.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106.81.9Chemikalienbeständig7

12.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 107.81.9Chemikalienbeständig8

13.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108.81.9Chemikalienbeständig9

14.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 109.81.9Chemikalienbeständig10

19.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010.82.4Chemikalienbeständig11

18.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1011.82.4Chemikalienbeständig12

22.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1013.82.4Chemikalienbeständig14

23.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1014.82.4Chemikalienbeständig15

24.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015.82.4Chemikalienbeständig16

25.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1017.82.4Chemikalienbeständig18

26.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1019.82.4Chemikalienbeständig20

27.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020.82.4Chemikalienbeständig21

28.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1021.82.4Chemikalienbeständig22

49.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1023.73.5Chemikalienbeständig24

50.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1024.73.5Chemikalienbeständig25

52.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1025.73.5Chemikalienbeständig26

55.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1027.73.5Chemikalienbeständig28

62.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1028.73.5Chemikalienbeständig29

64.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1029.73.5Chemikalienbeständig30

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

■Eigenschaften
Ausgezeichnete Beständigkeit unter extremen Bedingungen. z.B. konzentrierte Säuren, konzentriertes Alkali, Dampf und polare Hochtemperatur-Lösungsmittel (260 ~ 320°C).
Hat Eigenschaften niedriger Gasabscheidung, geringe Ausgasung, usw. und kann bei hohem Vakuum verwendet werden.
Enthält keine Schwermetalle und Formmittel.

Grundlegende Informationen

Ausführung Serie P Werkstoff Perfluorkautschuk

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support