Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer |
MSHBA1 |
MSHBG3 |
Teile-nummer | Richtung | Anzahl der Anschlüsse | Anzahl der Positionen | Bohrungs-Ø Anschlussrohr | Effektive Querschnittsfläche (mm2) | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | Gewicht (g) | Stückpreis | ||
Ausführung | Nr. | EIN, AUS | EX | |||||||||||||||||||||
MSHBA | 1 | 4 | 5 | 2 | Rc1/4 | Rc1/8 | 18 | 77 | 67 | 57 | - | 22.3 | - | - | 95 | 36 | 21 | 20 | - | 7 | 35 | 4.2 | 200 | |
3 | Rc3/8 | Rc3/8 | 34 | 114 | 101.5 | 60 | 25 | 30 | 17 | 3.2 | 107 | 52 | 30 | 26 | 47 | 37 | 46.4 | 4.5 | 440 | |||||
MSHBG | 1 | 3 | Rc1/4 | Rc1/8 | 16 | 97 | 86.5 | 71 | - | 22.3 | - | - | 95 | 36 | 21 | 20 | - | 7 | 35 | 4.2 | 240 | |||
3 | Rc3/8 | Rc3/8 | 34 | 142 | 129 | 60 | 25 | 30 | 41 | 3.2 | 107 | 52 | 30 | 26 | 71 | 37 | 46.4 | 4.5 | 490 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MSHBA1 |
MSHBA3 |
MSHBG1 |
MSHBG3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anzahl der Positionen | Bohrungs-Ø Rohranschluss (INNEN, AUSSEN) | Nutzbare Querschnittfläche (mm2) | Richtung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.25 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2-Positionen, Abluft | Rc1/4 | 18 | 4 | |
79.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2-Positionen, Abluft | Rc3/8 | 34 | 4 | |
70.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 Positionen mit geschlossener Mitte | Rc1/4 | 16 | - | |
85.59 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 Positionen mit geschlossener Mitte | Rc3/8 | 34 | - |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit | Luft |
Betriebstemperaturbereich | 5 ~ 60°C |
Betriebstemperaturbereich | 0~0.9MPa |
Grundkörper, Form | Block, horizontale Ausführung | Anzahl der Anschlüsse | 5 | Schaltbetrieb | Mit Griff- |
---|---|---|---|---|---|
Rohranschluss, Ausführung | Rc | Rohrleitung, Ausführung und Richtung | Oberfläche der direkten Seite | Befestigungsmethode | Unterseite, Plattenmontage |
Betriebszustand, Halt | Haltekraft |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anzahl der Positionen
Bohrungs-Ø Rohranschluss (INNEN, AUSSEN)
Nutzbare Querschnittfläche(mm2)
Richtung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften