Ausgleichsverbinder / Miniatur-Ausführung

Ausgleichsverbinder / Miniatur-Ausführung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Ausgleichsverbinder/Miniatur-Ausführung:Verwandte bildanzeige
 WerkstoffZubehör
GrundkörperSiehe S.1548.Sechskantmutter (hell chromatiert (III-wertig))
GewindeEN 1.4301 Äquiv.

Spezifikationen

Teile-nummer
FLCM3-0.5
FLCT10-1.25
Teile-nummer123LTDBB1B2(C)(C1)(C2)Zulässige Fehlausrichtung UBetriebslast kgf (N)Gewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungM-Steigung1 ~ 9 Stk.10~20
FLCM3-0.54.5883121.811115.55.512.76.46.40.5~1.9(19)8
4-0.7101042.4778.18.1~5.4(53)9
5-0.861112.5173.214148616.29.27~12.3(121)21
6-1.01415.53.61011.522
Ein übermäßiges (6 mm oder mehr) Anziehen der Schraube (mit Gewinde) verhindert möglicherweise die Kugelbewegung.
Bei noch größeren Bestellmengen, fragen Sie bitte WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
FLCM3-0.5
FLCM4-0.7
FLCM5-0.8
FLCM6-1.0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[M] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde
(mm)
[p] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde
(mm)
Max. Betriebszugdruckkraft
(kN)

37.29 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[M3 bis M8] M30.5 bis 0.80.019

37.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[M3 bis M8] M40.5 bis 0.80.053

39.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[M3 bis M8] M50.5 bis 0.80.121

40.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[M3 bis M8] M61 bis 1.750.121

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Ausgleichsverbinder/Miniatur-Ausführung:Verwandte bildanzeige

Anwendungsbeispiel

Ausgleichsverbinder/Miniatur-Ausführung:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Kupplungsset Einsatzbereich (Zylinder) Luftzylinder Ausführung (Zylinderseite) rund, Innengewinde
Montagemethode (aktive Seite) rund, Außengewinde Montageausführung Schraubmontage, Ausführung Werkstoff (Bolzen) EN 1.4301 Äquiv.
[U] Fehlstellung (zul.)(mm) 0.5 Allowable Angular Deviation (A°)(°) ±5 Oberflächenbehandlung Black Oxide Coating

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support