Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Härte | |
Schnellwechselhalter | Aufsatz | |||
FJSC | EN 1.1191 Äquiv. | EN 1.0330 Äquiv. | Salzbadnitrieren | 500HV~ |
Teile-nummer |
FJSC4-0.7 |
Teile-nummer | T | h | D | B | (C) | Halter inbegriffen | Stückpreis | |||||||||||||
Ausführung | M-Steigung | T | B | D1 | W | H | a | h | ℓ | P | d | Maximale Zugkraft/Kompressionskraft (N) | ||||||||
Toleranz | Toleranz | |||||||||||||||||||
FJSC | 3-0.5 | 2.3 | +0.3 +0.25 | 2 | 6 | 8 | 9.2 | 2.3 | ±0.19 | 8 | 6.5 | 16 | 25 | 5 | 14 | 6 | 8 | 4.5 | 19 | |
4-0.7 | 7 | 10 | 11.5 | 10 | 8 | 19 | 26 | 6 | 10 | 54 | ||||||||||
5-0.8 | 3.2 | +0.35 +0.3 | 3 | 8 | 12 | 13.9 | 3.2 | ±0.23 | 12 | 9 | 22 | 33 | 7 | 18 | 8 | 12 | 5.5 | 123 | ||
6-1.0 | 10 | 14 | 16.2 | 14 | 11 | 25 | 34 | 8 | 14 | 123 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
FJSC3-0.5 |
FJSC4-0.7 |
FJSC5-0.8 |
FJSC6-1.0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [M] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde (mm) | Max. Betriebszugdruckkraft (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.67 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [M3 bis M8] M3 | 0.019 | |
11.91 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [M3 bis M8] M4 | 0.054 | |
13.14 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [M3 bis M8] M5 | 0.123 | |
13.39 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [M3 bis M8] M6 | 0.123 |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Zylinderanschlussstück | Einsatzbereich (Zylinder) | Luftzylinder | Ausführung (Zylinderseite) | rund, Innengewinde |
---|---|---|---|---|---|
Zylinderanschlussstück (Details) | Kupplungsset | Montagemethode (aktive Seite) | hexagonal, Innegewinde | Werkstoff (Korpus) | EN 1.0330 Äquiv. |
Werkstoff (Bolzen) | EN 1.1191 Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Salzbadnitrieren |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[M] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften