Kompaktzylinder-Halterungen / L-Form / T-Form

Kompaktzylinder-Halterungen / L-Form / T-Form

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Kompaktzylinder-Halterungen / L-Form / T-Form
  • Kompaktzylinder-Halterungen / L-Form / T-Form
[Merkmale] Zweckgebundene Montagehalterung, die einen kompakten Zylinder halten kann. -L- und T-förmig sind erhältlich.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Kompaktzylinder-Halterungen/L-Form/T-Form:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoff Oberflächenbehandlung
L-FormT-Form
MSCLBMSCTBEN 1.0038 ÄquivalentSchwarz brüniert

Spezifikationen

Teile-nummer-H-Bohrungsauswahl
MSCLB16
MSCTB40
-
-
H30
H60
-
-
N3
M5
■ L-Form
Teile-nummerH 1mm-SchritteBohrungsauswahlaBLTFDSVdStückpreis
AusführungRohr-Ø innen (mm)AuswahlNenn-Ø
   MSCLB1225~40M
(Gewindebohrung)


N
(Durchgangsbohrung)
3131827615.515.512155.5
1626~401531202120
2033~505182238825.51415256.5
2535~502042281630
3242~5523254710342218329
4045~602654402940
5051~6563266503650

■ T-Form
Teile-nummerH 1mm-SchritteBohrungsauswahlaLPFL1DTSdStückpreis
AusführungRohr-Ø innen (mm)AuswahlNenn-Ø
   MSCTB1220~50M
(Gewindebohrung)

N
(Durchgangsbohrung)
313503815.52615.510105.5
161540203021
2025~60518655025.5361412156.5
25207560284016
3223344622
4030~702665405229
5035~8063210082506436169

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MSCLB12-H[25-40/1]-M3
MSCLB12-H[25-40/1]-N3
MSCLB16-H[26-40/1]-M3
MSCLB16-H[26-40/1]-N3
MSCLB20-H[33-50/1]-M5
MSCLB20-H[33-50/1]-N5
MSCLB25-H[35-50/1]-M5
MSCLB25-H[35-50/1]-N5
MSCLB32-H[42-55/1]-M5
MSCLB32-H[42-55/1]-N5
MSCLB40-H[45-60/1]-M5
MSCLB40-H[45-60/1]-N5
MSCLB50-H[51-65/1]-M6
MSCLB50-H[51-65/1]-N6
MSCTB12-H[20-50/1]-M3
MSCTB12-H[20-50/1]-N3
MSCTB16-H[20-50/1]-M3
MSCTB16-H[20-50/1]-N3
MSCTB20-H[25-60/1]-M5
MSCTB20-H[25-60/1]-N5
MSCTB25-H[25-60/1]-M5
MSCTB25-H[25-60/1]-N5
MSCTB32-H[25-60/1]-M5
MSCTB32-H[25-60/1]-N5
MSCTB40-H[30-70/1]-M5
MSCTB40-H[30-70/1]-N5
MSCTB50-H[35-80/1]-M6
MSCTB50-H[35-80/1]-N6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSModell Rohrinnen-Ø
(mm)
Bohrungsauswahl (Durchgangsbohrung, Nenn-Ø) [N] Bohrungsauswahl (Gewindebohrungs-Ø) [M]
(mm)
H
(mm)

-

1 9 Arbeitstage 10L-Shaped Type12-325 ~ 40

-

1 9 Arbeitstage 10L-Shaped Type123-25 ~ 40

-

1 9 Arbeitstage 10L-Shaped Type16-326 ~ 40

-

1 9 Arbeitstage 10L-Shaped Type163-26 ~ 40

-

1 9 Arbeitstage 10L-Shaped Type20-533 ~ 50

-

1 9 Arbeitstage 10L-Shaped Type205-33 ~ 50

-

1 9 Arbeitstage 10L-Shaped Type25-535 ~ 50

-

1 9 Arbeitstage 10L-Shaped Type255-35 ~ 50

-

1 9 Arbeitstage 10L-Shaped Type32-542 ~ 55

-

1 9 Arbeitstage 10L-Shaped Type325-42 ~ 55

-

1 9 Arbeitstage 10L-Shaped Type40-545 ~ 60

-

1 9 Arbeitstage 10L-Shaped Type405-45 ~ 60

-

1 9 Arbeitstage 10L-Shaped Type50-651 ~ 65

-

1 9 Arbeitstage 10L-Shaped Type506-51 ~ 65

-

1 9 Arbeitstage 10T-Shaped Type12-320 ~ 50

-

1 9 Arbeitstage 10T-Shaped Type123-20 ~ 50

-

1 9 Arbeitstage 10T-Shaped Type16-320 ~ 50

-

1 9 Arbeitstage 10T-Shaped Type163-20 ~ 50

-

1 9 Arbeitstage 10T-Shaped Type20-525 ~ 60

-

1 9 Arbeitstage 10T-Shaped Type205-25 ~ 60

-

1 9 Arbeitstage 10T-Shaped Type25-525 ~ 60

-

1 9 Arbeitstage 10T-Shaped Type255-25 ~ 60

-

1 9 Arbeitstage 10T-Shaped Type32-525 ~ 60

-

1 9 Arbeitstage 10T-Shaped Type325-25 ~ 60

-

1 9 Arbeitstage 10T-Shaped Type40-530 ~ 70

-

1 9 Arbeitstage 10T-Shaped Type405-30 ~ 70

-

1 9 Arbeitstage 10T-Shaped Type50-635 ~ 80

-

1 9 Arbeitstage 10T-Shaped Type506-35 ~ 80

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung L/T-Form Werkstoff EN 1.0038 Äquiv. Oberflächenbehandlung Black Oxide Coating
Ausführung Brackets for Compact Cylinders

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support