Schnellsteckkupplungen / Set / separates Gewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Kupplungssets/separates Gewinde:Verwandte bildanzeige
AusführungBauteileWerkstoffOberflächenbehandlungHärte
F vorgefertigtF konfigurierbar
FJTMFJTMF EN 1.1191 Äquiv.Salzbadnitrieren500HV~
FJNMFJNMF
Keine Salzbadnitrieren-Behandlung für Maß F bei FJTMF und FJNMF.
Für Einzelheiten zu Salzbadnitrieren, siehe S.1907.
Salzbadnitrieren kann zu ungleichmäßiger Farbgebung führen.Dies hat keine Auswirkungen auf die mechanische Funktion.

Spezifikationen

Teile-nummer-T-F
FJTM5-0.8
FJNMF10-1.5
-
-
4
8

-

20
Kupplungssets/separates Gewinde:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
FJNM3-0.5-[3,​4]
FJNM4-0.7-[3,​4]
FJNM5-0.8-[3,​4,​6,​10]
FJNM6-1.0-[4,​6,​12]
FJNM8-1.25-[4,​6,​8,​9,​12]
FJNM10-1.5-[8,​10]
FJNM16-2.0-[12,​15]
FJNM20-2.5-15
FJNM22-2.5-[15,​20]
FJNMF3-0.5-[3,​4]-[7-15/1]
FJNMF4-0.7-[3,​4]-[8-20/1]
FJNMF5-0.8-[3,​4,​6,​10]-[8-25/1]
FJNMF6-1.0-[4,​6,​12]-[9-30/1]
FJNMF8-1.25-[4,​6,​8,​9,​12]-[11-40/1]
FJNMF10-1.5-[8,​10]-[13-50/1]
FJNMF16-2.0-[12,​15]-[21-80/1]
FJNMF20-2.5-15-[24-100/1]
FJNMF22-2.5-[15,​20]-[27-100/1]
FJTM3-0.5-[3,​4]
FJTM4-0.7-[3,​4]
FJTM5-0.8-[3,​4,​6,​10]
FJTM6-1.0-[4,​6,​12]
FJTM8-1.25-[4,​6,​8,​9,​12]
FJTM10-1.5-[8,​10]
FJTM16-2.0-[12,​15]
FJTM20-2.5-15
FJTM22-2.5-[15,​20]
FJTMF3-0.5-[3,​4]-[7-15/1]
FJTMF4-0.7-[3,​4]-[8-20/1]
FJTMF5-0.8-[3,​4,​6,​10]-[8-25/1]
FJTMF6-1.0-[4,​6,​12]-[9-30/1]
FJTMF8-1.25-[4,​6,​8,​9,​12]-[11-40/1]
FJTMF10-1.5-[8,​10]-[13-50/1]
FJTMF16-2.0-[12,​15]-[21-80/1]
FJTMF20-2.5-15-[24-100/1]
FJTMF22-2.5-[15,​20]-[27-100/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[M] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde
(mm)
Gewindelänge F
(mm)
Spaltbreite T
(mm)

-

1 7 Arbeitstage 10[M3 bis M8] M3-3 ~ 4

-

1 7 Arbeitstage 10[M3 bis M8] M4-3 ~ 4

-

1 7 Arbeitstage 10[M3 bis M8] M5-3 ~ 10

-

1 7 Arbeitstage 10[M3 bis M8] M6-4 ~ 12

-

1 7 Arbeitstage 10[M3 bis M8] M8-4 ~ 12

-

1 7 Arbeitstage 10[M10 bis M18] M10-8 ~ 10

-

1 7 Arbeitstage 10[M10 bis M18] M16-12 ~ 15

-

1 7 Arbeitstage 10[M20 bis M26] M20-15

-

1 7 Arbeitstage 10[M20 bis M26] M22-15 ~ 20

-

1 9 Arbeitstage 10[M3 bis M8] M37 ~ 153 ~ 4

-

1 9 Arbeitstage 10[M3 bis M8] M48 ~ 203 ~ 4

-

1 9 Arbeitstage 10[M3 bis M8] M58 ~ 253 ~ 10

-

1 9 Arbeitstage 10[M3 bis M8] M69 ~ 304 ~ 12

-

1 9 Arbeitstage 10[M3 bis M8] M811 ~ 404 ~ 12

-

1 9 Arbeitstage 10[M10 bis M18] M1013 ~ 508 ~ 10

-

1 9 Arbeitstage 10[M10 bis M18] M1621 ~ 8012 ~ 15

-

1 9 Arbeitstage 10[M20 bis M26] M2024 ~ 10015

-

1 9 Arbeitstage 10[M20 bis M26] M2227 ~ 10015 ~ 20

-

1 7 Arbeitstage 10[M3 bis M8] M3-3 ~ 4

-

1 7 Arbeitstage 10[M3 bis M8] M4-3 ~ 4

-

1 7 Arbeitstage 10[M3 bis M8] M5-3 ~ 10

-

1 7 Arbeitstage 10[M3 bis M8] M6-4 ~ 12

-

1 7 Arbeitstage 10[M3 bis M8] M8-4 ~ 12

-

1 7 Arbeitstage 10[M10 bis M18] M10-8 ~ 10

-

1 7 Arbeitstage 10[M10 bis M18] M16-12 ~ 15

-

1 7 Arbeitstage 10[M20 bis M26] M20-15

-

1 7 Arbeitstage 10[M20 bis M26] M22-15 ~ 20

-

1 9 Arbeitstage 10[M3 bis M8] M37 ~ 153 ~ 4

-

1 9 Arbeitstage 10[M3 bis M8] M48 ~ 203 ~ 4

-

1 9 Arbeitstage 10[M3 bis M8] M58 ~ 253 ~ 10

-

1 9 Arbeitstage 10[M3 bis M8] M69 ~ 304 ~ 12

-

1 9 Arbeitstage 10[M3 bis M8] M811 ~ 404 ~ 12

-

1 9 Arbeitstage 10[M10 bis M18] M1013 ~ 508 ~ 10

-

1 9 Arbeitstage 10[M10 bis M18] M1621 ~ 8012 ~ 15

-

1 9 Arbeitstage 10[M20 bis M26] M2024 ~ 10015

-

1 9 Arbeitstage 10[M20 bis M26] M2227 ~ 10015 ~ 20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Kupplungsset Einsatzbereich (Zylinder) Luftzylinder Ausführung (Zylinderseite) rund, Außengewinde
Werkstoff (Bolzen) EN 1.1191 Äquiv. Oberflächenbehandlung Salzbadnitrieren

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support