Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Farbe | Gewinde |
JPFJ | PMMA/Polymethylmethacrylat | weiß | Gewindeeinsatz (EN 1.4301 Äquiv.) |
JPFM | MC Nylon (Monomergussnylon), leitfhig 501CDR2 | Schwarz | |
JPFMC | MC-Nylon | blau |
Teile-nummer | - | L | - | M | - | E | - | A | ||||
Ausführung | Geometrie | D | ||||||||||
JPFJ JPFMC | R T | 12 12 | - - | 40 35 | - - | 6 5 | - | E8 | - | A15 |
Teile-nummer | L 1mm-Schritte | M Auswahl | Nur für Ausführung mit Konusgewinde | R | ℓ | W | |||||||||||||||
Ausführung | Geometrie | D | E 0.5mm-Schritte | A 1°-Schritte | |||||||||||||||||
JPFJ (Polyacetal) JPFM (MC-Nylon, leitfähig CDR2) JPFMC (MC-Nylon) | F R Q* T | 6 | 10(17)~50 | 3 | 5.0≤E E≤Mx3 | 1~45° | 1 | 8 | 5 | ||||||||||||
8 | 12(19)~50 | 3 | 4 | 1.5 | 7 | ||||||||||||||||
10 | 15(22)~50 | 3 | 4 | 5 | 2 | 8 | |||||||||||||||
12 | 16(27)~100 | 4 | 5 | 6 | 10 | 10 | |||||||||||||||
15 | 20(35)~100 | 5 | 6 | 8S | 8 | 14 | |||||||||||||||
16 | 6 | 8S | 8 | ||||||||||||||||||
18 | 25(40)~100 | 6 | 8S | 8 | 10S | 10 | 17 | ||||||||||||||
20 | 8S | 8 | 10S | 10 | 12S | 12 | 12M | 3 | |||||||||||||
30 | 35(63)~100 | 10S | 10 | 12S | 12 | 12M | 14S | 18S | 15 | 27 | |||||||||||
40 | 45(87)~100 | 10S | 10 | 12S | 12 | 12M | 14S | 18S | 20 | 37 |
M | M×Steigung |
3 | M3x0.5 |
4 | M4x0.7 |
5 | M5x0.8 |
6 | M6x1.0 |
8S | M8x1.0 |
8 | M8x1.25 |
10S | M10x1.25 |
10 | M10x1.5 |
12S | M12x1.25 |
12 | M12x1.5 |
12M | M12x1.75 |
14S | M14x1.5 |
18S | M18x1.5 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
JPFJF6-[10-50/1]-3 |
JPFJF8-[12-50/1]-[3,4] |
JPFJF10-[15-50/1]-[3,4,5] |
JPFJF12-[16-100/1]-[4,5,6] |
JPFJF15-[20-100/1]-[5,6,8S,8] |
JPFJF16-[20-100/1]-[6,8S,8] |
JPFJF18-[25-100/1]-[6,8S,8,10S,10,12S,12] |
JPFJF20-[25-100/1]-[8S,8,10S,10,12M,12S,12] |
JPFJF30-[35-100/1]-[10S,10,12M,12S,12,14S,18S] |
JPFJF40-[45-100/1]-[10S,10,12M,12S,12,14S,18S] |
JPFJQ6-[17-50/1]-3 |
JPFJQ8-[19-50/1]-[3,4] |
JPFJQ10-[22-50/1]-[3,4,5] |
JPFJQ12-[27-100/1]-[4,5,6] |
JPFJQ15-[35-100/1]-[5,6,8S,8] |
JPFJQ16-[35-100/1]-[6,8S,8] |
JPFJQ18-[40-100/1]-[6,8S,8,10S,10,12S,12] |
JPFJQ20-[40-100/1]-[8S,8,10S,10,12M,12S,12] |
JPFJQ30-[63-100/1]-[10S,10,12M,12S,12,14S,18S] |
JPFJQ40-[87-100/1]-[10S,10,12M,12S,12,14S,18S] |
JPFJR6-[10-50/1]-3 |
JPFJR8-[12-50/1]-[3,4] |
JPFJR10-[15-50/1]-[3,4,5] |
JPFJR12-[16-100/1]-[4,5,6] |
JPFJR15-[20-100/1]-[5,6,8S,8] |
JPFJR16-[20-100/1]-[6,8S,8] |
JPFJR18-[25-100/1]-[6,8S,8,10S,10,12S,12] |
JPFJR20-[25-100/1]-[8S,8,10S,10,12M,12S,12] |
JPFJR30-[35-100/1]-[10S,10,12M,12S,12,14S,18S] |
JPFJR40-[45-100/1]-[10S,10,12M,12S,12,14S,18S] |
JPFJT6-[10-50/1]-3-E[5-9/0.5]-A[1-45/1] |
JPFJT8-[12-50/1]-[3,4]-E[5-12/0.5]-A[1-45/1] |
JPFJT10-[15-50/1]-[3,4,5]-E[5-15/0.5]-A[1-45/1] |
JPFJT12-[16-100/1]-[4,5,6]-E[5-18/0.5]-A[1-45/1] |
JPFJT15-[20-100/1]-[5,6,8S,8]-E[5-24/0.5]-A[1-45/1] |
JPFJT16-[20-100/1]-[6,8S,8]-E[5-24/0.5]-A[1-45/1] |
JPFJT18-[25-100/1]-[6,8S,8,10S,10,12S,12]-E[5-30/0.5]-A[1-45/1] |
JPFJT20-[25-100/1]-[8S,8,10S,10,12M,12S,12]-E[5-36/0.5]-A[1-45/1] |
JPFJT30-[35-100/1]-[10S,10,12M,12S,12,14S,18S]-E[5-54/0.5]-A[1-45/1] |
JPFJT40-[45-100/1]-[10S,10,12M,12S,12,14S,18S]-E[5-54/0.5]-A[1-45/1] |
JPFMCF6-[10-50/1]-3 |
JPFMCF8-[12-50/1]-[3,4] |
JPFMCF10-[15-50/1]-[3,4,5] |
JPFMCF12-[16-100/1]-[4,5,6] |
JPFMCF15-[20-100/1]-[5,6,8S,8] |
JPFMCF16-[20-100/1]-[6,8S,8] |
JPFMCF18-[25-100/1]-[6,8S,8,10S,10,12S,12] |
JPFMCF20-[25-100/1]-[8S,8,10S,10,12M,12S,12] |
JPFMCF30-[35-100/1]-[10S,10,12M,12S,12,14S,18S] |
JPFMCF40-[45-100/1]-[10S,10,12M,12S,12,14S,18S] |
JPFMCQ6-[17-50/1]-3 |
JPFMCQ8-[19-50/1]-[3,4] |
JPFMCQ10-[22-50/1]-[3,4,5] |
JPFMCQ12-[27-100/1]-[4,5,6] |
JPFMCQ15-[35-100/1]-[5,6,8S,8] |
JPFMCQ16-[35-100/1]-[6,8S,8] |
JPFMCQ18-[40-100/1]-[6,8S,8,10S,10,12S,12] |
JPFMCQ20-[40-100/1]-[8S,8,10S,10,12M,12S,12] |
JPFMCQ30-[63-100/1]-[10S,10,12M,12S,12,14S,18S] |
JPFMCQ40-[87-100/1]-[10S,10,12M,12S,12,14S,18S] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Aussen - D (Ø) | Werkstoff | Spitzenform | Gewinde-Ø (Feingewinde) [M] | Gewinde-Ø (Regelgewinde) [M] | Gewinde-Ø (Regelgewinde) [M] "12" is Fine Thread Pitch. (mm) | Kegellänge [E] | Kegelwinkel [A] (°) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 6 | Polyacetal | Flat Type | - | - | 3 | - | - | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | Polyacetal | Flat Type | - | - | 3 ~ 4 | - | - | 12 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | Polyacetal | Flat Type | - | - | 3 ~ 5 | - | - | 15 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | Polyacetal | Flat Type | - | - | 4 ~ 6 | - | - | 16 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | Polyacetal | Flat Type | M8 [8S] | - | 5 ~ 8 | - | - | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 16 | Polyacetal | Flat Type | M8 [8S] | - | 6 ~ 8 | - | - | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 18 | Polyacetal | Flat Type | M8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S] | - | 6 ~ 12 | - | - | 25 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | Polyacetal | Flat Type | M8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S] | M12 [12M] | 8 ~ 12 | - | - | 25 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 30 | Polyacetal | Flat Type | M10 [10S] / M12 [12S] / M14 [14S] / M18 [18S] | M12 [12M] | 10 ~ 12 | - | - | 35 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 40 | Polyacetal | Flat Type | M10 [10S] / M12 [12S] / M14 [14S] / M18 [18S] | M12 [12M] | 10 ~ 12 | - | - | 45 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 6 | Polyacetal | Taper R Type | - | - | 3 | - | - | 17 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | Polyacetal | Taper R Type | - | - | 3 ~ 4 | - | - | 19 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | Polyacetal | Taper R Type | - | - | 3 ~ 5 | - | - | 22 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | Polyacetal | Taper R Type | - | - | 4 ~ 6 | - | - | 27 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | Polyacetal | Taper R Type | M8 [8S] | - | 5 ~ 8 | - | - | 35 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 16 | Polyacetal | Taper R Type | M8 [8S] | - | 6 ~ 8 | - | - | 35 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 18 | Polyacetal | Taper R Type | M8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S] | - | 6 ~ 12 | - | - | 40 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | Polyacetal | Taper R Type | M8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S] | M12 [12M] | 8 ~ 12 | - | - | 40 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 30 | Polyacetal | Taper R Type | M10 [10S] / M12 [12S] / M14 [14S] / M18 [18S] | M12 [12M] | 10 ~ 12 | - | - | 63 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 40 | Polyacetal | Taper R Type | M10 [10S] / M12 [12S] / M14 [14S] / M18 [18S] | M12 [12M] | 10 ~ 12 | - | - | 87 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 6 | Polyacetal | Spherical Type | - | - | 3 | - | - | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | Polyacetal | Spherical Type | - | - | 3 ~ 4 | - | - | 12 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | Polyacetal | Spherical Type | - | - | 3 ~ 5 | - | - | 15 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | Polyacetal | Spherical Type | - | - | 4 ~ 6 | - | - | 16 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | Polyacetal | Spherical Type | M8 [8S] | - | 5 ~ 8 | - | - | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 16 | Polyacetal | Spherical Type | M8 [8S] | - | 6 ~ 8 | - | - | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 18 | Polyacetal | Spherical Type | M8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S] | - | 6 ~ 12 | - | - | 25 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | Polyacetal | Spherical Type | M8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S] | M12 [12M] | 8 ~ 12 | - | - | 25 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 30 | Polyacetal | Spherical Type | M10 [10S] / M12 [12S] / M14 [14S] / M18 [18S] | M12 [12M] | 10 ~ 12 | - | - | 35 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 40 | Polyacetal | Spherical Type | M10 [10S] / M12 [12S] / M14 [14S] / M18 [18S] | M12 [12M] | 10 ~ 12 | - | - | 45 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 6 | Polyacetal | Tapered Type | - | - | 3 | 5 ~ 9 | 1 ~ 45 | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | Polyacetal | Tapered Type | - | - | 3 ~ 4 | 5 ~ 12 | 1 ~ 45 | 12 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | Polyacetal | Tapered Type | - | - | 3 ~ 5 | 5 ~ 15 | 1 ~ 45 | 15 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | Polyacetal | Tapered Type | - | - | 4 ~ 6 | 5 ~ 18 | 1 ~ 45 | 16 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | Polyacetal | Tapered Type | M8 [8S] | - | 5 ~ 8 | 5 ~ 24 | 1 ~ 45 | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 16 | Polyacetal | Tapered Type | M8 [8S] | - | 6 ~ 8 | 5 ~ 24 | 1 ~ 45 | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 18 | Polyacetal | Tapered Type | M8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S] | - | 6 ~ 12 | 5 ~ 30 | 1 ~ 45 | 25 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | Polyacetal | Tapered Type | M8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S] | M12 [12M] | 8 ~ 12 | 5 ~ 36 | 1 ~ 45 | 25 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 30 | Polyacetal | Tapered Type | M10 [10S] / M12 [12S] / M14 [14S] / M18 [18S] | M12 [12M] | 10 ~ 12 | 5 ~ 54 | 1 ~ 45 | 35 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 40 | Polyacetal | Tapered Type | M10 [10S] / M12 [12S] / M14 [14S] / M18 [18S] | M12 [12M] | 10 ~ 12 | 5 ~ 54 | 1 ~ 45 | 45 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 6 | [MC-Nylon] MC Nylon | Flat Type | - | - | 3 | - | - | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | [MC-Nylon] MC Nylon | Flat Type | - | - | 3 ~ 4 | - | - | 12 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | [MC-Nylon] MC Nylon | Flat Type | - | - | 3 ~ 5 | - | - | 15 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | [MC-Nylon] MC Nylon | Flat Type | - | - | 4 ~ 6 | - | - | 16 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | [MC-Nylon] MC Nylon | Flat Type | M8 [8S] | - | 5 ~ 8 | - | - | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 16 | [MC-Nylon] MC Nylon | Flat Type | M8 [8S] | - | 6 ~ 8 | - | - | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 18 | [MC-Nylon] MC Nylon | Flat Type | M8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S] | - | 6 ~ 12 | - | - | 25 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | [MC-Nylon] MC Nylon | Flat Type | M8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S] | M12 [12M] | 8 ~ 12 | - | - | 25 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 30 | [MC-Nylon] MC Nylon | Flat Type | M10 [10S] / M12 [12S] / M14 [14S] / M18 [18S] | M12 [12M] | 10 ~ 12 | - | - | 35 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 40 | [MC-Nylon] MC Nylon | Flat Type | M10 [10S] / M12 [12S] / M14 [14S] / M18 [18S] | M12 [12M] | 10 ~ 12 | - | - | 45 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 6 | [MC-Nylon] MC Nylon | Taper R Type | - | - | 3 | - | - | 17 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | [MC-Nylon] MC Nylon | Taper R Type | - | - | 3 ~ 4 | - | - | 19 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | [MC-Nylon] MC Nylon | Taper R Type | - | - | 3 ~ 5 | - | - | 22 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | [MC-Nylon] MC Nylon | Taper R Type | - | - | 4 ~ 6 | - | - | 27 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | [MC-Nylon] MC Nylon | Taper R Type | M8 [8S] | - | 5 ~ 8 | - | - | 35 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 16 | [MC-Nylon] MC Nylon | Taper R Type | M8 [8S] | - | 6 ~ 8 | - | - | 35 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 18 | [MC-Nylon] MC Nylon | Taper R Type | M8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S] | - | 6 ~ 12 | - | - | 40 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | [MC-Nylon] MC Nylon | Taper R Type | M8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S] | M12 [12M] | 8 ~ 12 | - | - | 40 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 30 | [MC-Nylon] MC Nylon | Taper R Type | M10 [10S] / M12 [12S] / M14 [14S] / M18 [18S] | M12 [12M] | 10 ~ 12 | - | - | 63 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 40 | [MC-Nylon] MC Nylon | Taper R Type | M10 [10S] / M12 [12S] / M14 [14S] / M18 [18S] | M12 [12M] | 10 ~ 12 | - | - | 87 ~ 100 |
Loading...
Form | Innengewinde |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Aussen - D(Ø)
Werkstoff
Spitzenform
Gewinde-Ø (Feingewinde) [M]
Gewinde-Ø (Regelgewinde) [M]
Gewinde-Ø (Regelgewinde) [M] "12" is Fine Thread Pitch.(mm)
Kegellänge [E]
Kegelwinkel [A](°)
L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften