Gelenkhebel / Für Gelenkköpfe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Gelenkhebel/Für Gelenkköpfe:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff Oberflächenbehandlung Zubehör
CLKB EN 1.1191 Äquiv. Brüniert Innensechskantschraube (EN 1.7220 Äquiv.)
CLKM Chemisch vernickelt Innensechskantschraube (EN 1.4301 Äquiv.)
CLKS EN 1.4301 Äquiv. -
CLKA Serie Aluminiumlegierung 6000 -

Spezifikationen

Teilenummer-d-L
CLKB8
CLKWM20
-
-
6
16
-
-
100
100
■ ℓ Maßtabelle
Dd
345681012141516182025
5L+16L+17L+18          
6L+17L+18L+19L+20         
8 L+21L+22L+23L+24        
10 L+22L+23L+24L+25L+27       
12  L+23L+24L+25L+27L+30      
14   L+27L+28L+29L+31L+32     
15   L+27L+28L+30L+32L+34L+35    
16    L+30L+31L+33L+34L+35L+36   
18    L+32L+33L+35L+36L+37L+38L+40  
20    L+32L+34L+35L+36L+37L+38L+40L+42 
25     L+36L+37L+38L+39L+40L+42L+44L+48

Teilenummerd
Auswahl
L
1mm-Schritte
TWFGMitgelieferte Schraube Md1Stückpreis
CLKBCLKMCLKSCLKA
AusführungDH7Min. L ~ 90L91~150Min. L ~ 90L91~150Min. L ~ 90L91~150Min. L ~ 90L91~150
CLKB
CLKM
CLKS
CLKA
5345          10~100610116M4-104.5        
63456         127        
8 4568        15~1501012148M6-126.6        
10 456810       16159M6-15        
12  5681012      20~15012181610        
14   68101214     221812M6-20        
15   6810121415            
16    81012141516   30~1502014        
18    8101214151618  252215M6-25        
20    810121415161820 40~1501528M8-259        
25     1012141516182025322518M8-30        

Optionen

Gelenkhebel/Für Gelenkköpfe:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CLKA5-[3,​4,​5]-[10-100/1]
CLKA6-[3,​4,​5,​6]-[10-100/1]
CLKA8-[4,​5,​6,​8]-[15-150/1]
CLKA10-[4,​5,​6,​8,​10]-[15-150/1]
CLKA12-[5,​6,​8,​10,​12]-[20-150/1]
CLKA14-[6,​8,​10,​12,​14]-[20-150/1]
CLKA15-[6,​8,​10,​12,​14,​15]-[20-150/1]
CLKA16-[8,​10,​12,​14,​15,​16]-[30-150/1]
CLKA18-[8,​10,​12,​14,​15,​16,​18]-[30-150/1]
CLKA20-[8,​10,​12,​14,​15,​16,​18,​20]-[40-150/1]
CLKA25-[10,​12,​14,​15,​16,​18,​20,​25]-[40-150/1]
CLKB5-[3,​4,​5]-[10-100/1]
CLKB6-[3,​4,​5,​6]-[10-100/1]
CLKB8-[4,​5,​6,​8]-[15-150/1]
CLKB10-[4,​5,​6,​8,​10]-[15-150/1]
CLKB12-[5,​6,​8,​10,​12]-[20-150/1]
CLKB14-[6,​8,​10,​12,​14]-[20-150/1]
CLKB15-[6,​8,​10,​12,​14,​15]-[20-150/1]
CLKB16-[8,​10,​12,​14,​15,​16]-[30-150/1]
CLKB18-[8,​10,​12,​14,​15,​16,​18]-[30-150/1]
CLKB20-[8,​10,​12,​14,​15,​16,​18,​20]-[40-150/1]
CLKB25-[10,​12,​14,​15,​16,​18,​20,​25]-[40-150/1]
CLKM5-[3,​4,​5]-[10-100/1]
CLKM6-[3,​4,​5,​6]-[10-100/1]
CLKM8-[4,​5,​6,​8]-[15-150/1]
CLKM10-[4,​5,​6,​8,​10]-[15-150/1]
CLKM12-[5,​6,​8,​10,​12]-[20-150/1]
CLKM14-[6,​8,​10,​12,​14]-[20-150/1]
CLKM15-[6,​8,​10,​12,​14,​15]-[20-150/1]
CLKM16-[8,​10,​12,​14,​15,​16]-[30-150/1]
CLKM18-[8,​10,​12,​14,​15,​16,​18]-[30-150/1]
CLKM20-[8,​10,​12,​14,​15,​16,​18,​20]-[40-150/1]
CLKM25-[10,​12,​14,​15,​16,​18,​20,​25]-[40-150/1]
CLKS5-[3,​4,​5]-[10-100/1]
CLKS6-[3,​4,​5,​6]-[10-100/1]
CLKS8-[4,​5,​6,​8]-[15-150/1]
CLKS10-[4,​5,​6,​8,​10]-[15-150/1]
CLKS12-[5,​6,​8,​10,​12]-[20-150/1]
CLKS14-[6,​8,​10,​12,​14]-[20-150/1]
CLKS15-[6,​8,​10,​12,​14,​15]-[20-150/1]
CLKS16-[8,​10,​12,​14,​15,​16]-[30-150/1]
CLKS18-[8,​10,​12,​14,​15,​16,​18]-[30-150/1]
CLKS20-[8,​10,​12,​14,​15,​16,​18,​20]-[40-150/1]
CLKS25-[10,​12,​14,​15,​16,​18,​20,​25]-[40-150/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung Verbindungsbohrungs-Ø D
(Ø)
L
(mm)
d
(mm)

-

1 8 Arbeitstage 10Aluminum Alloy 6000 seriesNot Provided510 ~ 1003 ~ 5

-

1 8 Arbeitstage 10Aluminum Alloy 6000 seriesNot Provided610 ~ 1003 ~ 6

-

1 8 Arbeitstage 10Aluminum Alloy 6000 seriesNot Provided815 ~ 1504 ~ 8

-

1 8 Arbeitstage 10Aluminum Alloy 6000 seriesNot Provided1015 ~ 1504 ~ 10

-

1 8 Arbeitstage 10Aluminum Alloy 6000 seriesNot Provided1220 ~ 1505 ~ 12

-

1 8 Arbeitstage 10Aluminum Alloy 6000 seriesNot Provided1420 ~ 1506 ~ 14

-

1 8 Arbeitstage 10Aluminum Alloy 6000 seriesNot Provided1520 ~ 1506 ~ 15

-

1 8 Arbeitstage 10Aluminum Alloy 6000 seriesNot Provided1630 ~ 1508 ~ 16

-

1 8 Arbeitstage 10Aluminum Alloy 6000 seriesNot Provided1830 ~ 1508 ~ 18

-

1 8 Arbeitstage 10Aluminum Alloy 6000 seriesNot Provided2040 ~ 1508 ~ 20

-

1 8 Arbeitstage 10Aluminum Alloy 6000 seriesNot Provided2540 ~ 15010 ~ 25

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating510 ~ 1003 ~ 5

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating610 ~ 1003 ~ 6

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating815 ~ 1504 ~ 8

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating1015 ~ 1504 ~ 10

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating1220 ~ 1505 ~ 12

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating1420 ~ 1506 ~ 14

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating1520 ~ 1506 ~ 15

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating1630 ~ 1508 ~ 16

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating1830 ~ 1508 ~ 18

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating2040 ~ 1508 ~ 20

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating2540 ~ 15010 ~ 25

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating510 ~ 1003 ~ 5

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating610 ~ 1003 ~ 6

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating815 ~ 1504 ~ 8

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating1015 ~ 1504 ~ 10

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating1220 ~ 1505 ~ 12

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating1420 ~ 1506 ~ 14

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating1520 ~ 1506 ~ 15

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating1630 ~ 1508 ~ 16

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating1830 ~ 1508 ~ 18

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating2040 ~ 1508 ~ 20

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating2540 ~ 15010 ~ 25

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Not Provided510 ~ 1003 ~ 5

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Not Provided610 ~ 1003 ~ 6

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Not Provided815 ~ 1504 ~ 8

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Not Provided1015 ~ 1504 ~ 10

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Not Provided1220 ~ 1505 ~ 12

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Not Provided1420 ~ 1506 ~ 14

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Not Provided1520 ~ 1506 ~ 15

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Not Provided1630 ~ 1508 ~ 16

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Not Provided1830 ~ 1508 ~ 18

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Not Provided2040 ~ 1508 ~ 20

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Not Provided2540 ~ 15010 ~ 25

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Gelenkhebel/Für Gelenkköpfe:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Type for Rod End Bearings

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support