Gelenkhebel / Ausführung mit 2 Gelenken

Gelenkhebel / Ausführung mit 2 Gelenken
[Werkstoff/Oberflächenbehandlung] Sie können zwischen EN 1.1191 Equiv.-Äquivalent / schwarzer Oxidbeschichtung, EN 1.1191 Equiv.-Äquivalent / chemisch vernickelt oder EN 1.4301 Equiv. (gesintert)/keine wählen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Gelenkhebel/Ausführung mit 2 Gelenken:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff Oberflächenbehandlung Zubehör
CLKWB EN 1.1191 Äquiv. Brüniert Innensechskantschraube (EN 1.7220 Äquiv.)
CLKWM Chemisch vernickelt Innensechskantschraube (EN 1.4301 Äquiv.)
CLKWS EN 1.4301 Äquiv. -

Spezifikationen

Teilenummer-d-L
CLKB8
CLKWM20
-
-
6
16
-
-
100
100
dF1G1
3105
4116
5
6127
8148
10159
121610
141812
15
162014
182215
20
252518

Teilenummerd
Auswahl
L
1mm-Schritte
WFGMitgelieferte Schraube
M (2 Stk.)
d1TStückpreis
CLKWBCLKWMCLKWS
AusführungDH7Min. L ~ 90L91~150Min. L ~ 90L91~150Min. L ~ 90L91~150
CLKWB
CLKWM
CLKWS
5345          10~10010116M4-104.56      
63456         127      
8 4568        15~15012148M6-126.610      
10 456810       16159M6-15      
12  5681012      20~15018161012      
14   68101214     221812M6-20      
15   6810121415          
16    81012141516   30~1502014      
18    8101214151618  252215M6-25      
20    810121415161820 40~15028M8-25915      
25     1012141516182025322518M8-30      

Optionen

Gelenkhebel/Ausführung mit 2 Gelenken:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CLKWB5-[3,​4,​5]-[10-100/1]
CLKWB6-[3,​4,​5,​6]-[10-100/1]
CLKWB8-[4,​5,​6,​8]-[15-150/1]
CLKWB10-[4,​5,​6,​8,​10]-[15-150/1]
CLKWB12-[5,​6,​8,​10,​12]-[20-150/1]
CLKWB14-[6,​8,​10,​12,​14]-[20-150/1]
CLKWB15-[6,​8,​10,​12,​14,​15]-[20-150/1]
CLKWB16-[8,​10,​12,​14,​15,​16]-[30-150/1]
CLKWB18-[8,​10,​12,​14,​15,​16,​18]-[30-150/1]
CLKWB20-[8,​10,​12,​14,​15,​16,​18,​20]-[40-150/1]
CLKWB25-[10,​12,​14,​15,​16,​18,​20,​25]-[40-150/1]
CLKWM5-[3,​4,​5]-[10-100/1]
CLKWM6-[3,​4,​5,​6]-[10-100/1]
CLKWM8-[4,​5,​6,​8]-[15-150/1]
CLKWM10-[4,​5,​6,​8,​10]-[15-150/1]
CLKWM12-[5,​6,​8,​10,​12]-[20-150/1]
CLKWM14-[6,​8,​10,​12,​14]-[20-150/1]
CLKWM15-[6,​8,​10,​12,​14,​15]-[20-150/1]
CLKWM16-[8,​10,​12,​14,​15,​16]-[30-150/1]
CLKWM18-[8,​10,​12,​14,​15,​16,​18]-[30-150/1]
CLKWM20-[8,​10,​12,​14,​15,​16,​18,​20]-[40-150/1]
CLKWM25-[10,​12,​14,​15,​16,​18,​20,​25]-[40-150/1]
CLKWS5-[3,​4,​5]-[10-100/1]
CLKWS6-[3,​4,​5,​6]-[10-100/1]
CLKWS8-[4,​5,​6,​8]-[15-150/1]
CLKWS10-[4,​5,​6,​8,​10]-[15-150/1]
CLKWS12-[5,​6,​8,​10,​12]-[20-150/1]
CLKWS14-[6,​8,​10,​12,​14]-[20-150/1]
CLKWS15-[6,​8,​10,​12,​14,​15]-[20-150/1]
CLKWS16-[8,​10,​12,​14,​15,​16]-[30-150/1]
CLKWS18-[8,​10,​12,​14,​15,​16,​18]-[30-150/1]
CLKWS20-[8,​10,​12,​14,​15,​16,​18,​20]-[40-150/1]
CLKWS25-[10,​12,​14,​15,​16,​18,​20,​25]-[40-150/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung Verbindungsbohrungs-Ø D
(Ø)
L
(mm)
d
(mm)

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating510 ~ 1003 ~ 5

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating610 ~ 1003 ~ 6

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating815 ~ 1504 ~ 8

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating1015 ~ 1504 ~ 10

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating1220 ~ 1505 ~ 12

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating1420 ~ 1506 ~ 14

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating1520 ~ 1506 ~ 15

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating1630 ~ 1508 ~ 16

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating1830 ~ 1508 ~ 18

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating2040 ~ 1508 ~ 20

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating2540 ~ 15010 ~ 25

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating510 ~ 1003 ~ 5

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating610 ~ 1003 ~ 6

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating815 ~ 1504 ~ 8

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating1015 ~ 1504 ~ 10

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating1220 ~ 1505 ~ 12

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating1420 ~ 1506 ~ 14

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating1520 ~ 1506 ~ 15

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating1630 ~ 1508 ~ 16

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating1830 ~ 1508 ~ 18

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating2040 ~ 1508 ~ 20

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating2540 ~ 15010 ~ 25

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Not Provided510 ~ 1003 ~ 5

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Not Provided610 ~ 1003 ~ 6

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Not Provided815 ~ 1504 ~ 8

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Not Provided1015 ~ 1504 ~ 10

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Not Provided1220 ~ 1505 ~ 12

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Not Provided1420 ~ 1506 ~ 14

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Not Provided1520 ~ 1506 ~ 15

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Not Provided1630 ~ 1508 ~ 16

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Not Provided1830 ~ 1508 ~ 18

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Not Provided2040 ~ 1508 ~ 20

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Not Provided2540 ~ 15010 ~ 25

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Gelenkhebel/Ausführung mit 2 Gelenken:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung 2-Clamp Type

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support