Ausgleichsverbinder / Ausführung für Flanschmontage

Ausgleichsverbinder / Ausführung für Flanschmontage

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Ausgleichsverbinder / Ausführung für Flanschmontage
  • Ausgleichsverbinder / Ausführung für Flanschmontage
  • Mengenrabatt
Eine schwimmende Verbindung mit Flansch, die mit einem Flansch montiert werden kann.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Ausgleichsverbinder/Ausführung für Flanschmontage:Verwandte bildanzeige
  WerkstoffOberflächenbehandlung
GrundkörperSiehe S.1548.dreiwertiges Chrom
GewindeEN 1.0038 Äquiv.
Montageteil(M8~M12)EN 1.0330 Äquiv.
(M14~M26)EN-JL 1030 Äquiv.Emaillelackierung (Blau)

Spezifikationen

Teile-nummer
FLCM3-0.5
FLCF10-1.25
Teile-nummer12tLDdAP(Q)B(C)Zulässige Fehlausrichtung UArbeitslast kgf (N) für Schub-ZugGewicht (kg)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungM-Steigung1~4 Stk.5~10
FLCF8-1.0866336.5305.5-40101416.20.5~60(588)0.14  
10-1.25109743.5366.5481419220.75~120(1177)0.20  
12-1.5  
14-1.51314-12544976043-2326.61~540(5296)0.54  
16-1.5  
18-1.51524642933.50.60  
22-1.52231157861976553540.41.5~780(7644)1.10  
26-1.5331688691190644147.3~1380(13524)1.80  
Bei noch größeren Bestellmengen, fragen Sie bitte WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
FLCF8-1.0
FLCF10-1.25
FLCF12-1.5
FLCF14-1.5
FLCF16-1.5
FLCF18-1.5
FLCF22-1.5
FLCF26-1.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[M] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde
(mm)
Max. Betriebszugdruckkraft
(kN)
[U] Fehlstellung (zul.)
(mm)

75.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [M3 bis M8] M80.5880.5

76.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [M10 bis M18] M101.1770.75

77.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [M10 bis M18] M121.1770.75

93.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [M10 bis M18] M145.2961

95.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [M10 bis M18] M165.2961

96.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [M10 bis M18] M185.2961

114.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [M20 bis M26] M227.6441.5

157.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [M20 bis M26] M2613.5241.5

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Ausgleichsverbinder/Ausführung für Flanschmontage:Verwandte bildanzeige

Anwendungsbeispiel

Ausgleichsverbinder/Ausführung für Flanschmontage:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Kupplungsset / mit Flansch Einsatzbereich (Zylinder) Luftzylinder Ausführung (Zylinderseite) rund, Innengewinde
[p] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde(mm) 1 bis 1.75 Montagemethode (aktive Seite) hexagonal, Innegewinde Werkstoff (Korpus) EN 0.6020 Äquiv.
Montageausführung Ausführung mit Flanschbefestigung Werkstoff (Bolzen) EN 1.0038 Äquiv. Allowable Angular Deviation (A°)(°) ±5
Oberflächenbehandlung dreiwertiges Chrom

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support