Schnellsteckkupplungen / Set / Ausführung mit separater Mutter / Scheibe

Kupplungssets/Ausführung mit separater Mutter/Scheibe:Verwandte bildanzeige
AusführungBauteileWerkstoffOberflächenbehandlungHärte
FJT EN 1.1191 Äquiv.Salzbadnitrieren500HV~
FJTSW EN 1.4301 Äquiv.Nitriergehärtet1000HV~
FJN EN 1.1191 Äquiv.Salzbadnitrieren500HV~
FJNSW EN 1.4301 Äquiv.Nitriergehärtet1000HV~
Salzbadnitrieren kann zu ungleichmäßiger Farbgebung führen.Dies hat keine Auswirkungen auf die mechanische Funktion.
Details zu Salzbadnitrieren, S.1907.

Spezifikationen

Teile-nummer-T
FJT6-1.0
-
10
Teile-nummerT
Auswahl
hDB(C)tt1D1dStückpreis
AusführungM-SteigungFJTFJTSWFJNFJNSW
FJT
FJTSW
FJN
FJNSW
3-0.5234563689.23393.2
4-0.723456871011.5114.3
5-0.83456891081213.94135.3
6-1.034568910124101416.24156.4
8-1.0456891012131516131719.65188.4
8-1.25
10-1.254568910121315161920162124.262210.5
10-1.5
12-1.25568910121315161920182326.62413
12-1.5
14-1.55689101213151619202126302715
18-1.589101213151619205253034.653119
22-1.51215206273236.93523--
Falls T=2 nur FJT und FJN möglich.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
FJN3-0.5-[2,​3,​4,​5,​6]
FJN4-0.7-[2,​3,​4,​5,​6,​8]
FJN5-0.8-[3,​4,​5,​6,​8,​9,​10]
FJN6-1.0-[3,​4,​5,​6,​8,​9,​10,​12]
FJN8-1.0-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16]
FJN8-1.25-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16]
FJN10-1.5-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJN10-1.25-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJN12-1.5-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJN12-1.25-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJN14-1.5-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJN18-1.5-[8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJN22-1.5-[12,​15,​20]
FJNSW3-0.5-[3,​4,​5,​6]
FJNSW4-0.7-[3,​4,​5,​6,​8]
FJNSW5-0.8-[3,​4,​5,​6,​8,​9,​10]
FJNSW6-1.0-[3,​4,​5,​6,​8,​9,​10,​12]
FJNSW8-1.0-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16]
FJNSW8-1.25-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16]
FJNSW10-1.5-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJNSW10-1.25-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJNSW12-1.5-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJNSW12-1.25-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJNSW14-1.5-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJNSW18-1.5-[8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJT3-0.5-[2,​3,​4,​5,​6]
FJT4-0.7-[2,​3,​4,​5,​6,​8]
FJT5-0.8-[3,​4,​5,​6,​8,​9,​10]
FJT6-1.0-[3,​4,​5,​6,​8,​9,​10,​12]
FJT8-1.0-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16]
FJT8-1.25-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16]
FJT10-1.5-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJT10-1.25-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJT12-1.5-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJT12-1.25-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJT14-1.5-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJT18-1.5-[8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJTSW3-0.5-[3,​4,​5,​6]
FJTSW4-0.7-[3,​4,​5,​6,​8]
FJTSW5-0.8-[3,​4,​5,​6,​8,​9,​10]
FJTSW6-1.0-[3,​4,​5,​6,​8,​9,​10,​12]
FJTSW8-1.0-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16]
FJTSW8-1.25-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16]
FJTSW10-1.5-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJTSW10-1.25-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJTSW12-1.5-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJTSW12-1.25-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJTSW14-1.5-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
FJTSW18-1.5-[8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[M] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde
(mm)
[p] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde
(mm)
Werkstoff (Bolzen) Oberflächenbehandlung Spaltbreite T
(mm)

-

1 7 Arbeitstage 10[M3 bis M8] M3-[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Salzbadnitrieren2 ~ 6

-

1 7 Arbeitstage 10[M3 bis M8] M4-[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Salzbadnitrieren2 ~ 8

-

1 7 Arbeitstage 10[M3 bis M8] M5-[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Salzbadnitrieren3 ~ 10

-

1 7 Arbeitstage 10[M3 bis M8] M6-[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Salzbadnitrieren3 ~ 12

-

1 7 Arbeitstage 10[M3 bis M8] M8-[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Salzbadnitrieren4 ~ 16

-

1 7 Arbeitstage 10[M3 bis M8] M8-[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Salzbadnitrieren4 ~ 16

-

1 7 Arbeitstage 10[M10 bis M18] M10-[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Salzbadnitrieren4 ~ 20

-

1 7 Arbeitstage 10[M10 bis M18] M10-[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Salzbadnitrieren4 ~ 20

-

1 7 Arbeitstage 10[M10 bis M18] M12-[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Salzbadnitrieren5 ~ 20

-

1 7 Arbeitstage 10[M10 bis M18] M12-[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Salzbadnitrieren5 ~ 20

-

1 7 Arbeitstage 10[M10 bis M18] M14-[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Salzbadnitrieren5 ~ 20

-

1 7 Arbeitstage 10[M10 bis M18] M18-[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Salzbadnitrieren8 ~ 20

-

1 7 Arbeitstage 10[M20 bis M26] M22-[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Salzbadnitrieren12 ~ 20

-

1 20 Arbeitstage 10[M3 bis M8] M30.5 bis 0.8[rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.-3 ~ 6

-

1 20 Arbeitstage 10[M3 bis M8] M40.5 bis 0.8[rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.-3 ~ 8

-

1 20 Arbeitstage 10[M3 bis M8] M50.5 bis 0.8[rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.-3 ~ 10

-

1 20 Arbeitstage 10[M3 bis M8] M61 bis 1.75[rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.-3 ~ 12

-

1 20 Arbeitstage 10[M3 bis M8] M81 bis 1.75[rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.-4 ~ 16

-

1 20 Arbeitstage 10[M3 bis M8] M81 bis 1.75[rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.-4 ~ 16

-

1 20 Arbeitstage 10[M10 bis M18] M101 bis 1.75[rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.-4 ~ 20

-

1 20 Arbeitstage 10[M10 bis M18] M101 bis 1.75[rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.-4 ~ 20

-

1 20 Arbeitstage 10[M10 bis M18] M121 bis 1.75[rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.-5 ~ 20

-

1 20 Arbeitstage 10[M10 bis M18] M121 bis 1.75[rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.-5 ~ 20

-

1 20 Arbeitstage 10[M10 bis M18] M141 bis 1.75[rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.-5 ~ 20

-

1 20 Arbeitstage 10[M10 bis M18] M181 bis 1.75[rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.-8 ~ 20

-

1 7 Arbeitstage 10[M3 bis M8] M3-[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Salzbadnitrieren2 ~ 6

-

1 7 Arbeitstage 10[M3 bis M8] M4-[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Salzbadnitrieren2 ~ 8

-

1 7 Arbeitstage 10[M3 bis M8] M5-[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Salzbadnitrieren3 ~ 10

-

1 7 Arbeitstage 10[M3 bis M8] M6-[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Salzbadnitrieren3 ~ 12

-

1 7 Arbeitstage 10[M3 bis M8] M8-[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Salzbadnitrieren4 ~ 16

-

1 7 Arbeitstage 10[M3 bis M8] M8-[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Salzbadnitrieren4 ~ 16

-

1 7 Arbeitstage 10[M10 bis M18] M10-[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Salzbadnitrieren4 ~ 20

-

1 7 Arbeitstage 10[M10 bis M18] M10-[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Salzbadnitrieren4 ~ 20

-

1 7 Arbeitstage 10[M10 bis M18] M12-[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Salzbadnitrieren5 ~ 20

-

1 7 Arbeitstage 10[M10 bis M18] M12-[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Salzbadnitrieren5 ~ 20

-

1 7 Arbeitstage 10[M10 bis M18] M14-[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Salzbadnitrieren5 ~ 20

-

1 7 Arbeitstage 10[M10 bis M18] M18-[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Salzbadnitrieren8 ~ 20

-

1 20 Arbeitstage 10[M3 bis M8] M30.5 bis 0.8[rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.-3 ~ 6

-

1 20 Arbeitstage 10[M3 bis M8] M40.5 bis 0.8[rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.-3 ~ 8

-

1 20 Arbeitstage 10[M3 bis M8] M50.5 bis 0.8[rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.-3 ~ 10

-

1 20 Arbeitstage 10[M3 bis M8] M61 bis 1.75[rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.-3 ~ 12

-

1 20 Arbeitstage 10[M3 bis M8] M81 bis 1.75[rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.-4 ~ 16

-

1 20 Arbeitstage 10[M3 bis M8] M81 bis 1.75[rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.-4 ~ 16

-

1 20 Arbeitstage 10[M10 bis M18] M101 bis 1.75[rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.-4 ~ 20

-

1 20 Arbeitstage 10[M10 bis M18] M101 bis 1.75[rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.-4 ~ 20

-

1 20 Arbeitstage 10[M10 bis M18] M121 bis 1.75[rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.-5 ~ 20

-

1 20 Arbeitstage 10[M10 bis M18] M121 bis 1.75[rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.-5 ~ 20

-

1 20 Arbeitstage 10[M10 bis M18] M141 bis 1.75[rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.-5 ~ 20

-

1 20 Arbeitstage 10[M10 bis M18] M181 bis 1.75[rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.-8 ~ 20

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Kupplungssets/Ausführung mit separater Mutter/Scheibe:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Kupplungsset Einsatzbereich (Zylinder) Luftzylinder Ausführung (Zylinderseite) rund, Innengewinde

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support