Schnellsteckkupplungen / Set / geringe Härte / geringe Härte dünn

Kupplungssets/geringe Härte/geringe Härte dünn:Verwandte bildanzeige
AusführungSatzMontageflanscheZylinderanschlussstück
WerkstoffOberflächenbehandlungWerkstoffHärteOberflächenbehandlung
Mit QuadratflanschFJCFEN 1.1191 Äquiv.Schwarz brüniertEN 1.1191 Äquiv.28~33HRCSchwarz brüniert
FJCFMChemisch vernickeltChemisch vernickelt
FJCFSEN 1.4301 Äquiv.-EN 1.4301 Äquiv.--
Quadratflansch - DünnFJCFTEN 1.1191 Äquiv.Schwarz brüniertEN 1.1191 Äquiv.28~33HRCSchwarz brüniert

Spezifikationen

Teile-nummer
FJCF10
■Quadratflansch
Teile-nummerZylinderanschlussstückMontageflansche
AusführungMM×SteigungLDD2HTWAGBG1W1D1tFdd1H1C
Satz
FJCF
FJCFM
FJCFS
66x1.010121116413382616-1413484.5842
8 8x1.251214132051643302017155105.59.55
1010x1.2516181524720503524211971471163
1414x1.518242032826604532162725816
1818x1.5203026389337555382034.5 31.5 91810148
2222x1.524353048114090654825423711221217.5 104
2626x1.528403254134510075543047421326
■Quadratflansch - Dünn
Teile-nummerZylinderanschlussstückMontageflansche
AusführungMM×SteigungLDD2HTWAGBG1W1D1tFdd1H1C
Satz
FJCFT
1010x1.2581815243.520503524-21193.5771143
1414x1.5924203242660453216272548
1818x1.5103026384.5337555382034.531.54.591014 5

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
FJCF6
FJCF8
FJCF10
FJCF14
FJCF18
FJCF22
FJCF26
FJCFM6
FJCFM8
FJCFM10
FJCFM14
FJCFM18
FJCFM22
FJCFM26
FJCFS6
FJCFS8
FJCFS10
FJCFS14
FJCFS18
FJCFS22
FJCFS26
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[M] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde
(mm)
Werkstoff (Korpus) Werkstoff (Bolzen) [U] Fehlstellung (zul.)
(mm)

14.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[M3 bis M8] M6[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.0.5

14.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[M3 bis M8] M8[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.0.5

14.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[M10 bis M18] M10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.0.5

19.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[M10 bis M18] M14[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.0.5

27.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[M10 bis M18] M18[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.0.75

32.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[M20 bis M26] M22[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.1

45.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[M20 bis M26] M26[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.1

14.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[M3 bis M8] M6[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.-

15.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[M3 bis M8] M8[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.-

15.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[M10 bis M18] M10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.-

21.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[M10 bis M18] M14[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.-

34.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[M10 bis M18] M18[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.-

41.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[M20 bis M26] M22[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.-

57.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[M20 bis M26] M26[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.-

24.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10----

24.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[M3 bis M8] M8[rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.[rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.0.5

24.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[M10 bis M18] M10[rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.[rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.0.5

33.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[M10 bis M18] M14[rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.[rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.0.5

44.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[M10 bis M18] M18[rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.[rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.0.75

59.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[M20 bis M26] M22[rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.[rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1

79.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[M20 bis M26] M26[rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.[rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Kupplungssets/geringe Härte/geringe Härte dünn:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) mit Flansch Einsatzbereich (Zylinder) Luftzylinder Ausführung (Zylinderseite) rund, Innengewinde
[p] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde(mm) 1 bis 1.75 Montageflansch Quadratische Form Montagemethode (aktive Seite) hexagonal, Innegewinde
Oberflächenbehandlung Black Oxide Coating

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support