Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B frei wählbar | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |
Konvexe Ausführung | Konkave Ausführung | ||
NJSB | NJTB | EN 1.1191 Äquiv. | Brüniert |
- | NJTM | Chemisch vernickelt | |
NJSS | NJTS | EN 1.4301 Äquiv. | - |
Teilenummer | - | B |
NJSB5-0.8 NJTS8-1.25 | - - | B6 B5 |
Teilenummer | B Auswahl | DH7 | U | A | L | T | Stückpreis | |||||
Ausführung | M-Steigung | Konvexe Ausführung | Konkave Ausführung | |||||||||
NJSB | NJSS | NJTB | NJTM | NJTS | ||||||||
(konvex) NJSB NJSS (konkav) NJTB NJTM NJTS | 3-0.5 | 4, 5 | 4 | 10 | 26 | 20 | 10 | |||||
4-0.7 | 5, 6 | 5 | 31 | 25 | ||||||||
5-0.8 | 12 | |||||||||||
6-1.0 | 4, 6 | |||||||||||
8-1.0 | 5, 8 | 8 | 15 | 43 | 35 | 16 | ||||||
8-1.25 | ||||||||||||
10-1.25 | 6, 10 | 10 | 20 | |||||||||
10-1.5 | ||||||||||||
12-1.25 | 8, 10 | 12 | 50 | 40 | 22 | |||||||
12-1.5 | ||||||||||||
14-1.5 | 10, 12 | 20 | 62 | 50 | 25 | |||||||
16-1.5 | 67 | 55 | ||||||||||
18-1.5 | 12, 14 | 69 | 28 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
NJSB3-0.5-B[4,5] |
NJSB4-0.7-B[5,6] |
NJSB5-0.8-B[5,6] |
NJSB6-1.0-B[4,6] |
NJSB8-1.0-B[5,8] |
NJSB8-1.25-B[5,8] |
NJSB10-1.5-B[6,10] |
NJSB10-1.25-B[6,10] |
NJSB12-1.5-B[8,10] |
NJSB12-1.25-B[8,10] |
NJSB14-1.5-B[10,12] |
NJSB16-1.5-B[10,12] |
NJSB18-1.5-B[12,14] |
NJSS3-0.5-B[4,5] |
NJSS4-0.7-B[5,6] |
NJSS5-0.8-B[5,6] |
NJSS6-1.0-B[4,6] |
NJSS8-1.0-B[5,8] |
NJSS8-1.25-B[5,8] |
NJSS10-1.5-B[6,10] |
NJSS10-1.25-B[6,10] |
NJSS12-1.5-B[8,10] |
NJSS12-1.25-B[8,10] |
NJSS14-1.5-B[10,12] |
NJSS16-1.5-B[10,12] |
NJSS18-1.5-B[12,14] |
NJTB3-0.5-B[4,5] |
NJTB4-0.7-B[5,6] |
NJTB5-0.8-B[5,6] |
NJTB6-1.0-B[4,6] |
NJTB8-1.0-B[5,8] |
NJTB8-1.25-B[5,8] |
NJTB10-1.5-B[6,10] |
NJTB10-1.25-B[6,10] |
NJTB12-1.5-B[8,10] |
NJTB12-1.25-B[8,10] |
NJTB14-1.5-B[10,12] |
NJTB16-1.5-B[10,12] |
NJTB18-1.5-B[12,14] |
NJTM3-0.5-B[4,5] |
NJTM4-0.7-B[5,6] |
NJTM5-0.8-B[5,6] |
NJTM6-1.0-B[4,6] |
NJTM8-1.0-B[5,8] |
NJTM8-1.25-B[5,8] |
NJTM10-1.5-B[6,10] |
NJTM10-1.25-B[6,10] |
NJTM12-1.5-B[8,10] |
NJTM12-1.25-B[8,10] |
NJTM14-1.5-B[10,12] |
NJTM16-1.5-B[10,12] |
NJTM18-1.5-B[12,14] |
NJTS3-0.5-B[4,5] |
NJTS4-0.7-B[5,6] |
NJTS5-0.8-B[5,6] |
NJTS6-1.0-B[4,6] |
NJTS8-1.0-B[5,8] |
NJTS8-1.25-B[5,8] |
NJTS10-1.5-B[6,10] |
NJTS10-1.25-B[6,10] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung | Gewindegröße M (mm) | Gewindesteigung (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Konvex | M3 | 0.5 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 4 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Konvex | M4 | 0.7 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Konvex | M5 | 0.8 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Konvex | M6 | 1 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Konvex | M8 | 1 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 5 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Konvex | M8 | 1.25 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 5 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Konvex | M10 | 1.5 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Konvex | M10 | 1.25 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Konvex | M12 | 1.5 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Konvex | M12 | 1.25 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Konvex | M14 | 1.5 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Konvex | M16 | 1.5 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Konvex | M18 | 1.5 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 12 ~ 14 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Konvex | M3 | 0.5 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 4 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Konvex | M4 | 0.7 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Konvex | M5 | 0.8 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Konvex | M6 | 1 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Konvex | M8 | 1 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 5 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Konvex | M8 | 1.25 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 5 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Konvex | M10 | 1.5 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Konvex | M10 | 1.25 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Konvex | M12 | 1.5 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Konvex | M12 | 1.25 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Konvex | M14 | 1.5 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Konvex | M16 | 1.5 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Konvex | M18 | 1.5 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 12 ~ 14 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Konkav | M3 | 0.5 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 4 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Konkav | M4 | 0.7 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Konkav | M5 | 0.8 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Konkav | M6 | 1 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Konkav | M8 | 1 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 5 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Konkav | M8 | 1.25 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 5 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Konkav | M10 | 1.5 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Konkav | M10 | 1.25 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Konkav | M12 | 1.5 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Konkav | M12 | 1.25 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Konkav | M14 | 1.5 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Konkav | M16 | 1.5 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Konkav | M18 | 1.5 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 12 ~ 14 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Konkav | M3 | 0.5 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 4 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Konkav | M4 | 0.7 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Konkav | M5 | 0.8 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Konkav | M6 | 1 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Konkav | M8 | 1 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 5 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Konkav | M8 | 1.25 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 5 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Konkav | M10 | 1.5 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Konkav | M10 | 1.25 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Konkav | M12 | 1.5 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Konkav | M12 | 1.25 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Konkav | M14 | 1.5 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Konkav | M16 | 1.5 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Konkav | M18 | 1.5 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 12 ~ 14 | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Konkav | M3 | 0.5 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 4 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Konkav | M4 | 0.7 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Konkav | M5 | 0.8 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Konkav | M6 | 1 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Konkav | M8 | 1 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 5 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Konkav | M8 | 1.25 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 5 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Konkav | M10 | 1.5 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Konkav | M10 | 1.25 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 6 ~ 10 |
Loading...
Befestigungsmethode | Innengewinde | Mitgeliefertes Zubehör | Nicht im Lieferumfang enthalten |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Gewindegröße M(mm)
Gewindesteigung(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
B(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften