Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
H konfigurierbar | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Zubehör | |
Ausführung H7 | Typ H7 mit Gewinde | |||
HKSBB | HKSBBT | EN 1.1191 Äquiv. | Brüniert | Befestigungsschrauben (1 Stk.) (EN 1.4301 Äquiv.) |
HKSBS | - | EN 1.4301 Äquiv. | - |
Teilenummer | - | H |
HKSBB6 | - | H30 |
Teilenummer | H 1mm-Schritte | W | A | F | B | K | T | d | d1 | H1 | M | Stückpreis | |||
Ausführung | DH7 | HKSBB | HKSBS | HKSBBT | |||||||||||
(H7) HKSBB HKSBS (Typ H7 mit Gewinde) HKSBBT | 2 | 15~20 | 4 | 13 | 7 | H+3 | 10 | 6 | 3.5 | - | - | - | - | ||
3 | 15~25 | 6 | 16 | 8 | H+5 | 9 | 6.5 | 3.5 | M3 | ||||||
4 | 8 | 19 | 11 | ||||||||||||
5 | 20~30 | 25 | 16 | H+6 | 12 | 12 | 4.5 | 8 | 4.5 | M4 | |||||
6 | 10 | 32 | 20 | H+8 | |||||||||||
8 | 25~35 | 38 | 26 | 14 | 16 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | |||||||
10 | 30~40 | 50 | 38 | H+10 | |||||||||||
12 | 12 | 19 | M5 | ||||||||||||
13 | |||||||||||||||
14 | 35~45 | 36 | H+12 | 15 | 22 | 6.5 | 11 | 6.5 | |||||||
15 | 16 | ||||||||||||||
16 | M6 | ||||||||||||||
20 | 40~50 | 20 | 65 | 47 | H+14 | 18 | 25 | 9 | 14 | 9 | |||||
25 | H+17 | 30 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HKSBB2-H[15-20/1] |
HKSBB3-H[15-25/1] |
HKSBB4-H[15-25/1] |
HKSBB5-H[20-30/1] |
HKSBB6-H[20-30/1] |
HKSBB8-H[25-35/1] |
HKSBB10-H[30-40/1] |
HKSBB12-H[30-40/1] |
HKSBB13-H[30-40/1] |
HKSBB14-H[35-45/1] |
HKSBB15-H[35-45/1] |
HKSBB16-H[35-45/1] |
HKSBB20-H[40-50/1] |
HKSBB25-H[40-50/1] |
HKSBBT3-H[15-25/1] |
HKSBBT4-H[15-25/1] |
HKSBBT5-H[20-30/1] |
HKSBBT6-H[20-30/1] |
HKSBBT8-H[25-35/1] |
HKSBBT10-H[30-40/1] |
HKSBBT12-H[30-40/1] |
HKSBBT13-H[30-40/1] |
HKSBBT14-H[35-45/1] |
HKSBBT15-H[35-45/1] |
HKSBBT16-H[35-45/1] |
HKSBBT20-H[40-50/1] |
HKSBBT25-H[40-50/1] |
HKSBS2-H[15-20/1] |
HKSBS3-H[15-25/1] |
HKSBS4-H[15-25/1] |
HKSBS5-H[20-30/1] |
HKSBS6-H[20-30/1] |
HKSBS8-H[25-35/1] |
HKSBS10-H[30-40/1] |
HKSBS12-H[30-40/1] |
HKSBS13-H[30-40/1] |
HKSBS14-H[35-45/1] |
HKSBS15-H[35-45/1] |
HKSBS16-H[35-45/1] |
HKSBS20-H[40-50/1] |
HKSBS25-H[40-50/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Bohrungs-Ø D (Ø) | Ausführung D | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 2 | H7 Type | 15 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 3 | H7 Type | 15 ~ 25 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 4 | H7 Type | 15 ~ 25 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 5 | H7 Type | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 6 | H7 Type | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 8 | H7 Type | 25 ~ 35 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 10 | H7 Type | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 12 | H7 Type | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 13 | H7 Type | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 14 | H7 Type | 35 ~ 45 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 15 | H7 Type | 35 ~ 45 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 16 | H7 Type | 35 ~ 45 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 20 | H7 Type | 40 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 25 | H7 Type | 40 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 3 | H7 with Tap | 15 ~ 25 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 4 | H7 with Tap | 15 ~ 25 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 5 | H7 with Tap | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 6 | H7 with Tap | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 8 | H7 with Tap | 25 ~ 35 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 10 | H7 with Tap | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 12 | H7 with Tap | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 13 | H7 with Tap | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 14 | H7 with Tap | 35 ~ 45 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 15 | H7 with Tap | 35 ~ 45 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 16 | H7 with Tap | 35 ~ 45 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 20 | H7 with Tap | 40 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 25 | H7 with Tap | 40 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 2 | H7 Type | 15 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 3 | H7 Type | 15 ~ 25 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 4 | H7 Type | 15 ~ 25 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 5 | H7 Type | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 6 | H7 Type | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 8 | H7 Type | 25 ~ 35 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 10 | H7 Type | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 12 | H7 Type | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 13 | H7 Type | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 14 | H7 Type | 35 ~ 45 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 15 | H7 Type | 35 ~ 45 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 16 | H7 Type | 35 ~ 45 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 20 | H7 Type | 40 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 25 | H7 Type | 40 ~ 50 |
Loading...
Ausführung | Scharnierlagerböcke | Modell | T-Form | montageposition | seitlich |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Bohrungs-Ø D(Ø)
Ausführung D
H(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften