Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung des Thermoelements | K Thermoelement | |
Präzision | JIS Klasse 2 | |
Temperaturmesspunkt | Isoliert, neutral | |
Temperaturmessbereich | Ø1.0, 1.6 | 0 ~ 650°C |
Ø2.3 | 0 ~ 650°C | |
Ø3.2 | 0 ~ 750°C | |
Werkstoff | Schutzmantel | EN 1.4401 Äquivalent |
Hülse | EN 1.4301 Äquivalent | |
Wärmebeständigkeit der Muffe | 180°C | |
Anschlussleitung (Betriebstemperaturbereich) | fluoropolymerbeschichtung (0~200°C) |
Teile-nummer | - | L |
MSNDFC3.2 MSNDHG3.2 | - - | 100 100 |
Teile-nummer | L Auswahl | Stückpreis | ||||
Ausführung | D | L30 | L50 | L100 | L150 | |
MSNDHG | 1.0 | 30 50 100 150 | ||||
1.6 | ||||||
2.3 | ||||||
3.2 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Schutzmantel, Schutzrohr, Durchmesser (Ø) | Schutzmantel, Schutzrohr, Länge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | 30 | ||
76.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | 50 | ||
76.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | 100 | ||
82.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | 150 | ||
62.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1.6 | 30 | ||
62.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1.6 | 50 | ||
62.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1.6 | 100 | ||
66.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1.6 | 150 | ||
63.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2.3 | 30 | ||
63.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2.3 | 50 | ||
63.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2.3 | 100 | ||
67.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2.3 | 150 | ||
64.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3.2 | 30 | ||
64.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | ||
64.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3.2 | 100 | ||
68.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3.2 | 150 |
Loading...
Messobjekt | Temperatursensoren | Art von Temperatursensor | Thermoelement | Ausführung des Thermoelements | K Thermoelement |
---|---|---|---|---|---|
Schutzmantel, Schutzrohr, Material | EN 1.4401 Äquiv. | Temperaturmesspunkt | Isoliert, neutral | Betriebsumgebung | Hitzebeständige Ausführung |
Betriebstemperaturbereich(℃) | 0::200 | Anzahl der Elemente | 1 | Schutzmantel, Schutzrohr, Form | Gerade |
Befestigungsteil, Form | Hülse | Ausführungen der Anschlüsse | Quetschverbindung- Y-Form | Anschlussleitung, Werkstoff für Isolierung | fluoropolymerbeschichtung |
Anschlussleitungslänge (F)(m) | 2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schutzmantel, Schutzrohr, Durchmesser(Ø)
Schutzmantel, Schutzrohr, Länge L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften