Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung des Thermoelements | K Thermoelement | |
Präzision | JIS Klasse 2 | |
Temperaturmesspunkt | Isoliert, neutral | |
Temperaturmessbereich | 0 ~ 750°C | |
Werkstoff | Schutzmantel | EN 1.4401 Äquivalent |
Hülse | EN 1.4301 Äquivalent | |
Flexible Leitung | rostfreier Stahl | |
Wärmebeständigkeit der Muffe | 80°C | |
Anschlussleitung (Betriebstemperaturbereich) | Glasfaserbeschichtung (0 ~ 150°C) |
Teile-nummer | - | L |
MSNDFC3.2 MSNDHG3.2 | - - | 100 100 |
Teile-nummer | L Auswahl | Stückpreis | ||
Ausführung | D | L100 | L300 | |
MSNDFC | 3.2 | 100 300 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MSNDFC3.2-100 |
MSNDFC3.2-300 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Schutzmantel, Schutzrohr, Länge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
105.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | |
120.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 300 |
Loading...
Messobjekt | Temperatursensoren | Art von Temperatursensor | Thermoelement | Ausführung des Thermoelements | K Thermoelement |
---|---|---|---|---|---|
Schutzmantel, Schutzrohr, Material | EN 1.4401 Äquiv. | Temperaturmesspunkt | Isoliert, neutral | Betriebsumgebung | Standard |
Betriebstemperaturbereich(℃) | 0::150 | Anzahl der Elemente | 1 | Schutzmantel, Schutzrohr, Form | Gerade |
Schutzmantel, Schutzrohr, Durchmesser(Ø) | 3.2 | Befestigungsteil, Form | Hülse | Ausführungen der Anschlüsse | Quetschverbindung- Y-Form |
Anschlussleitungslänge (F)(m) | 2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schutzmantel, Schutzrohr, Länge L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften