• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Temperaturfühler / Bandverbinder / K-Wärmefühler

Temperaturfühler / Bandverbinder / K-Wärmefühler
  • Mengenrabatt
Dies ist ein Temperatursensor, bandförmig. [Thermoelement Typ]Thermoelement Typ K
MSNBD
Ausführung des ThermoelementsK Thermoelement
PräzisionJIS Klasse 2
TemperaturmesspunktMit Masseanschluss
Temperaturmessbereich0 ~ 300°C
WerkstoffSchutzhülsenEN 1.4301 Äquivalent
MontagebandEN 1.4301 Äquivalent
BefestigungsschraubeEN 1.4301 Äquivalent
MutterEN 1.4301 Äquivalent
Anschlussleitung (Betriebstemperaturbereich)Glasfaserummantelung + Außenabschirmwicklung
(0~250°C)

Spezifikationen

Teile-nummer
MSNDM6
MFNC6
MSNBD30
Teile-nummerStückpreis
AusführungD
MSNBD30
35
40

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MSNBD30
MSNBD35
MSNBD40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontageband-Ø D
(Ø)

68.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1030

73.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1035

77.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1040

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

■Eigenschaften: Effiziente Messung zylindrischer erwärmter Objekte.

Anwendungsbeispiel

Temperaturfühler/Bandverbinder/K-Wärmefühler:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Messobjekt Temperatursensoren Art von Temperatursensor Thermoelement Ausführung des Thermoelements K Thermoelement
Schutzmantel, Schutzrohr, Material EN 1.4301 Äquiv. Temperaturmesspunkt Mit Masseanschluss Betriebsumgebung Standard
Betriebstemperaturbereich(℃) 0::250 Anzahl der Elemente 1 Schutzmantel, Schutzrohr, Form Streifen
Ausführungen der Anschlüsse Quetschverbindung- Y-Form Anschlussleitungslänge (F)(m) 3

Ergänzungsartikel

Technischer Support