Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff Code Oberflächenbehandlung | Werkstoff |
HTPL (ohne Gewinde) HTPLT (Mit Gewinde) | A | EN AW-5052 Äquiv. |
S | EN 1.4305 Äquiv. |
Teile-nummer | - | Platte | - | Heizelementbohrung | - | Sensorbohrung | - | Position des Heizelements | - | Position des Sensors | ||||||||||||
A | - | B | - | T | D (Durchmesser) | - | N (Stückz.) | S (Durchmesser) | - | L (Länge) | P (Steigung) | - | Y (von unten) | F (von links) | - | G (von unten) | ||||||
HTPLA | - | 200 | - | 200 | - | 30 | - | D5 | - | N6 | - | S1.6 | - | L30 | - | P20 | - | Y15 | - | F100 | - | G5 |
A | B | M1 |
50~100 | 50~100 | M4x0.7 Tiefe 6 |
101~200 | M5x0.8 Tiefe 8 | |
101~200 | 50~100 | |
101~200 | M6x1.0 Tiefe 10 |
D | M2 |
5, 6 | M3x0.5 |
8~16 | M4x0.7 |
18 | M5x0.8 |
Teile-nummer | Platte | Heizungsbohrung (Auswahl) | Sensorbohrung (Auswahl) | Position des Heizelements | Position des Sensors | |||||||
Ausführung | Werkstoffcode | A | B | T | d auswählen | N Anz. Bohrungen | S Auswahl | L 1 mm-Schritte | P | Y | F | G |
1 mm-Schritte | 1 mm-Schritte | 1 mm-Schritte | ||||||||||
HTPL HTPLT | A S | 50~200 | 50~200 | 12~30 | 5 6 8 10 12 14 16 18 | 1~10 | 1.6 | 10~30 | 8~191 Beträgt N=1, so ist P der Abstand zum linken Ende. | 6~25 | 4~197 | 4~27 |
2.3 | 10~100 | |||||||||||
3.2 | ||||||||||||
4.8 | ||||||||||||
Der Abstand zwischen der oberen, unteren oder seitlichen Plattenstirnfläche und den Bohrungen und der Gewindebohrung der Heizelemente/Sensoren sollte mindestens 2 mm betragen. Der Abstand zwischen allen Bohrungen (zwischen verschiedenen Heizelementbohrungen, zwischen Heizelementbohrungen und Sensorbohrungen oder zwischen Heizelement-/Sensorbohrungen und Gewindebohrungen) sollte mindestens 2 mm betragen. M1-Gewindebohrungen (Zapfenbohrungen) können bei einem Maß T von max. 15 mm durchgängig sein. Es wird empfohlen, für den Abstand zwischen den Heizelementen (P) eine Länge zu wählen, die 3- oder 4-mal so lang ist wie der Heizelement-Ø (D). (Bei zu kurzem Abstand zwischen den Heizelementen kann die Wärme in den Platten zu hoch werden und eine ungleichmäßige Wärmeverteilung zur Folge haben.) |
Teilenummer
|
---|
HTPLA-[50-200/1]-[50-200/1]-[12-30/1]-D[5,6,8,10,12,14,16,18]-N[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]-S[1.6,2.3,3.2,4.8]-L[10-100/1]-P[8-191/1]-Y[5-25/1]-F[3-197/1]-G[3-27/1] |
HTPLS-[50-200/1]-[50-200/1]-[12-30/1]-D[5,6,8,10,12,14,16,18]-N[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]-S[1.6,2.3,3.2,4.8]-L[10-100/1]-P[8-191/1]-Y[5-25/1]-F[3-197/1]-G[3-27/1] |
HTPLTA-[50-200/1]-[50-200/1]-[12-30/1]-D[5,6,8,10,12,14,16,18]-N[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]-S[1.6,2.3,3.2,4.8]-L[10-100/1]-P[8-191/1]-Y[5-25/1]-F[3-197/1]-G[4-27/1] |
HTPLTS-[50-200/1]-[50-200/1]-[12-30/1]-D[5,6,8,10,12,14,16,18]-N[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]-S[1.6,2.3,3.2,4.8]-L[10-100/1]-P[8-191/1]-Y[5-25/1]-F[3-197/1]-G[3-27/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Grundwerkstoff | Mit oder ohne Gewinde | A (mm) | Anzahl der Heizungsbohrungen [N] | B (mm) | Bohrungstiefe des Sensors [L] (mm) | Heizungsbohrungs-Ø [D] (mm) | Position der Heizung (Steigung) [P] (mm) | Position der Heizung [Y] (mm) | Position des Sensors [F] (mm) | Position des Sensors [G] (mm) | Sensor, Bohrungs-Ø [S] (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN AW-5052 Äquiv. | No Tapped Holes | 50 ~ 200 | 1 ~ 10 | 50 ~ 200 | 10 ~ 100 | 5 ~ 18 | 8 ~ 191 | 5 ~ 25 | 3 ~ 197 | 3 ~ 27 | 1.6 ~ 4.8 | 12 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4305 Äquiv. | No Tapped Holes | 50 ~ 200 | 1 ~ 10 | 50 ~ 200 | 10 ~ 100 | 5 ~ 18 | 8 ~ 191 | 5 ~ 25 | 3 ~ 197 | 3 ~ 27 | 1.6 ~ 4.8 | 12 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN AW-5052 Äquiv. | With Tapped Hole | 50 ~ 200 | 1 ~ 10 | 50 ~ 200 | 10 ~ 100 | 5 ~ 18 | 8 ~ 191 | 5 ~ 25 | 3 ~ 197 | 4 ~ 27 | 1.6 ~ 4.8 | 12 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4305 Äquiv. | With Tapped Hole | 50 ~ 200 | 1 ~ 10 | 50 ~ 200 | 10 ~ 100 | 5 ~ 18 | 8 ~ 191 | 5 ~ 25 | 3 ~ 197 | 3 ~ 27 | 1.6 ~ 4.8 | 12 ~ 30 |
Loading...
Kategorie | Montagebauteile | Plattenausführung | Hot Plates |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff
Mit oder ohne Gewinde
A(mm)
Anzahl der Heizungsbohrungen [N]
B(mm)
Bohrungstiefe des Sensors [L](mm)
Heizungsbohrungs-Ø [D](mm)
Position der Heizung (Steigung) [P](mm)
Position der Heizung [Y](mm)
Position des Sensors [F](mm)
Position des Sensors [G](mm)
Sensor, Bohrungs-Ø [S](mm)
T(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften