Kompensierende Anschlussdrähte

Kompensierende Anschlussdrähte

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: DSEN0.32-[1-10/0.1]

Marke: MISUMI

Preis: Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen

Lieferzeit: 7 Arbeitstage


Technische Daten:

L: 1 ~ 10 m


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DSEN0.32-[1-10/0.1]

Kompensierende Anschlussdrähte:Verwandte bildanzeige
Werkstoff
Mantel, Isolator: Glaswolle
+ Seitenelementdraht: Eisen
–Seitenelementdraht: Legierung mit Kupfer und Nickel als Hauptbestandteile

Spezifikationen

Teile-nummer-L
DSEN0.32-2.5
Teile-nummerL
0.1m-Schritte
Stückpreis
AusführungØ des Elementdrahts dL1.0~3.9L4.0~6.9L7.0~10.0
DSEN0.321.0~10.0

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
DSEN0.32-[1-10/0.1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSL
(m)

-

1 7 Arbeitstage 101 ~ 10

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

■Merkmale:
• Kann als Anschlussleitung für ummantelte Thermoelemente verwendet werden.
 Kann auch zur Verlängerung des Temperaturfühlers (K Wärmefühler) auf S.1654~1663 verwendet werden.

Grundlegende Informationen

Art von Temperatursensor Dazugehörige Komponenten Draht-Ø d(φ) 0.32

Ergänzungsartikel

Technischer Support