• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zubehör für Schiene / T-Halterung

Zubehör für Schiene / T-Halterung
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Halterung, auf der M8/12 Näherungssensoren montiert werden können.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zubehör für Schiene/T-Halterung:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: EN AW-6063 Äquiv.
Oberflächenbehandlung: Klar eloxiert

Spezifikationen

Teilenummer-M
SBRK4-8
TeilenummerMMxP (Feingewinde)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1 ~ 9 Stk.10~50
SBRK488x1.0
1212x1.0
Bei größeren Bestellmengen als den angegebenen Stückzahlen Preis bitte in WOS prüfen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SBRK4-8
SBRK4-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchraubenbohrungs-Ø M
(mm)

13.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108

13.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steigung P(mm) 1.0

Ergänzungsartikel

Technischer Support