Federkontaktstifte / Serien NP88 / NP88HD

Federkontaktstifte / Serien NP88 / NP88HD

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Federkontaktstifte / Serien NP88 / NP88HD
  • Federkontaktstifte / Serien NP88 / NP88HD
  • Federkontaktstifte / Serien NP88 / NP88HD
  • Federkontaktstifte / Serien NP88 / NP88HD
Federkontaktstifte/Serien NP88/NP88HD:Verwandte bildanzeige
Federkontaktstifte/Serien NP88/NP88HD:Verwandte bildanzeige
■Kontaktstifte
Nr.TeilWerkstoffOberflächenbehandlung
StößelISO-TC90 Äquiv.Rhodiumbeschichtung mit Nickelunterschicht
GehäuseMessingVergoldet mit Nickelunterschicht
FederFederstahl (JIS-SWP)vergoldet

■Steckhülsen
WerkstoffOberflächenbehandlung
MessingVergoldet mit Nickelunterschicht

Spezifikationen

Teilenummer-Spitzenform-Anschlussleitungsfarbe-Länge Anschlussleitung
NP88
NR88
-C    
■Kontaktstifte
TeilenummerMontageabstand (min.)Voller HubFederkraftzulässiger StromWiderstandAustauschzyklus (Referenz)StückpreisMengen-Rabatt
am Anfang2/3 Hub1~69 Stk.70~99100~500
NP881.5mm2.5mm10gf50gf3A60mΩ250.000-mal   
NP88HD30gf100gf
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

■Steckhülsen
TeilenummerPassender KontaktstiftBefestigungsbohrung für Passsitzmaß (zur Information)StückpreisMengen-Rabatt
1~69 Stk.70~99100~500
NR88NP88
NP88HD
1.08~1.09mm   
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
NP88-A
NP88-B
NP88-C
NP88-D
NP88-E
NP88-G
NP88-H
NP88-J
NP88-N
NP88HD-A
NP88HD-B
NP88HD-C
NP88HD-D
NP88HD-E
NP88HD-G
NP88HD-H
NP88HD-J
NP88HD-N
NR88
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Mindest-Befestigungsabstand
(mm)
Spitzenform des Stößels Vollständiger Hub (Bereich)
(mm)
Voller Hub
(mm)
2/3 Hubfederkraft (Bereich)
(gf)
Stößelmaterial Stößel-Außen-Ø
(Ø)
Oberflächenbehandlung des Stößels Kolbenlänge L1 (Bereich)
(mm)
Stecksockel, Außen-Ø D (Bereich)
(Ø)
Zylinder, Buchse, Außen-Ø
(Ø)
Trommel, Steckhülsenlänge L2 (Bereich)
(mm)
Anfänglicher Federdruck (Bereich)
(gf)
zulässiger Strom
(A)
Widerstand
(mΩ)
Stößellänge
(mm)
Steckhülse, äußerster Ø
(Ø)
Zylinder, Buchse, Länge
(mm)
Erster Federdruck
(gf)
2/3 Hub Federkraft
(gf)

2.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10---------------------

2.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Federkontaktstifte1.5[Kugelform (SR)] Kugelform(SR) B1 bis 2.62.530.1 bis 50[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.1Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung3.1 bis 5-0.8810.1 bis 150 bis 103603.5-12.51050

2.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Federkontaktstifte1.5[Nadel] Nadel C1 bis 2.62.530.1 bis 50[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.0.69Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung3.1 bis 5-0.8810.1 bis 150 bis 103603.5-12.51050

2.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Federkontaktstifte1.5[Napf] Napf D1 bis 2.62.530.1 bis 50[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.1Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung3.1 bis 5-0.8810.1 bis 150 bis 103603.5-12.51050

2.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Federkontaktstifte1.5[Nadel] Nadel E1 bis 2.62.530.1 bis 50[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.1Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung3.1 bis 5-0.8810.1 bis 150 bis 103603.5-12.51050

2.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Federkontaktstifte1.5[flach] Flach G1 bis 2.62.530.1 bis 50[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.1Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung3.1 bis 5-0.8810.1 bis 150 bis 103603.5-12.51050

2.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Federkontaktstifte1.5[Gerade, ballig] Gerade Balligkeit H1 bis 2.62.530.1 bis 50[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.0.69Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung3.1 bis 5-0.8810.1 bis 150 bis 103603.5-12.51050

2.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Federkontaktstifte1.5[Napf] Napf J1 bis 2.62.530.1 bis 50[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.0.69Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung3.1 bis 5-0.8810.1 bis 150 bis 103603.5-12.51050

2.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Federkontaktstifte1.5[Kugelform (SR)] Kugelform(SR) N1 bis 2.62.530.1 bis 50[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.0.69Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung3.1 bis 5-0.8810.1 bis 150 bis 103603.5-12.51050

2.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Federkontaktstifte1.5[Gerade, ballig] Gerade Balligkeit A1 bis 2.62.550.1 bis 100[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.1Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung3.1 bis 5-0.8810.1 bis 1520.1 bis 30.03603.5-12.530100

2.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Federkontaktstifte1.5[Kugelform (SR)] Kugelform(SR) B1 bis 2.62.550.1 bis 100[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.1Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung3.1 bis 5-0.8810.1 bis 1520.1 bis 30.03603.5-12.530100

2.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Federkontaktstifte1.5[Nadel] Nadel C1 bis 2.62.550.1 bis 100[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.0.69Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung3.1 bis 5-0.8810.1 bis 1520.1 bis 30.03603.5-12.530100

2.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Federkontaktstifte1.5[Napf] Napf D1 bis 2.62.550.1 bis 100[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.1Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung3.1 bis 5-0.8810.1 bis 1520.1 bis 30.03603.5-12.530100

2.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Federkontaktstifte1.5[Nadel] Nadel E1 bis 2.62.550.1 bis 100[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.1Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung3.1 bis 5-0.8810.1 bis 1520.1 bis 30.03603.5-12.530100

2.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Federkontaktstifte1.5[flach] Flach G1 bis 2.62.550.1 bis 100[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.1Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung3.1 bis 5-0.8810.1 bis 1520.1 bis 30.03603.5-12.530100

2.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Federkontaktstifte1.5[Gerade, ballig] Gerade Balligkeit H1 bis 2.62.550.1 bis 100[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.0.69Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung3.1 bis 5-0.8810.1 bis 1520.1 bis 30.03603.5-12.530100

2.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Federkontaktstifte1.5[Napf] Napf J1 bis 2.62.550.1 bis 100[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.0.69Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung3.1 bis 5-0.8810.1 bis 1520.1 bis 30.03603.5-12.530100

2.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Federkontaktstifte1.5[Kugelform (SR)] Kugelform(SR) N1 bis 2.62.550.1 bis 100[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.0.69Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung3.1 bis 5-0.8810.1 bis 1520.1 bis 30.03603.5-12.530100

0.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Steckhülse---------1.01 bis 1.501.1015.1 bis 20----1.3017.1--

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Federkontaktstifte/Serien NP88/NP88HD:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Zylinder, Buchse, Material Messing Eigenschaften Standard

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support