Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Nr. | Teil | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
Stößel | ISO-TC90 Äquiv. | Vergoldet mit Nickelunterschicht | |
Feder | Federstahl (JIS-SWP) | vergoldet | |
Hülse | Messing | Vergoldet mit Nickelunterschicht | |
Hülse | Messing | Nickel-Beschichtung | |
Mutter | Rostfreier Stahl | - |
Teilenummer | - | Spitzenlänge |
GNP12 FNP10N FNP13 MNP50 | - - - - | G E15 A G8 |
Teilenummer | Besteigungsabstand (Min.) | Voller Hub | Federkraft | zulässiger Strom | Widerstand | Austauschzyklus (Referenz) | Befestigungsbohrung für Passsitzmaß (zur Information) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||
am Anfang | 2/3 Hub | 1~69 Stk. | 70~99 | 100~500 | |||||||
MNP50 | 7.0mm<9.0mm> | 7.6mm | 228gf | 455gf | 5A | 35mΩ | 300.000-mal | 4.18~4.2mm |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MNP50-A |
MNP50-B |
MNP50-C |
MNP50-G |
MNP50-G8 |
MNP50-J |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Mindest-Befestigungsabstand (mm) | Spitzenform des Stößels | Stößel-Außen-Ø (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.50 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 7.0 | [Kassette] Kassette A | 5.0 | |
16.50 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 7.0 | [Kugelform (SR)] Kugelform(SR) B | 5.0 | |
16.50 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 7.0 | [Nadel] Nadel C | 5.0 | |
16.50 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 7.0 | [flach] Flach G | 5.0 | |
16.50 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 9.0 | [flach] Flach G8 | 8.0 | |
16.50 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 7.0 | [Napf] Napf J | 5.0 |
Loading...
Ausführung | Federkontaktstifte, Baugruppen | Vollständiger Hub (Bereich)(mm) | 7 bis 9.5 | Voller Hub(mm) | 7.6 |
---|---|---|---|---|---|
2/3 Hubfederkraft (Bereich)(gf) | 300.1 oder mehr | Stößelmaterial | ISO-TC90 Äquiv. | Oberflächenbehandlung des Stößels | Vernickelt, vergoldet |
Kolbenlänge L1 (Bereich)(mm) | 15.1 oder mehr | Integrierte Sondenausführung | Gewinde-Kabel-Verbindung | Stecksockel, Außen-Ø D (Bereich)(Ø) | 3.01 oder mehr |
Zylinder, Buchse, Material | Messing | Zylinder, Buchse, Außen-Ø(Ø) | 4.2 | Trommel, Steckhülsenlänge L2 (Bereich)(mm) | 10.1 bis 15 |
Eigenschaften | Standard | Anfänglicher Federdruck (Bereich)(gf) | 200.1 oder mehr | zulässiger Strom(A) | 5 |
Widerstand(mΩ) | 35 | Stößellänge(mm) | 22.0 | Steckhülse, äußerster Ø(Ø) | 5.0 |
Zylinder, Buchse, Länge(mm) | 15.0 | Erster Federdruck(gf) | 228 | 2/3 Hub Federkraft(gf) | 455 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Mindest-Befestigungsabstand(mm)
Spitzenform des Stößels
Stößel-Außen-Ø(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften