• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zahnriemenscheiben / P2M / Typ konfigurierbar / Bordscheibe abwählbar / Aluminium, Stahl

Zahnriemenscheiben / P2M / Typ konfigurierbar / Bordscheibe abwählbar / Aluminium, Stahl

(i)Hinweis

  • Bitte beachten Sie, dass sich die Optionen für den eingepressten Flansch – NFC, RFC und LFC – nicht in den CAD-Daten niederschlagen.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Zurück zur Kategorie Zahnriemenscheiben / Synchronriemenscheiben / Spannrollen

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

AusführungRiemenbreiteWerkstoff*OberflächenbehandlungZubehör*
Montageschrauben
6mm10mm15mmSynchronriemenscheibeFlansch
P2M060P3M100P3M150
PTPAHochfeste Aluminium-LegierungAluminiumlegierungKlar eloxiertEN 1.4301 äquivalent
PTPM-EN 1.1191 äquivalentEN 1.0330 äquivalentSchwarz brüniertEN 1.7220 äquivalent
(brüniert)
PTPP-Chemisch vernickelt
Flansch ist installiert, die Montageschrauben sind bei Wellenbohrungen P, N und C inbegriffen.
* Werkstoff und Zubehör, oben angegeben, könnten auf äquivalente Ausführungen des Originals geändert werden.

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes

 Teilenummer-Scheibenform-Wellenbohrungsspez., Innen-Ø-Z-J
(Wellenbohrungsspez.: H, P, N, C)
(Wellenbohrungsspez.: V)
PTPA48P2M060
PTPM32P3M100
-
-
B
B
-
-
NK10
V7

-

Z10

-

J6

Zusätzliche Optionen / Änderungen


Hier zur Optionsübersicht als PDF.

Generelle Informationen zu Zahnriemenscheiben / Synchronriemenscheiben / Spannrollen

Zahnriemenscheibe - Synchronriemenscheibe - Riemenscheibe - Sortiment

 

Auswahldetails von Zahnriemenscheiben / Synchronriemenscheiben / Spannrollen

- Material: Aluminium, Stahl, Edelstahl (rostfreier Stahl), Kunststoff

- Beschichtungen: unbeschichtet, brüniert, eloxiert, vernickelt

- Profilform: 1.5GT, 2GT, 3GT, 5GT, P2M, P3M, P5M, P8M, S2M, S3M, S5M, S8M, S14M, T2.5, T5, T10, AT5, AT10, 5M, 8M, 14M, 8YU, H, L, MXL, XL, PowerGrip GT3: MR2, MR3, MR5

- ISO-Toleranzen: H7

- Riemenbreite (mm): 4, 4.8, 6, 6.4, 7, 7.9, 9, 9.5, 10, 12, 12.7, 15, 18, 19.1, 20, 25, 25.4, 26, 28, 30, 31, 38,1, 40, 50, 50.8, 53, 60, 74, 76.2, 100

- Riemenbreite (Zoll): 0.19, 0.25, 0.31, 0.37, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2

- Zähnezahl: 10 bis 72

 

Beschreibung / Grundlagen

Die Zahnriemenscheibe für den Maschinenbau ist für die Kraft- und Drehmomentübertragung vorgesehen. Synchronriemenscheiben erlauben eine Übersetzung von Drehzahlen durch unterschiedlich große Riemenscheiben. Synchronriementriebe sind gegenüber Kettentrieben effizienter, langlebiger und deutlich wartungsfreundlicher.

Wie viel Drehmoment und Last eine Synchronriemenscheibe übertragen kann, ist abhängig von der Breite des Riemens. Die Breite des Riemens muss rechnerisch ermittelt werden. Es ist zu empfehlen, für die korrekte Riemenspannung zu sorgen. Die hierfür passende Spannrolle und Umlenkrolle bietet MISUMI bereits mit integrierten Kugellagern. Die Konstruktions- und Auslegungshilfe finden Sie unter diesem Link

Für die Kraftübertragung sind unterschiedliche Profilformen der Zahnriemen und Riemenscheiben verantwortlich. Je nach Positioniergenauigkeit, anliegenden Drehmoments und Fördergewichts bietet MISUMI die passende Riemenscheibe. Zahnriemenantriebe finden in der Industrie grundsätzlich in drei Bereichen Verwendung:
Positionierung: Synchronriemenscheiben häufig in 3D-Druckern verwendet. Für die benötigte Positionsgenauigkeit eines 3D-Druckers wird oftmals eine Zahnriemenscheibe mit halbrundem Profil (z.B. GT) verwendet. Die runde Form bietet den Vorteil, dass bei wechselnder Richtung geringes Spiel entsteht.
Antrieb: Auch für hohe Drehmomente werden Zahnriemenscheiben verwendet. In den meisten Fällen wird eine Synchronriemenscheibe mit gerundetem trapezförmigem Profil (z.B. S8M) genutzt. Diese eignen sich besonders gut für die Übertagung von hohen Kräften, welche in Antrieben von diversen Applikationen auftreten, um mechanische Bauteile anzutreiben.
Förderung: Die Zahnriemenscheiben können ebenfalls für den Transport von Lasten verwendet werden. Hierfür wird häufig ein gerades trapezförmiges Profil verwendet (z.B. AT). Diese Zahnriemenscheiben-Form bietet eine große Fläche für die Aufnahme und Übertragung von Lasten.

Welche Zahnriemenscheibe oder Synchronriemenscheibe die passende für Ihre Anwendung ist, ist abhängig von der jeweiligen Aufgabe des Zahnriementriebs. Für jede Anwendungsart bewährten sich unterschiedliche Zahnscheibenprofile.

Für die Wellenbefestigung stehen verschiedene Bohrungsformen und Befestigungsvarianten zur Verfügung. Diese ermöglichen die Befestigung über Gewindestifte, Passfedernut sowie mittels eines Spannsatzes. Die Befestigung über eine Spannhülse besitzt den weiteren Vorteil, dass diese eine stufenlose Justage der Ausrichtung ermöglicht. Diese bietet MISUMI bereits montagefertig im Sortiment an.

Anwendungsbeispiele

Anwendungsbeispiel Spannrolle - Spannrolle verzahnt mit Kettenspanner - Zahnriemenscheibe mit Kettenspanner

Anwendungsbeispiel Spannrolle
(1) Spannrolle, (2) Kettenspanner

Anwendungsbeispiel Umlenkrolle - Umlenkrole mit Achsbolzen - Synchronriemenscheibe mit Bordscheibe - Zahnriemenscheibe mit Bordscheibe

Anwendungsbeispiel Umlenkrolle
S (1) Zahnriemenscheibe mit Bordscheibe, (2) Mutter, (3) Unterlegscheibe, (4) Achsbolzen, (5) Sicherungsring

Anwendungsbeispiel Synchronriemenscheiben - Zahnriemenscheiben mit Zahnriemen - Zahnriemenscheibe mit Anschraubklemme

Anwendungsbeispiel Synchronriemenscheiben
(1) Flachkopfschraube, (2) Synchronriemenscheibe, (3) Synchronriemen, (4) Anschraubklemme

Anwendungsbeispiel Zahnriementrieb - Zahnriemenscheiben mit Bordscheibe - Spannrolle mit Bordscheibe - Zahnriemen spannen

Anwendungsbeispiel Zahnriementrieb
(1) Zahnriemen, (2) Angetriebene Zahnriemenscheibe mit Bordscheibe, (3) Spannrolle mit Bordscheibe, (4) Antreibende Zahnriemenscheibe mit Bordscheibe

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PTPA14P2M060-K-P[3,​4]
PTPA15P2M060-K-P[3,​4,​5]
PTPA16P2M060-K-P[3,​4,​5]
PTPA18P2M060-K-P[3,​4,​5,​6]
PTPA20P2M060-K-P[4,​5,​6,​6.35]
PTPA22P2M060-K-P[4,​5,​6,​6.35]
PTPA22P3M100-B-H[5,​6,​6.35,​7,​8]
PTPA22P3M100-B-P[5,​6,​6.35,​7,​8]
PTPA22P3M150-B-H[5,​6,​6.35,​7,​8]
PTPA22P3M150-B-P[5,​6,​6.35,​7,​8]
PTPA24P2M060-K-P[4,​5,​6,​6.35]
PTPA24P3M100-B-H[5,​6,​6.35,​7,​8,​9]
PTPA24P3M100-B-P[5,​6,​6.35,​7,​8,​9]
PTPA24P3M100-B-V6
PTPA24P3M150-B-H[5,​6,​6.35,​7,​8,​9]
PTPA24P3M150-B-P[5,​6,​6.35,​7,​8,​9]
PTPA24P3M150-B-V6
PTPA25P2M060-K-P[4,​5,​6,​6.35]
PTPA25P3M100-B-H[5,​6,​6.35,​7,​8,​9]
PTPA25P3M100-B-P[5,​6,​6.35,​7,​8,​9]
PTPA25P3M100-B-V6
PTPA25P3M150-B-H[5,​6,​6.35,​7,​8,​9]
PTPA25P3M150-B-P[5,​6,​6.35,​7,​8,​9]
PTPA25P3M150-B-V6
PTPA26P3M100-B-H[6,​6.35,​7,​8,​9,​10]
PTPA26P3M100-B-N8
PTPA26P3M100-B-P[6,​6.35,​7,​8,​9,​10]
PTPA26P3M100-B-V7
PTPA26P3M150-B-H[6,​6.35,​7,​8,​9,​10]
PTPA26P3M150-B-N8
PTPA26P3M150-B-P[6,​6.35,​7,​8,​9,​10]
PTPA26P3M150-B-V7
PTPA28P2M060-B-H[5,​6,​6.35]
PTPA28P2M060-B-P[5,​6,​6.35]
PTPA28P3M100-B-C10
PTPA28P3M100-B-H6.35
PTPA28P3M100-B-H[6-12/1]
PTPA28P3M100-B-N[8,​10]
PTPA28P3M100-B-NK10
PTPA28P3M100-B-P6.35
PTPA28P3M100-B-P[6-12/1]
PTPA28P3M100-B-V[7,​8,​9]
PTPA28P3M150-B-C10
PTPA28P3M150-B-H6.35
PTPA28P3M150-B-H[6-12/1]
PTPA28P3M150-B-N[8,​10]
PTPA28P3M150-B-NK10
PTPA28P3M150-B-P6.35
PTPA28P3M150-B-P[6-12/1]
PTPA28P3M150-B-V[7,​8,​9]
PTPA30P2M060-B-H[5,​6,​6.35,​7,​8]
PTPA30P2M060-B-P[5,​6,​6.35,​7,​8]
PTPA30P3M100-B-C10
PTPA30P3M100-B-H6.35
PTPA30P3M100-B-H[6-12/1]
PTPA30P3M100-B-N[8,​10]
PTPA30P3M100-B-NK10
PTPA30P3M100-B-P[6,​6.35,​7,​8,​9,​10,​11,​12]
PTPA30P3M100-B-V[7,​8,​9]
PTPA30P3M150-B-C10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSForm - Riemen Breite - Riemen (mm) Anzahl - Zähne Werkstoff Oberflächenbehandlung Form - Antriebsrad [N] Wellenbohrung - neue JIS-Nutbohrung + Gewinde
(mm)
[P] Wellenbohrung - Rundbohrung + Gewinde
(mm)
[H] Wellenbohrung - Rundbohrung
(mm)
[NK10] Nut - Nenngröße 10, b und t abweichend [V] Wellenbohrung - abgesetzte Bohrung
(mm)
[C] Wellenbohrung - alte JIS-Nutbohrung + Gewinde
(mm)

-

1 9 Arbeitstage 10P2M614[Aluminium] Hochfeste Aluminium-LegierungEloxiert (klar)Form K-3 ~ 4----

-

1 9 Arbeitstage 10P2M615[Aluminium] Hochfeste Aluminium-LegierungEloxiert (klar)Form K-3 ~ 5----

-

1 9 Arbeitstage 10P2M616[Aluminium] Hochfeste Aluminium-LegierungEloxiert (klar)Form K-3 ~ 5----

-

1 9 Arbeitstage 10P2M618[Aluminium] Hochfeste Aluminium-LegierungEloxiert (klar)Form K-3 ~ 6----

-

1 9 Arbeitstage 10P2M620[Aluminium] Hochfeste Aluminium-LegierungEloxiert (klar)Form K-4 ~ 6.35----

-

1 9 Arbeitstage 10P2M622[Aluminium] Hochfeste Aluminium-LegierungEloxiert (klar)Form K-4 ~ 6.35----

-

1 9 Arbeitstage 10P3M1022[Aluminium] Hochfeste Aluminium-LegierungEloxiert (klar)Form B--5 ~ 8---

-

1 9 Arbeitstage 10P3M1022[Aluminium] Hochfeste Aluminium-LegierungEloxiert (klar)Form B-5 ~ 8----

-

1 9 Arbeitstage 10P3M1522[Aluminium] Hochfeste Aluminium-LegierungEloxiert (klar)Form B--5 ~ 8---

-

1 9 Arbeitstage 10P3M1522[Aluminium] Hochfeste Aluminium-LegierungEloxiert (klar)Form B-5 ~ 8----

-

1 9 Arbeitstage 10P2M624[Aluminium] Hochfeste Aluminium-LegierungEloxiert (klar)Form K-4 ~ 6.35----

-

1 9 Arbeitstage 10P3M1024[Aluminium] Hochfeste Aluminium-LegierungEloxiert (klar)Form B--5 ~ 9---

-

1 9 Arbeitstage 10P3M1024[Aluminium] Hochfeste Aluminium-LegierungEloxiert (klar)Form B-5 ~ 9----

-

1 9 Arbeitstage 10P3M1024[Aluminium] Hochfeste Aluminium-LegierungEloxiert (klar)Form B----6-

-

1 9 Arbeitstage 10P3M1524[Aluminium] Hochfeste Aluminium-LegierungEloxiert (klar)Form B--5 ~ 9---

-

1 9 Arbeitstage 10P3M1524[Aluminium] Hochfeste Aluminium-LegierungEloxiert (klar)Form B-5 ~ 9----

-

1 9 Arbeitstage 10P3M1524[Aluminium] Hochfeste Aluminium-LegierungEloxiert (klar)Form B----6-

-

1 9 Arbeitstage 10P2M625[Aluminium] Hochfeste Aluminium-LegierungEloxiert (klar)Form K-4 ~ 6.35----

-

1 9 Arbeitstage 10P3M1025[Aluminium] Hochfeste Aluminium-LegierungEloxiert (klar)Form B--5 ~ 9---

-

1 9 Arbeitstage 10P3M1025[Aluminium] Hochfeste Aluminium-LegierungEloxiert (klar)Form B-5 ~ 9----

-

1 9 Arbeitstage 10P3M1025[Aluminium] Hochfeste Aluminium-LegierungEloxiert (klar)Form B----6-

-

1 9 Arbeitstage 10P3M1525[Aluminium] Hochfeste Aluminium-LegierungEloxiert (klar)Form B--5 ~ 9---

-

1 9 Arbeitstage 10P3M1525[Aluminium] Hochfeste Aluminium-LegierungEloxiert (klar)Form B-5 ~ 9----

-

1 9 Arbeitstage 10P3M1525[Aluminium] Hochfeste Aluminium-LegierungEloxiert (klar)Form B----6-

-

1 9 Arbeitstage 10P3M1026[Aluminium] Hochfeste Aluminium-LegierungEloxiert (klar)Form B--6 ~ 10---

-

1 9 Arbeitstage 10P3M1026[Aluminium] Hochfeste Aluminium-LegierungEloxiert (klar)Form B8-----

-

1 9 Arbeitstage 10P3M1026[Aluminium] Hochfeste Aluminium-LegierungEloxiert (klar)Form B-6 ~ 10----

-

1 9 Arbeitstage 10P3M1026[Aluminium] Hochfeste Aluminium-LegierungEloxiert (klar)Form B----7-

-

1 9 Arbeitstage 10P3M1526[Aluminium] Hochfeste Aluminium-LegierungEloxiert (klar)Form B--6 ~ 10---

-

1 9 Arbeitstage 10P3M1526[Aluminium] Hochfeste Aluminium-LegierungEloxiert (klar)Form B8-----

-

1 9 Arbeitstage 10P3M1526[Aluminium] Hochfeste Aluminium-LegierungEloxiert (klar)Form B-6 ~ 10----

-

1 9 Arbeitstage 10P3M1526[Aluminium] Hochfeste Aluminium-LegierungEloxiert (klar)Form B----7-

-

1 9 Arbeitstage 10P2M628[Aluminium] Hochfeste Aluminium-LegierungEloxiert (klar)Form B--5 ~ 6.35---

-

1 9 Arbeitstage 10P2M628[Aluminium] Hochfeste Aluminium-LegierungEloxiert (klar)Form B-5 ~ 6.35----

-

1 9 Arbeitstage 10P3M1028[Aluminium] Hochfeste Aluminium-LegierungEloxiert (klar)Form B-----10

-

1 9 Arbeitstage 10P3M1028[Aluminium] Hochfeste Aluminium-LegierungEloxiert (klar)Form B--6.35---

-

1 9 Arbeitstage 10P3M1028[Aluminium] Hochfeste Aluminium-LegierungEloxiert (klar)Form B--6 ~ 12---

-

1 9 Arbeitstage 10P3M1028[Aluminium] Hochfeste Aluminium-LegierungEloxiert (klar)Form B8 ~ 10-----

-

1 9 Arbeitstage 10P3M1028[Aluminium] Hochfeste Aluminium-LegierungEloxiert (klar)Form B---b = 4.0mm, t = 1.8mm--

-

1 9 Arbeitstage 10P3M1028[Aluminium] Hochfeste Aluminium-LegierungEloxiert (klar)Form B-6.35----

-

1 9 Arbeitstage 10P3M1028[Aluminium] Hochfeste Aluminium-LegierungEloxiert (klar)Form B-6 ~ 12----

-

1 9 Arbeitstage 10P3M1028[Aluminium] Hochfeste Aluminium-LegierungEloxiert (klar)Form B----7 ~ 9-

-

1 9 Arbeitstage 10P3M1528[Aluminium] Hochfeste Aluminium-LegierungEloxiert (klar)Form B-----10

-

1 9 Arbeitstage 10P3M1528[Aluminium] Hochfeste Aluminium-LegierungEloxiert (klar)Form B--6.35---

-

1 9 Arbeitstage 10P3M1528[Aluminium] Hochfeste Aluminium-LegierungEloxiert (klar)Form B--6 ~ 12---

-

1 9 Arbeitstage 10P3M1528[Aluminium] Hochfeste Aluminium-LegierungEloxiert (klar)Form B8 ~ 10-----

-

1 9 Arbeitstage 10P3M1528[Aluminium] Hochfeste Aluminium-LegierungEloxiert (klar)Form B---b = 4.0mm, t = 1.8mm--

-

1 9 Arbeitstage 10P3M1528[Aluminium] Hochfeste Aluminium-LegierungEloxiert (klar)Form B-6.35----

-

1 9 Arbeitstage 10P3M1528[Aluminium] Hochfeste Aluminium-LegierungEloxiert (klar)Form B-6 ~ 12----

-

1 9 Arbeitstage 10P3M1528[Aluminium] Hochfeste Aluminium-LegierungEloxiert (klar)Form B----7 ~ 9-

-

1 9 Arbeitstage 10P2M630[Aluminium] Hochfeste Aluminium-LegierungEloxiert (klar)Form B--5 ~ 8---

-

1 9 Arbeitstage 10P2M630[Aluminium] Hochfeste Aluminium-LegierungEloxiert (klar)Form B-5 ~ 8----

-

1 9 Arbeitstage 10P3M1030[Aluminium] Hochfeste Aluminium-LegierungEloxiert (klar)Form B-----10

-

1 9 Arbeitstage 10P3M1030[Aluminium] Hochfeste Aluminium-LegierungEloxiert (klar)Form B--6.35---

-

1 9 Arbeitstage 10P3M1030[Aluminium] Hochfeste Aluminium-LegierungEloxiert (klar)Form B--6 ~ 12---

-

1 9 Arbeitstage 10P3M1030[Aluminium] Hochfeste Aluminium-LegierungEloxiert (klar)Form B8 ~ 10-----

-

1 9 Arbeitstage 10P3M1030[Aluminium] Hochfeste Aluminium-LegierungEloxiert (klar)Form B---b = 4.0mm, t = 1.8mm--

-

1 9 Arbeitstage 10P3M1030[Aluminium] Hochfeste Aluminium-LegierungEloxiert (klar)Form B-6 ~ 12----

-

1 9 Arbeitstage 10P3M1030[Aluminium] Hochfeste Aluminium-LegierungEloxiert (klar)Form B----7 ~ 9-

-

1 9 Arbeitstage 10P3M1530[Aluminium] Hochfeste Aluminium-LegierungEloxiert (klar)Form B-----10

Loading...

Zurück zur Kategorie Zahnriemenscheiben / Synchronriemenscheiben / Spannrollen

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

■P2M
TeilenummerSynchronriemenscheibe
Form
Wellenbohrungsspezifikationen (~): festlegen in 1mm-Schritten, (, ): Ersten oder Letzten wählen
AusführungAnz. ZähneAusführung
Nennbreite
H
Bohrung
P
Rundbohrung + Gewinde
N
Nut+ Gewindebohrung
C
Vorherige JIS-Nut + Gewinde
V Abgesetzte Bohrung
VZ Z-d≥2J (0.1mm-Schritte)
Aluminium
PTPA
14P2M060K-3, 4-----
153, 4
163, 4, 5
183~6
204~6, 6.35
224~6, 6.35
244~6, 6.35
254~6, 6.35
28B5, 6, 6.355, 6, 6.35-----
305, 6, 6.35, 7, 85, 6, 6.35, 7, 8
325, 6, 6.35, 7, 85, 6, 6.35, 7, 8
365, 6, 6.35, 7~95, 6, 6.35, 7, 8--692≤J≤L-2
405, 6, 6.35, 7~105, 6, 6.35, 7~108-6, 79~10
425, 6, 6.35, 7~125, 6, 6.35, 7~128, 10, NK10106~ 99~12
445, 6, 6.35, 7~125, 6, 6.35, 7~128, 10, NK10106~ 99~12
485, 6, 6.35, 7~125, 6, 6.35, 7~128, 10, NK10106~ 99~12
505, 6, 6.35, 7~155, 6, 6.35, 7~158, 10, NK10, 11~1310, 126~ 99~12
605, 6, 6.35, 7~195, 6, 6.35, 7~198, 10, NK10, 11~1810, 12, 15, 16, 186~129~15

 

■P3M
TeilenummerSynchronriemenscheibe
Form
Wellenbohrungsspezifikationen (~): festlegen in 1mm-Schritten, (, ): Ersten oder Letzten wählen
AusführungAnz. ZähneAusführung
Nennbreite
H
Bohrung
P
Rundbohrung + Gewinde
N
Nut+ Gewindebohrung
C
Vorherige JIS-Nut + Gewinde
V Abgesetzte Bohrung
VZ Z-d≥2J (0.1mm-Schritte)
Stahl
PTPM
PTPP
10P3M100

P3M150
K-4-----
124, 5
144~6, 6.35
154~6, 6.35
164~6, 6.35
184~6, 6.35
204~6, 6.35
Aluminium
PTPA

Stahl
PTPM
PTPP
22B5, 6, 6.35, 7, 85, 6, 6.35, 7, 8-----
245, 6, 6.35, 7~95, 6, 6.35, 7~9--692≤J≤L-2
255, 6, 6.35, 7~95, 6, 6.35, 7~969
266, 6.35, 7~106, 6.35, 7~108-710
286, 6.35, 7~126, 6.35, 7~128, 10, NK10107, 8, 910~12
306, 6.35, 7~126, 6.35, 7~128, 10, NK10107, 8, 910~12
326, 6.35, 7~126, 6.35, 7~128, 10, NK10107, 8, 910~12
Aluminium
PTPA
366, 6.35, 7~166, 6.35, 7~168, 10, NK10, 11~1410, 12, 157~1310~16
406, 6.35, 7~186, 6.35, 7~188, 10, NK10, 11~1510, 12, 15, 167~1410~18

 

Zusätzliche Optionen / Änderungen


Hier zur Optionsübersicht als PDF

Grundlegende Informationen

Ausführung Synchronriemenscheiben Riemenscheiben/Laufrollen Riemenscheibe (ohne Lager)

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Gibt es Riemenscheiben ohne Bohrung?

Antwort:

Die Zahnriemenscheiben von MISUMI sind stets mit einer Vorbohrung versehen. Diese wird je nach Ihrer Konfiguration erweitert. Dies erbringt den Vorteil, dass die Riemenscheiben bereits einbaufertig mit einer passenden Wellenbohrung versehen sind. Somit kann auf eine zeitaufwendige Nachbearbeitung verzichtet werden.

Frage:

Gibt es Synchronriemenscheiben aus Aluminium?

Antwort:

Der MISUMI Online Shop bietet die Synchronriemenscheiben oder Zahnriemenscheiben auch in Aluminium an. Des Weiteren bieten wir Riemenscheiben in Stahl und Edelstahl an. Die Umlenkrollen und Spannrollen für die Synchronriemen sind auch in Kunststoff erhältlich.

Frage:

Ist eine Übersetzung mit Zahnriemenscheiben möglich?

Antwort:

Mit Zahnriemenscheiben ist eine Übersetzung in einem Antrieb möglich. Das Übersetzungsverhältnis wird anhand der Zähnezahl der Riemenscheiben hergestellt. Es sollte darauf geachtet werden, dass die Mindestanzahl an Zähnen der Synchronriemenscheibe nicht unterschritten wird.

Frage:

Welche Variante der Zahnriemenscheibe kann bei Montage geklemmt werden?

Antwort:

Die Synchronriemenscheiben können über verschiedene Möglichkeiten auf einer Welle montiert werden. Für Anwendungen, die nicht hohen Drehmomenten ausgesetzt sind, wie z.B. Förderanlagen, kann es ausreichen eine Synchronriemenscheibe über Klemmgewindestifte zu befestigen. Hierfür sollte die Welle eine Planfläche haben.
Für höhere Belastungen kann auch eine Zahnriemenscheibe mit Passfedernut zum Einsatz kommen.
Eine weitere Variante, ist die Befestigung einer Synchronriemenscheibe über eine konische Spanhülse. Je nach Art des Spannsatzes benötigt die Synchronriemenscheibe seitliche Innengewinde, die im MISUMI Online Shop durch zusätzliche Optionen hinzugefügt werden können.
Es kann auch eine Synchronriemenscheibe mit Bohrung und einem Spannsatz kombiniert werden. Diese Kombination bietet MISUMI auch bereits im Set an.

Frage:

Wo muss die Spannrolle angeordnet werden?

Antwort:

Wenn die Verwendung einer Spannrolle notwendig ist, sollte diese auf der Durchhangseite positioniert werden. Das bedeutet, dass die Spannrolle, auf der nicht auf Zug belasteten Seite angebracht wird.
Im Idealfall wird eine verzahnte Spannrolle auf der Innenseite des Zahnriemens angebracht. Die Spannrolle sollte dabei stets größer als die kleinste Zahnriemenscheibe des Riementriebsystems sein.
Muss eine Spanrolle den Zahnriemen von außen spannen, dann sollte eine unverzahnte (flache) Spannrolle verwendet werden. Für die Befestigung eignen sich Achsbolzen, die MISUMI in verschiedenen geometrischen Ausführungen anbietet.

Frage:

Welche Passfeder kann für die Zahnriemenscheiben verwendet werden?

Antwort:

Die Größe der Passfeder richtet sich nach dem Wellendurchmesser. Hier ist es zu empfehlen, die Passfedern von MISUMI zu verwenden, da diese eine bessere Passgenauigkeit für die MISUMI Zahnriemenscheiben besitzen. Die Toleranzen der Passfedernut finden Sie in der Übersicht als PDF.

Frage:

Ist eine Synchronriemenscheibe mit rundem Profil besser?

Antwort:

Synchronriemenscheiben und Synchronriemen mit rundem Profil sind nicht für jede Anwendung empfehlenswert. Die runde Profilform eignet sich beispielsweise gut für Anwendungen, die eine hohe Positioniergenauigkeit erfordern. Daher werden sie häufig in 3D-Druckern und Scanner eingesetzt. Gegenüber anderen Profilformen besitzt die runde Profilform eine höhere Verschleißfestigkeit. Ein weiterer Vorteil der runden Profilform ist das minimierte Spiel im Rücklauf (Umkehrspiel).

Frage:

Welche Riemenscheibe ist passend für Gates Zahnriemen?

Antwort:

Die GT und EV Synchronriemenscheiben eignen sich für die Zahnriemen von Gates. Hier sollte allerdings auf die Steigung (Abstand der Zähne) der Zahnriemen geachtet werden. Es muss geprüft werden, ob diese mit der gewählten Zahnriemenscheibe übereinstimmt.

Frage:

Sind die Bordscheiben bei den Zahnriemenscheiben notwendig?

Antwort:

Es ist zu empfehlen, besonders die kleineren Riemenscheiben mit Bordscheibe zu verwenden. Die Bordscheibe sorgt dafür, dass der Zahnriemen nicht von der Zahnriemenscheibe herunterwandert. Selbst bei der kleinsten Fehlstellung einer Riemenscheibe, kann die Gefahr bestehen, dass der Zahnriemen im Betrieb wandert und abspringt.

Frage:

Wie wird die Verzahnung der Zahnriemenscheiben hergestellt?

Antwort:

Die Verzahnung der MISUMI Zahnriemenscheiben sind hauptsächlich gestoßen. Dies sorgt für eine hohe Fertigungsgenauigkeit. Dadurch passen die Zähne präzise in das Zahnriemenprofil der Synchronriemen und sorgen für eine optimale Kraft- und Drehmomentübertragung.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support