• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zahnriemenscheiben / Profil wählbar / mit Bordscheibe / Aluminium

Zurück zur Kategorie Zahnriemenscheiben / Synchronriemenscheiben / Spannrollen

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

■Empfohlene Wellentoleranz h7 (g6)
Oberflächenrauigkeit: Ra = 3.2a oder geringer.
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
RiemenscheibeFlansch
HTCPAEN AW-7075 ÄquivalentAluminiumlegierung, Serie 5000Klar eloxiert

*Flansch montiert.
* Innensechskantschrauben beigefügt. (EN 1.7220 Äquivalent, brüniert)

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes

Teile-nummer-Wellenbohrungs-Ø
d
 
Ausführung Anz. Zähne-Ausführung, Nennbreite
HTCPA40-S3M060-10

Generelle Informationen zu Zahnriemenscheiben / Synchronriemenscheiben / Spannrollen

Zahnriemenscheibe - Synchronriemenscheibe - Riemenscheibe - Sortiment

 

Auswahldetails von Zahnriemenscheiben / Synchronriemenscheiben / Spannrollen

- Material: Aluminium, Stahl, Edelstahl (rostfreier Stahl), Kunststoff

- Beschichtungen: unbeschichtet, brüniert, eloxiert, vernickelt

- Profilform: 1.5GT, 2GT, 3GT, 5GT, P2M, P3M, P5M, P8M, S2M, S3M, S5M, S8M, S14M, T2.5, T5, T10, AT5, AT10, 5M, 8M, 14M, 8YU, H, L, MXL, XL, PowerGrip GT3: MR2, MR3, MR5

- ISO-Toleranzen: H7

- Riemenbreite (mm): 4, 4.8, 6, 6.4, 7, 7.9, 9, 9.5, 10, 12, 12.7, 15, 18, 19.1, 20, 25, 25.4, 26, 28, 30, 31, 38,1, 40, 50, 50.8, 53, 60, 74, 76.2, 100

- Riemenbreite (Zoll): 0.19, 0.25, 0.31, 0.37, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2

- Zähnezahl: 10 bis 72

 

Beschreibung / Grundlagen

Die Zahnriemenscheibe für den Maschinenbau ist für die Kraft- und Drehmomentübertragung vorgesehen. Synchronriemenscheiben erlauben eine Übersetzung von Drehzahlen durch unterschiedlich große Riemenscheiben. Synchronriementriebe sind gegenüber Kettentrieben effizienter, langlebiger und deutlich wartungsfreundlicher.

Wie viel Drehmoment und Last eine Synchronriemenscheibe übertragen kann, ist abhängig von der Breite des Riemens. Die Breite des Riemens muss rechnerisch ermittelt werden. Es ist zu empfehlen, für die korrekte Riemenspannung zu sorgen. Die hierfür passende Spannrolle und Umlenkrolle bietet MISUMI bereits mit integrierten Kugellagern. Die Konstruktions- und Auslegungshilfe finden Sie unter diesem Link

Für die Kraftübertragung sind unterschiedliche Profilformen der Zahnriemen und Riemenscheiben verantwortlich. Je nach Positioniergenauigkeit, anliegenden Drehmoments und Fördergewichts bietet MISUMI die passende Riemenscheibe. Zahnriemenantriebe finden in der Industrie grundsätzlich in drei Bereichen Verwendung:
Positionierung: Synchronriemenscheiben häufig in 3D-Druckern verwendet. Für die benötigte Positionsgenauigkeit eines 3D-Druckers wird oftmals eine Zahnriemenscheibe mit halbrundem Profil (z.B. GT) verwendet. Die runde Form bietet den Vorteil, dass bei wechselnder Richtung geringes Spiel entsteht.
Antrieb: Auch für hohe Drehmomente werden Zahnriemenscheiben verwendet. In den meisten Fällen wird eine Synchronriemenscheibe mit gerundetem trapezförmigem Profil (z.B. S8M) genutzt. Diese eignen sich besonders gut für die Übertagung von hohen Kräften, welche in Antrieben von diversen Applikationen auftreten, um mechanische Bauteile anzutreiben.
Förderung: Die Zahnriemenscheiben können ebenfalls für den Transport von Lasten verwendet werden. Hierfür wird häufig ein gerades trapezförmiges Profil verwendet (z.B. AT). Diese Zahnriemenscheiben-Form bietet eine große Fläche für die Aufnahme und Übertragung von Lasten.

Welche Zahnriemenscheibe oder Synchronriemenscheibe die passende für Ihre Anwendung ist, ist abhängig von der jeweiligen Aufgabe des Zahnriementriebs. Für jede Anwendungsart bewährten sich unterschiedliche Zahnscheibenprofile.

Für die Wellenbefestigung stehen verschiedene Bohrungsformen und Befestigungsvarianten zur Verfügung. Diese ermöglichen die Befestigung über Gewindestifte, Passfedernut sowie mittels eines Spannsatzes. Die Befestigung über eine Spannhülse besitzt den weiteren Vorteil, dass diese eine stufenlose Justage der Ausrichtung ermöglicht. Diese bietet MISUMI bereits montagefertig im Sortiment an.

Anwendungsbeispiele

Anwendungsbeispiel Spannrolle - Spannrolle verzahnt mit Kettenspanner - Zahnriemenscheibe mit Kettenspanner

Anwendungsbeispiel Spannrolle
(1) Spannrolle, (2) Kettenspanner

Anwendungsbeispiel Umlenkrolle - Umlenkrole mit Achsbolzen - Synchronriemenscheibe mit Bordscheibe - Zahnriemenscheibe mit Bordscheibe

Anwendungsbeispiel Umlenkrolle
S (1) Zahnriemenscheibe mit Bordscheibe, (2) Mutter, (3) Unterlegscheibe, (4) Achsbolzen, (5) Sicherungsring

Anwendungsbeispiel Synchronriemenscheiben - Zahnriemenscheiben mit Zahnriemen - Zahnriemenscheibe mit Anschraubklemme

Anwendungsbeispiel Synchronriemenscheiben
(1) Flachkopfschraube, (2) Synchronriemenscheibe, (3) Synchronriemen, (4) Anschraubklemme

Anwendungsbeispiel Zahnriementrieb - Zahnriemenscheiben mit Bordscheibe - Spannrolle mit Bordscheibe - Zahnriemen spannen

Anwendungsbeispiel Zahnriementrieb
(1) Zahnriemen, (2) Angetriebene Zahnriemenscheibe mit Bordscheibe, (3) Spannrolle mit Bordscheibe, (4) Antreibende Zahnriemenscheibe mit Bordscheibe

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HTCPA20-S8M150-[12,​13,​14]
HTCPA20-S8M250-[12,​13,​14]
HTCPA22-S8M150-[12,​13,​14,​15,​16]
HTCPA22-S8M250-[12,​13,​14,​15,​16]
HTCPA24-S3M060-4
HTCPA24-S3M100-4
HTCPA24-S5M100-[8,​10]
HTCPA24-S5M150-[8,​10]
HTCPA24-S8M150-[12,​13,​14,​15,​16,​17,​18,​19]
HTCPA24-S8M250-[12,​13,​14,​15,​16,​17,​18,​19]
HTCPA25-S5M100-[8,​10]
HTCPA25-S5M150-[8,​10]
HTCPA25-S8M150-[12,​13,​14,​15,​16,​17,​18,​19]
HTCPA25-S8M250-[12,​13,​14,​15,​16,​17,​18,​19]
HTCPA26-S3M060-4
HTCPA26-S3M100-4
HTCPA26-S5M100-[8,​10]
HTCPA26-S5M150-[8,​10]
HTCPA28-S3M060-4
HTCPA28-S3M100-4
HTCPA28-S5M100-[8,​10]
HTCPA28-S5M150-[8,​10]
HTCPA28-S8M150-[15,​16,​17,​18,​19,​20,​21,​22,​23,​24,​25]
HTCPA28-S8M250-[15,​16,​17,​18,​19,​20,​21,​22,​23,​24,​25]
HTCPA30-S3M060-[6,​8]
HTCPA30-S3M100-[6,​8]
HTCPA30-S5M100-10
HTCPA30-S5M150-10
HTCPA30-S8M150-[15,​16,​17,​18,​19,​20,​21,​22,​23,​24,​25]
HTCPA30-S8M250-[15,​16,​17,​18,​19,​20,​21,​22,​23,​24,​25]
HTCPA32-S3M060-[6,​8]
HTCPA32-S3M100-[6,​8]
HTCPA32-S5M100-[10,​11,​12,​13,​14]
HTCPA32-S5M150-[10,​11,​12,​13,​14]
HTCPA32-S8M150-[18,​19,​20,​21,​22,​23,​24,​25]
HTCPA32-S8M250-[18,​19,​20,​21,​22,​23,​24,​25]
HTCPA34-S5M100-[10-16/1]
HTCPA34-S5M150-[10-16/1]
HTCPA34-S8M150-[18,​19,​20,​21,​22,​23,​24,​25]
HTCPA34-S8M250-[18,​19,​20,​21,​22,​23,​24,​25]
HTCPA36-S3M060-[6,​8]
HTCPA36-S3M100-[6,​8]
HTCPA36-S5M100-[10-16/1]
HTCPA36-S5M150-[10-16/1]
HTCPA36-S8M150-[18,​19,​20,​21,​22,​23,​24,​25]
HTCPA36-S8M250-[18,​19,​20,​21,​22,​23,​24,​25]
HTCPA40-S3M060-[8,​10]
HTCPA40-S3M100-[8,​10]
HTCPA40-S5M100-[10-19/1]
HTCPA40-S5M150-[10-19/1]
HTCPA44-S3M060-[8,​10]
HTCPA44-S3M100-[8,​10]
HTCPA44-S5M100-[12-24/1]
HTCPA44-S5M150-[12-24/1]
HTCPA48-S3M060-[8,​10,​11,​12]
HTCPA48-S3M100-[8,​10,​11,​12]
HTCPA48-S5M100-[12-25/1]
HTCPA48-S5M150-[12-25/1]
HTCPA50-S3M060-[8,​10,​11,​12,​13,​14]
HTCPA50-S3M100-[8,​10,​11,​12,​13,​14]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSForm - Riemen Breite - Riemen (mm) Anzahl - Zähne Wellenbohrungs-Ø [d]
(mm)

-

1 8 Arbeitstage 10S8M152012 ~ 14

-

1 8 Arbeitstage 10S8M252012 ~ 14

-

1 8 Arbeitstage 10S8M152212 ~ 16

-

1 8 Arbeitstage 10S8M252212 ~ 16

-

1 8 Arbeitstage 10S3M6244

-

1 8 Arbeitstage 10S3M10244

-

1 8 Arbeitstage 10S5M10248 ~ 10

-

1 8 Arbeitstage 10S5M15248 ~ 10

-

1 8 Arbeitstage 10S8M152412 ~ 19

-

1 8 Arbeitstage 10S8M252412 ~ 19

-

1 8 Arbeitstage 10S5M10258 ~ 10

-

1 8 Arbeitstage 10S5M15258 ~ 10

-

1 8 Arbeitstage 10S8M152512 ~ 19

-

1 8 Arbeitstage 10S8M252512 ~ 19

-

1 8 Arbeitstage 10S3M6264

-

1 8 Arbeitstage 10S3M10264

-

1 8 Arbeitstage 10S5M10268 ~ 10

-

1 8 Arbeitstage 10S5M15268 ~ 10

-

1 8 Arbeitstage 10S3M6284

-

1 8 Arbeitstage 10S3M10284

-

1 8 Arbeitstage 10S5M10288 ~ 10

-

1 8 Arbeitstage 10S5M15288 ~ 10

-

1 12 Arbeitstage 10S8M152815 ~ 25

-

1 12 Arbeitstage 10S8M252815 ~ 25

-

1 8 Arbeitstage 10S3M6306 ~ 8

-

1 8 Arbeitstage 10S3M10306 ~ 8

-

1 8 Arbeitstage 10S5M103010

-

1 8 Arbeitstage 10S5M153010

-

1 12 Arbeitstage 10S8M153015 ~ 25

-

1 12 Arbeitstage 10S8M253015 ~ 25

-

1 8 Arbeitstage 10S3M6326 ~ 8

-

1 8 Arbeitstage 10S3M10326 ~ 8

-

1 8 Arbeitstage 10S5M103210 ~ 14

-

1 8 Arbeitstage 10S5M153210 ~ 14

-

1 12 Arbeitstage 10S8M153218 ~ 25

-

1 12 Arbeitstage 10S8M253218 ~ 25

-

1 8 Arbeitstage 10S5M103410 ~ 16

-

1 8 Arbeitstage 10S5M153410 ~ 16

-

1 12 Arbeitstage 10S8M153418 ~ 25

-

1 12 Arbeitstage 10S8M253418 ~ 25

-

1 8 Arbeitstage 10S3M6366 ~ 8

-

1 8 Arbeitstage 10S3M10366 ~ 8

-

1 8 Arbeitstage 10S5M103610 ~ 16

-

1 8 Arbeitstage 10S5M153610 ~ 16

-

1 12 Arbeitstage 10S8M153618 ~ 25

-

1 12 Arbeitstage 10S8M253618 ~ 25

-

1 8 Arbeitstage 10S3M6408 ~ 10

-

1 8 Arbeitstage 10S3M10408 ~ 10

-

1 8 Arbeitstage 10S5M104010 ~ 19

-

1 8 Arbeitstage 10S5M154010 ~ 19

-

1 8 Arbeitstage 10S3M6448 ~ 10

-

1 8 Arbeitstage 10S3M10448 ~ 10

-

1 12 Arbeitstage 10S5M104412 ~ 24

-

1 12 Arbeitstage 10S5M154412 ~ 24

-

1 8 Arbeitstage 10S3M6488 ~ 12

-

1 8 Arbeitstage 10S3M10488 ~ 12

-

1 12 Arbeitstage 10S5M104812 ~ 25

-

1 12 Arbeitstage 10S5M154812 ~ 25

-

1 8 Arbeitstage 10S3M6508 ~ 14

-

1 8 Arbeitstage 10S3M10508 ~ 14

Loading...

Zurück zur Kategorie Zahnriemenscheiben / Synchronriemenscheiben / Spannrollen

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

■S3M
■Synchronriemen für hohe Drehmomente, siehe >> S.1465.
Teile-nummerd
Auswahl
Wirk-ØAußen-ØDFELKlemmschraubeStückpreis
AusführungAnz. ZähneAusführung, NennbreiteMAnzugsmoment (N • m)S3M060S3M100
HTCPA24S3M060
*A: 7
*W: 11


S3M100
*A: 11
*W: 15
4       22.9222.16132516920.4  
264       24.8324.072818  
284       26.7425.983020  
3068      28.6527.89203223  
3268      30.5629.803525  
3668      34.3833.6226402812.531.5  
40810      38.2037.444432  
44810      42.0241.253148361443.5  
488101112    45.8445.07335038  
5081011121314  47.7546.98365240  
6081011121314151657.3056.5341614615.556  

 

■S5M
■Synchronriemen für hohe Drehmomente, siehe >> S.1465.
Teile-nummerd
Auswahl
Wirk-ØAußen-ØDFELKlemmschraubeStückpreis
AusführungAnz. ZähneAusführung, NennbreiteMAnzugsmoment (N • m)S5M100S5M150
d≤1920≤dd≤1920≤d
HTCPA24S5M100
*A: 11
*W:16



S5M150
*A: 17
*W:22
810        38.2037.2426453012.531.5 - -
25810        39.7938.83  
26810        41.3840.423148351443.5  
28810        44.5643.60  
3010         47.7546.795236  
321011121314     50.9349.97365540  
3410111213141516   54.1153.1541614515.556  
3610111213141516   57.3056.34  
401011121314151617181963.6662.70466750  
441213141516171819  70.0369.0746745815.556 - -
2021222324     5516.5612- - 
481213141516171819  76.3975.4346836315.556 - -
202122232425    5516.5612- - 
501213141516171819  79.5878.6246876715.556 - -
202122232425    5516.5612- - 
601213141516171819  95.4994.5346998015.556 - -
202122232425    5516.5612- - 

 

■S8M
■Synchronriemen für hohe Drehmomente, siehe >> S.1465.
Teile-nummerd
Auswahl
Wirk-ØAußen-ØDFELKlemmschraubeStückpreis
AusführungAnz. ZähneAusführung, NennbreiteMAnzugsmoment (N • m)S8M150S8M250
HTCPA20
S8M150
*A: 17
*W:22


S8M250
*A: 28
*W: 33
121314     50.9349.563658401443.5  
221213141516   56.0254.654161451656  
24121314151617181961.1259.74466750  
25121314151617181963.6662.297056  
281516171819   71.3069.938060  
202122232425  5517612
301516171819   76.3975.024687671656  
202122232425  5517612
321819      81.4980.12461656  
202122232425  5517612
341819      86.5885.214695751656  
202122232425  5517612
361819      91.6790.304699801656  
202122232425  5517612

 

■Zulässiges Drehmoment (S3M)
AusführungAnz. ZähneWellen-ØZulässiges Drehmoment (N • m)
S3M24 26 28 40.16
30 3260.95
82.6
3660.95
82.6
4082.6
10
4482.6
10
4882.6
10
11
12
5082.6
10
11
12
13
147.6
6082.6
10
11
12
13
147.6
15
16

 

■Zulässiges Drehmoment (S5M)
AusführungAnz. ZähneWellen-ØZulässiges Drehmoment (N • m)
S5M24 2582.6
10
26 2882.6
10
30102.6
3210
11
12
13
147.6
34 36102.6
11
12
13
147.6
15
16
40102.6
11
12
13
147.6
15
16
17
18
19
44 48 50 60 122.6
13
147.6
15
16
17
18
19
2048
21
2266
23
2495
25

 

■Zulässiges Drehmoment (S8M)
AusführungAnz. ZähneWellen-ØZulässiges Drehmoment (N • m)
S8M20122.6
13
147.6
22122.6
13
147.6
15
16
24 25122.6
13
147.6
15
16
17
18
19
28 30157.6
16
17
18
19
2048
21
2266
23
2495
25
32 34 36 187.6
19
2048
21
2266
23
2495
25

Grundlegende Informationen

Ausführung Synchronriemenscheiben Werkstoff Aluminiumlegierung Serie 7000 Oberflächenbehandlung Eloxiert (klar)
Riemenscheiben/Laufrollen Riemenscheibe (ohne Lager)

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Gibt es Riemenscheiben ohne Bohrung?

Antwort:

Die Zahnriemenscheiben von MISUMI sind stets mit einer Vorbohrung versehen. Diese wird je nach Ihrer Konfiguration erweitert. Dies erbringt den Vorteil, dass die Riemenscheiben bereits einbaufertig mit einer passenden Wellenbohrung versehen sind. Somit kann auf eine zeitaufwendige Nachbearbeitung verzichtet werden.

Frage:

Gibt es Synchronriemenscheiben aus Aluminium?

Antwort:

Der MISUMI Online Shop bietet die Synchronriemenscheiben oder Zahnriemenscheiben auch in Aluminium an. Des Weiteren bieten wir Riemenscheiben in Stahl und Edelstahl an. Die Umlenkrollen und Spannrollen für die Synchronriemen sind auch in Kunststoff erhältlich.

Frage:

Ist eine Übersetzung mit Zahnriemenscheiben möglich?

Antwort:

Mit Zahnriemenscheiben ist eine Übersetzung in einem Antrieb möglich. Das Übersetzungsverhältnis wird anhand der Zähnezahl der Riemenscheiben hergestellt. Es sollte darauf geachtet werden, dass die Mindestanzahl an Zähnen der Synchronriemenscheibe nicht unterschritten wird.

Frage:

Welche Variante der Zahnriemenscheibe kann bei Montage geklemmt werden?

Antwort:

Die Synchronriemenscheiben können über verschiedene Möglichkeiten auf einer Welle montiert werden. Für Anwendungen, die nicht hohen Drehmomenten ausgesetzt sind, wie z.B. Förderanlagen, kann es ausreichen eine Synchronriemenscheibe über Klemmgewindestifte zu befestigen. Hierfür sollte die Welle eine Planfläche haben.
Für höhere Belastungen kann auch eine Zahnriemenscheibe mit Passfedernut zum Einsatz kommen.
Eine weitere Variante, ist die Befestigung einer Synchronriemenscheibe über eine konische Spanhülse. Je nach Art des Spannsatzes benötigt die Synchronriemenscheibe seitliche Innengewinde, die im MISUMI Online Shop durch zusätzliche Optionen hinzugefügt werden können.
Es kann auch eine Synchronriemenscheibe mit Bohrung und einem Spannsatz kombiniert werden. Diese Kombination bietet MISUMI auch bereits im Set an.

Frage:

Wo muss die Spannrolle angeordnet werden?

Antwort:

Wenn die Verwendung einer Spannrolle notwendig ist, sollte diese auf der Durchhangseite positioniert werden. Das bedeutet, dass die Spannrolle, auf der nicht auf Zug belasteten Seite angebracht wird.
Im Idealfall wird eine verzahnte Spannrolle auf der Innenseite des Zahnriemens angebracht. Die Spannrolle sollte dabei stets größer als die kleinste Zahnriemenscheibe des Riementriebsystems sein.
Muss eine Spanrolle den Zahnriemen von außen spannen, dann sollte eine unverzahnte (flache) Spannrolle verwendet werden. Für die Befestigung eignen sich Achsbolzen, die MISUMI in verschiedenen geometrischen Ausführungen anbietet.

Frage:

Welche Passfeder kann für die Zahnriemenscheiben verwendet werden?

Antwort:

Die Größe der Passfeder richtet sich nach dem Wellendurchmesser. Hier ist es zu empfehlen, die Passfedern von MISUMI zu verwenden, da diese eine bessere Passgenauigkeit für die MISUMI Zahnriemenscheiben besitzen. Die Toleranzen der Passfedernut finden Sie in der Übersicht als PDF.

Frage:

Ist eine Synchronriemenscheibe mit rundem Profil besser?

Antwort:

Synchronriemenscheiben und Synchronriemen mit rundem Profil sind nicht für jede Anwendung empfehlenswert. Die runde Profilform eignet sich beispielsweise gut für Anwendungen, die eine hohe Positioniergenauigkeit erfordern. Daher werden sie häufig in 3D-Druckern und Scanner eingesetzt. Gegenüber anderen Profilformen besitzt die runde Profilform eine höhere Verschleißfestigkeit. Ein weiterer Vorteil der runden Profilform ist das minimierte Spiel im Rücklauf (Umkehrspiel).

Frage:

Welche Riemenscheibe ist passend für Gates Zahnriemen?

Antwort:

Die GT und EV Synchronriemenscheiben eignen sich für die Zahnriemen von Gates. Hier sollte allerdings auf die Steigung (Abstand der Zähne) der Zahnriemen geachtet werden. Es muss geprüft werden, ob diese mit der gewählten Zahnriemenscheibe übereinstimmt.

Frage:

Sind die Bordscheiben bei den Zahnriemenscheiben notwendig?

Antwort:

Es ist zu empfehlen, besonders die kleineren Riemenscheiben mit Bordscheibe zu verwenden. Die Bordscheibe sorgt dafür, dass der Zahnriemen nicht von der Zahnriemenscheibe herunterwandert. Selbst bei der kleinsten Fehlstellung einer Riemenscheibe, kann die Gefahr bestehen, dass der Zahnriemen im Betrieb wandert und abspringt.

Frage:

Wie wird die Verzahnung der Zahnriemenscheiben hergestellt?

Antwort:

Die Verzahnung der MISUMI Zahnriemenscheiben sind hauptsächlich gestoßen. Dies sorgt für eine hohe Fertigungsgenauigkeit. Dadurch passen die Zähne präzise in das Zahnriemenprofil der Synchronriemen und sorgen für eine optimale Kraft- und Drehmomentübertragung.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support