Langer Synchronriemen / Konfigurierbare Anzahl an Zähnen

Langer Synchronriemen / Konfigurierbare Anzahl an Zähnen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Langer Synchronriemen/Konfigurierbare Anzahl an Zähnen:Verwandte bildanzeige
Langer Synchronriemen/Konfigurierbare Anzahl an Zähnen:Verwandte bildanzeige
Ausführung Ausführung Werkstoff
Grundkörper Zugstrang Stoff
LTBJ Standard Polyurethan
(für Verbindungsprozess)
T5, T10, L , H, S5M, S8M: Aramid-Kernfaser
AT5, AT10: Stahlseil
-
LTBN Rückseite mit Stoff ausgekleidet Nylongewebe
LTBR Beide Seiten mit Stoff ausgekleidet

Spezifikationen

Teile-nummer - Anz. Zähne
 
Ausführung   Riemenausführung   Riemennennbreite
LTBJ
LTBR
-
-
AT5
H
  150
200
-
-
800
300
Riemenausführung Steigung 2θ(°) H h i L Riemengewicht g/m (Breite: 10mm)
Standard Rückseite mit Stoff ausgekleidet Beide Seiten mit Stoff ausgekleidet
L 9.525 40° 3.6 1.91 1.69 3.25 29.1 28.8 -
H 12.7 40° 4.36 2.29 2.07 4.4 36.2 33.8 -
T5 5 40° 2.2 1.2 1.0 1.8 19.0 - 20.0
T10 10 40° 4.5 2.5 2.0 3.5 37.7 34.5 32.5
AT5 5 50° 2.7 1.2 1.5 2.5 32.0 - -
AT10 10 50° 4.5 2.5 2.0 5.0 58.6 - -

Riemenausführung Steigung Ra Lr H h i Riemengewicht g/m (Breite: 10mm)
Standard
S5M 5 3.25 3.25 3.31 1.81 1.5 29.0
S8M 8 5.2 5.2 5.3 2.95 2.35 45.2

Betriebstemperatur: -20~70°C (Referenzwert)
Für Daten zum Riemen-Design siehe >> S. 2253. Für Materialeigenschaften siehe >> S. 1478.
■Vergleich der Reibungskoeffizienten (Referenzwert)
Riemenausführung
Passender Werkstoff
Zahnoberfläche Rückseite Oberfläche
Tuch, gefüttert Standard Tuch, gefüttert Standard
Stahl 0.34 0.65 0.29 0.75
rostfreier Stahl 0.22 0.68 0.17 0.69
Aluminium- 0.19 0.42 0.15 0.50
UHMWPE 0.18 0.31 0.17 0.32
fluoropolymer 0.12 0.21 0.12 0.28
* Zahlen in der Tabelle sind Beispiele für tatsächliche Messungen, keine Standardwerte.
Teilenummer Anz. Zähne unterer bis oberer Grenzwert Riemenbreite (mm) Zulässige Zugspannung (N) Grundpreis 1~5 Stk. Aufpreis für Zusammenfügen (Grundpreis +)
Ausführung Riemenausführung Riemennennbreite LTBJ LTBN LTBR Standard Tuch, gefüttert
LTBJ
(Standard)

LTBN
(Rückseite mit Stoff ausgekleidet)

LTBR
(Beide Seiten mit Stoff ausgekleidet)
L 050 74~1049 12.7 92     -    
075 19.1 138     -    
100 25.4 184     -    
150 38.1 276     -    
H 075 56~787 19.1 163     -    
100 25.4 216     -    
150 38.1 324     -    
200 50.8 432     -    
S5M 100 140~2000 10 60   - -   -
150 15 90   - -   -
250 25 150   - -   -
S8M 150 88~1250 15 117   - -   -
250 25 196   - -   -
300 30 235   - -   -
400 40 313   - -   -
T5 100 140~2000 10 58   -      
150 15 87   -      
200 20 116   -      
250 25 145   -      
T10 150 70~1000 15 180          
200 20 240          
250 25 300          
300 30 360          
400 40 481          
500 50 601          
AT5 100 140~2000 10 74   - -   -
150 15 110   - -   -
AT10 150 70~1000 15 234   - -   -
200 20 312   - -   -
250 25 391   - -   -
Gesamtlänge: Anzahl der Zähne x Steigung. Kgf=Nx0.101972
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
LTBJ-AT10150-[70-1000/1]
LTBJ-AT10200-[70-1000/1]
LTBJ-AT10250-[70-1000/1]
LTBJ-AT5100-[140-2000/1]
LTBJ-AT5150-[140-2000/1]
LTBJ-H075-[56-787/1]
LTBJ-H100-[56-787/1]
LTBJ-H150-[56-787/1]
LTBJ-H200-[56-787/1]
LTBJ-L050-[74-1049/1]
LTBJ-L075-[74-1049/1]
LTBJ-L100-[74-1049/1]
LTBJ-L150-[74-1049/1]
LTBJ-S5M100-[140-2000/1]
LTBJ-S5M150-[140-2000/1]
LTBJ-S5M250-[140-2000/1]
LTBJ-S8M150-[88-1250/1]
LTBJ-S8M250-[88-1250/1]
LTBJ-S8M300-[88-1250/1]
LTBJ-S8M400-[88-1250/1]
LTBJ-T10150-[70-1000/1]
LTBJ-T10200-[70-1000/1]
LTBJ-T10250-[70-1000/1]
LTBJ-T10300-[70-1000/1]
LTBJ-T10400-[70-1000/1]
LTBJ-T10500-[70-1000/1]
LTBJ-T5100-[140-2000/1]
LTBJ-T5150-[140-2000/1]
LTBJ-T5200-[140-2000/1]
LTBJ-T5250-[140-2000/1]
LTBN-H075-[56-787/1]
LTBN-H100-[56-787/1]
LTBN-H150-[56-787/1]
LTBN-H200-[56-787/1]
LTBN-L050-[74-1049/1]
LTBN-L075-[74-1049/1]
LTBN-L100-[74-1049/1]
LTBN-L150-[74-1049/1]
LTBN-T10150-[70-1000/1]
LTBN-T10200-[70-1000/1]
LTBN-T10250-[70-1000/1]
LTBN-T10300-[70-1000/1]
LTBN-T10400-[70-1000/1]
LTBN-T10500-[70-1000/1]
LTBR-T10150-[70-1000/1]
LTBR-T10200-[70-1000/1]
LTBR-T10250-[70-1000/1]
LTBR-T10300-[70-1000/1]
LTBR-T10400-[70-1000/1]
LTBR-T10500-[70-1000/1]
LTBR-T5100-[140-2000/1]
LTBR-T5150-[140-2000/1]
LTBR-T5200-[140-2000/1]
LTBR-T5250-[140-2000/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSEigenschaften Riemenausführung Riemenbreite
(mm)
Zugstrang, Material Riemenform, Ausführung Riemennennbreite Anzahl der Zähne

-

1 9 Arbeitstage 10StandardAT1015StahlkabelAT-Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil15070 ~ 1000

-

1 9 Arbeitstage 10StandardAT1020StahlkabelAT-Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil20070 ~ 1000

-

1 9 Arbeitstage 10StandardAT1025StahlkabelAT-Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil25070 ~ 1000

-

1 9 Arbeitstage 10StandardAT510StahlkabelAT-Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil100140 ~ 2000

-

1 9 Arbeitstage 10StandardAT515StahlkabelAT-Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil150140 ~ 2000

-

1 9 Arbeitstage 10StandardH19.1AramidRunde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil07556 ~ 787

-

1 9 Arbeitstage 10StandardH25.4AramidRunde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil10056 ~ 787

-

1 9 Arbeitstage 10StandardH38.1AramidRunde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil15056 ~ 787

-

1 9 Arbeitstage 10StandardH50.8AramidRunde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil20056 ~ 787

-

1 9 Arbeitstage 10StandardL12.7AramidRunde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil05074 ~ 1049

-

1 9 Arbeitstage 10StandardL19.1AramidRunde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil07574 ~ 1049

-

1 9 Arbeitstage 10StandardL25.4AramidRunde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil10074 ~ 1049

-

1 9 Arbeitstage 10StandardL38.1AramidRunde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil15074 ~ 1049

-

1 9 Arbeitstage 10StandardS5M10AramidRundes Zahnprofil mit Super-Drehmoment100140 ~ 2000

-

1 9 Arbeitstage 10StandardS5M15AramidRundes Zahnprofil mit Super-Drehmoment150140 ~ 2000

-

1 9 Arbeitstage 10StandardS5M25AramidRundes Zahnprofil mit Super-Drehmoment250140 ~ 2000

-

1 9 Arbeitstage 10StandardS8M15AramidRundes Zahnprofil mit Super-Drehmoment15088 ~ 1250

-

1 9 Arbeitstage 10StandardS8M25AramidRundes Zahnprofil mit Super-Drehmoment25088 ~ 1250

-

1 9 Arbeitstage 10StandardS8M30AramidRundes Zahnprofil mit Super-Drehmoment30088 ~ 1250

-

1 9 Arbeitstage 10StandardS8M40AramidRundes Zahnprofil mit Super-Drehmoment40088 ~ 1250

-

1 9 Arbeitstage 10StandardT1015AramidMetrische Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil15070 ~ 1000

-

1 9 Arbeitstage 10StandardT1020AramidMetrische Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil20070 ~ 1000

-

1 9 Arbeitstage 10StandardT1025AramidMetrische Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil25070 ~ 1000

-

1 9 Arbeitstage 10StandardT1030AramidMetrische Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil30070 ~ 1000

-

1 9 Arbeitstage 10StandardT1040AramidMetrische Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil40070 ~ 1000

-

1 9 Arbeitstage 10StandardT1050AramidMetrische Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil50070 ~ 1000

-

1 9 Arbeitstage 10StandardT510AramidMetrische Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil100140 ~ 2000

-

1 9 Arbeitstage 10StandardT515AramidMetrische Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil150140 ~ 2000

-

1 9 Arbeitstage 10StandardT520AramidMetrische Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil200140 ~ 2000

-

1 9 Arbeitstage 10StandardT525AramidMetrische Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil250140 ~ 2000

-

1 9 Arbeitstage 10Rückseite mit Stoff ausgekleidetH19.1AramidRunde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil07556 ~ 787

-

1 9 Arbeitstage 10Rückseite mit Stoff ausgekleidetH25.4AramidRunde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil10056 ~ 787

-

1 9 Arbeitstage 10Rückseite mit Stoff ausgekleidetH38.1AramidRunde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil15056 ~ 787

-

1 9 Arbeitstage 10Rückseite mit Stoff ausgekleidetH50.8AramidRunde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil20056 ~ 787

-

1 9 Arbeitstage 10Rückseite mit Stoff ausgekleidetL12.7AramidRunde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil05074 ~ 1049

-

1 9 Arbeitstage 10Rückseite mit Stoff ausgekleidetL19.1AramidRunde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil07574 ~ 1049

-

1 9 Arbeitstage 10Rückseite mit Stoff ausgekleidetL25.4AramidRunde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil10074 ~ 1049

-

1 9 Arbeitstage 10Rückseite mit Stoff ausgekleidetL38.1AramidRunde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil15074 ~ 1049

-

1 9 Arbeitstage 10Rückseite mit Stoff ausgekleidetT1015AramidMetrische Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil15070 ~ 1000

-

1 9 Arbeitstage 10Rückseite mit Stoff ausgekleidetT1020AramidMetrische Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil20070 ~ 1000

-

1 9 Arbeitstage 10Rückseite mit Stoff ausgekleidetT1025AramidMetrische Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil25070 ~ 1000

-

1 9 Arbeitstage 10Rückseite mit Stoff ausgekleidetT1030AramidMetrische Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil30070 ~ 1000

-

1 9 Arbeitstage 10Rückseite mit Stoff ausgekleidetT1040AramidMetrische Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil40070 ~ 1000

-

1 9 Arbeitstage 10Rückseite mit Stoff ausgekleidetT1050AramidMetrische Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil50070 ~ 1000

-

1 9 Arbeitstage 10Beide Seiten mit Stoff ausgekleidetT1015AramidMetrische Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil15070 ~ 1000

-

1 9 Arbeitstage 10Beide Seiten mit Stoff ausgekleidetT1020AramidMetrische Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil20070 ~ 1000

-

1 9 Arbeitstage 10Beide Seiten mit Stoff ausgekleidetT1025AramidMetrische Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil25070 ~ 1000

-

1 9 Arbeitstage 10Beide Seiten mit Stoff ausgekleidetT1030AramidMetrische Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil30070 ~ 1000

-

1 9 Arbeitstage 10Beide Seiten mit Stoff ausgekleidetT1040AramidMetrische Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil40070 ~ 1000

-

1 9 Arbeitstage 10Beide Seiten mit Stoff ausgekleidetT1050AramidMetrische Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil50070 ~ 1000

-

1 9 Arbeitstage 10Beide Seiten mit Stoff ausgekleidetT510AramidMetrische Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil100140 ~ 2000

-

1 9 Arbeitstage 10Beide Seiten mit Stoff ausgekleidetT515AramidMetrische Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil150140 ~ 2000

-

1 9 Arbeitstage 10Beide Seiten mit Stoff ausgekleidetT520AramidMetrische Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil200140 ~ 2000

-

1 9 Arbeitstage 10Beide Seiten mit Stoff ausgekleidetT525AramidMetrische Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil250140 ~ 2000

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Langer Synchronriemen/Konfigurierbare Anzahl an Zähnen:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Riemenform Geschlossene Seite (verschweißt) Riemenmaterial Polyurethan

Ergänzungsartikel

Technischer Support