• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rundriemen-Laufrollen / V-Nut, U-Nut / Gewindestiftklemmung / Stahl, rostfreier Stahl, Aluminium / brüniert, chemisch vernickelt, eloxiert

Zurück zur Kategorie Rundriemenscheiben / Spannrollen

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

TrapeznutU-NutWerkstoffOberflächenbehandlung
Form AForm BForm AForm B
MBRDFMBRDMBRFMBREN 1.1191 Äquiv.Brüniert
MBRDFMMBRDMMBRFMMBRMChemisch vernickelt
-MBRDS-MBRSEN 1.4301 Äquivalent-
MBRDFAMBRDAMBRFAMBRAAluminiumlegierung Serie 5000Klar eloxiert

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes

Teilenummer-Riemenradius-R-Wellenbohrungsspez., Innen-Ø
MBRDF30
MBR60
-
 
1.5


-

2
-
-
H5
N12

Zusätzliche Optionen / Änderungen

Antriebsräder für Rundriemen/Befestigungsschraube:Verwandte bildanzeige

Generelle Informationen zu Rundriemenscheiben / Spannrollen

Rundriemenscheibe mit Nabe - Rundriemenscheibe mit zweifacher Nut als Spannrolle - Kunststoff Spannrolle - Rundriemenscheibe mit Nabe und doppeter Nut - Rundriemenscheibe mit Klemmnarbe

 

Auswahldetails von Rundriemenscheiben / Spannrollen

- Material: Aluminium, Stahl, Edelstahl, Kunststoff (Polyacetal)

- Beschichtungen: unbehandelt, brüniert, vernickelt, eloxiert

- Nut-Form: V-Nut (Trapeznut), U-Nut

- Riemendurchmesser: einfache Nut, zweifache Nut

- Wirkdurchmesser: 2 bis 10 mm

- Wellendurchmesser: 15 bis 140 mm

- Befestigung: 3 bis 20 mm

 

Beschreibung / Grundlagen

Die Rundriemenscheibe für den Maschinenbau ist grundsätzlich zum Antrieb und zur Kraftübertragung vorgesehen.
Ein System mit Rundriemen und Rundriemenscheibe kann über größere Distanzen Kraft übertragen. Hier ist je nach Distanz zur Führung eine Spannrolle zu empfehlen. Somit werden Schwingungen in einem Riementrieb reduziert und das Risiko eines Abspringens des Riemens von der Rundriemenscheibe minimiert. Zudem ist die Riemenspannung eines Rundriemens für die Kraftübertragung bedeutend. Die Spannung kann je nach Anwendung über eine Rundriemenscheibe mit integriertem Kugellager (Spannrolle) hergestellt werden. Zudem kann die Verwendung einer Spannrolle den Umschlingungswinkel und somit Auflagefläche des Riemens auf der Rundriemenscheibe erhöhen. Häufig werden Rundriemenscheiben aus Kunststoff für das Spannen des Rundriemen verwendet.

Grundsätzlich bietet MISUIM zwei Arten der Rundriemenscheibe. Diese sind mit einer für den Rundriemen passenden Trapeznut (V-Nut) oder Radius (U-Nut) erhältlich. Die V-Nut Rundriemenscheiben, sind auf den Rundriemen abgestimmt und bieten den Vorteil, dass sie aufgrund der Form bis zu drei Auflagepunkte für den Rundriemen bilden. Dadurch können im Vergleich Rundriemenscheiben mit einer V-Nut ein höheres Schlupfmoment aufweisen.
Auch für aufeinander angereihte Antriebe, bietet MISUMI Rundriemenscheiben mit zweifacher Nut. Die Kombination aus zwei Rundriemenscheiben kann Kraft aufgenommen werden und gleichzeitig abgegeben und weitergeleitet werden. Bei Antriebsrädern für Rundriemen mit doppelter Nut kann die Kraft auch in unterschiedliche Richtungen oder Systeme abgegeben werden. Somit kann gegebenenfalls auf eine Antriebseinheit verzichtet werden und Kosten reduziert werden.
Die Antriebsräder für Rundriemen können auf unterschiedliche Weise auf einer Rotationsachse befestigt werden. Eine flache Rundriemenscheibe wird über eine Klemmschraube auf einer Achse montiert. Diese bietet MISUMI ebenfalls als Rundriemenscheibe mit Nabe und wahlweise mit Passfedernut an. Eine weitere häufig verwendete Variante ist die Riemenscheibe mit Klemmnarbe.
Oft sind die Riemenscheiben für Rundriemen in der Transporttechnik zur Förderung leichter Gegenstände zu finden. Diese werden meist in einem dauerhaften und konstanten Transport betrieben.

Sollten in einem System höhere Kräfte Auftreten und ist eventueller Schlupf unerwünscht, kann ein Synchronriementrieb zum Einsatz kommen.

 

Anwendungsbeispiele

Anwendunsbeispiel Förderband - Rundriemen mit zweifacher Nut - Förderband mit Rundriemen - Rundriemenscheiben mit Achse

Anwendungsbeispiel Förderband
(1) Rundriemenscheibe mit doppelter Nut, (2) Rotationsachse, (3) Rundriemen, (4) Werkstück

 
Anwendunsbeispiel Rundriemenförderband - Rollenförderer - Förderband mit Rundriemen - Rundriemenrad mit Rundriemen

Anwendungsbeispiel Förderband
(1) Rundriemen, (2)Motor, (3) Spannrolle/Umlenkrolle, (4) Antriebsrad für Rundriemen

 
 
Anwendunsbeispiel Rollenförderer - Rundriemenscheiben mit Laufrolle - Rundriemenscheiben mit Laufwalzen - Rundriemenscheiben mit Tragrollen - Rundriemenscheiben mit Förderrollen

Anwendungsbeispiel Rollenbahn
(1) Rundriemenscheibe, (2) Rundriemen, (3) Förderrollen

 
Anwendunsbeispiel Rundriemenscheibe - Rundriementrieb mit Lagergehäuse - Rundriementrieb Verteilung

Anwendungsbeispiel
(1) Rundriemenscheibe mit Nabe, (2) Rundriemen, (3) Rotationsachse, (4) Lagergehäuse

 

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MBR15-1-H6.35
MBR15-1-H[4-7/1]
MBR15-1-P6.35
MBR15-1-P[4-7/1]
MBR18-2-H6.35
MBR18-2-H[5-12/1]
MBR18-2-N8
MBR18-2-P6.35
MBR18-2-P[5-12/1]
MBR20-1-H6.35
MBR20-1-H[4-12/1]
MBR20-1-P6.35
MBR20-1-P[4-12/1]
MBR20-1.5-H6.35
MBR20-1.5-H[4-12/1]
MBR20-1.5-N[8,​10]
MBR20-1.5-P6.35
MBR20-1.5-P[4-12/1]
MBR23-2-H6.35
MBR23-2-H[5-12/1]
MBR23-2-N[8,​10]
MBR23-2-NK10
MBR23-2-P6.35
MBR23-2-P[5-12/1]
MBR28-2-H6.35
MBR28-2-H[5-12/1]
MBR28-2-N[8,​10]
MBR28-2-NK10
MBR28-2-P6.35
MBR28-2-P[5-12/1]
MBR28-2.5-H6.35
MBR28-2.5-H[5-12/1]
MBR28-2.5-N[8,​10]
MBR28-2.5-NK10
MBR28-2.5-P6.35
MBR28-2.5-P[5-12/1]
MBR28-3-H6.35
MBR28-3-H[5-12/1]
MBR28-3-N[8,​10]
MBR28-3-NK10
MBR28-3-P6.35
MBR28-3-P[5-12/1]
MBR30-1-H6.35
MBR30-1-H[4-12/1]
MBR30-1-N[8,​10]
MBR30-1-NK10
MBR30-1-P6.35
MBR30-1-P[4-12/1]
MBR30-1.5-H6.35
MBR30-1.5-H[5-12/1]
MBR30-1.5-N[8,​10]
MBR30-1.5-NK10
MBR30-1.5-P6.35
MBR30-1.5-P[5-12/1]
MBR30-2-H6.35
MBR30-2-H[5-12/1]
MBR30-2-N[8,​10]
MBR30-2-NK10
MBR30-2-P6.35
MBR30-2-P[5-12/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung Nutform Kompatibler Riemendurchmesser
(mm)
[P.D.] Durchmesser - Teilkreis
(mm)
Typ - Riemenscheibe [W] Nennbreite
(mm)
[R] Radius - U-Nut
(mm)
[h] Tiefe - Trapeznut
(mm)
NK [N] Durchmesser - Wellenbohrung (Neue JIS-Nutbohrung + Gewinde)
(mm)
[P] Durchmesser - Wellenbohrung (Rundbohrung + Gewinde)
(mm)
[H] Durchmesser - Wellenbohrung (Rundbohrung)
(mm)
[C] Durchmesser - Wellenbohrung (alte JIS-Nutbohrung + Gewinde)
(mm)

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Equiv.BrünierungU-Nut215Form B-1----6.35-

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Equiv.BrünierungU-Nut215Form B-1----4 ~ 7-

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Equiv.BrünierungU-Nut215Form B-1---6.35--

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Equiv.BrünierungU-Nut215Form B-1---4 ~ 7--

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Equiv.BrünierungU-Nut418Form B-2----6.35-

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Equiv.BrünierungU-Nut418Form B-2----5 ~ 12-

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Equiv.BrünierungU-Nut418Form B-2--8---

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Equiv.BrünierungU-Nut418Form B-2---6.35--

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Equiv.BrünierungU-Nut418Form B-2---5 ~ 12--

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Equiv.BrünierungU-Nut220Form B-1----6.35-

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Equiv.BrünierungU-Nut220Form B-1----4 ~ 12-

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Equiv.BrünierungU-Nut220Form B-1---6.35--

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Equiv.BrünierungU-Nut220Form B-1---4 ~ 12--

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Equiv.BrünierungU-Nut320Form B-1.5----6.35-

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Equiv.BrünierungU-Nut320Form B-1.5----4 ~ 12-

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Equiv.BrünierungU-Nut320Form B-1.5--8 ~ 10---

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Equiv.BrünierungU-Nut320Form B-1.5---6.35--

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Equiv.BrünierungU-Nut320Form B-1.5---4 ~ 12--

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Equiv.BrünierungU-Nut423Form B-2----6.35-

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Equiv.BrünierungU-Nut423Form B-2----5 ~ 12-

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Equiv.BrünierungU-Nut423Form B-2--8 ~ 10---

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Equiv.BrünierungU-Nut423Form B-2-10----

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Equiv.BrünierungU-Nut423Form B-2---6.35--

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Equiv.BrünierungU-Nut423Form B-2---5 ~ 12--

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Equiv.BrünierungU-Nut428Form B-2----6.35-

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Equiv.BrünierungU-Nut428Form B-2----5 ~ 12-

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Equiv.BrünierungU-Nut428Form B-2--8 ~ 10---

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Equiv.BrünierungU-Nut428Form B-2-10----

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Equiv.BrünierungU-Nut428Form B-2---6.35--

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Equiv.BrünierungU-Nut428Form B-2---5 ~ 12--

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Equiv.BrünierungU-Nut528Form B-2.5----6.35-

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Equiv.BrünierungU-Nut528Form B-2.5----5 ~ 12-

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Equiv.BrünierungU-Nut528Form B-2.5--8 ~ 10---

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Equiv.BrünierungU-Nut528Form B-2.5-10----

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Equiv.BrünierungU-Nut528Form B-2.5---6.35--

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Equiv.BrünierungU-Nut528Form B-2.5---5 ~ 12--

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Equiv.BrünierungU-Nut628Form B-3----6.35-

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Equiv.BrünierungU-Nut628Form B-3----5 ~ 12-

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Equiv.BrünierungU-Nut628Form B-3--8 ~ 10---

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Equiv.BrünierungU-Nut628Form B-3-10----

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Equiv.BrünierungU-Nut628Form B-3---6.35--

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Equiv.BrünierungU-Nut628Form B-3---5 ~ 12--

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Equiv.BrünierungU-Nut230Form B-1----6.35-

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Equiv.BrünierungU-Nut230Form B-1----4 ~ 12-

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Equiv.BrünierungU-Nut230Form B-1--8 ~ 10---

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Equiv.BrünierungU-Nut230Form B-1-10----

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Equiv.BrünierungU-Nut230Form B-1---6.35--

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Equiv.BrünierungU-Nut230Form B-1---4 ~ 12--

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Equiv.BrünierungU-Nut330Form B-1.5----6.35-

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Equiv.BrünierungU-Nut330Form B-1.5----5 ~ 12-

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Equiv.BrünierungU-Nut330Form B-1.5--8 ~ 10---

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Equiv.BrünierungU-Nut330Form B-1.5-10----

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Equiv.BrünierungU-Nut330Form B-1.5---6.35--

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Equiv.BrünierungU-Nut330Form B-1.5---5 ~ 12--

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Equiv.BrünierungU-Nut430Form B-2----6.35-

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Equiv.BrünierungU-Nut430Form B-2----5 ~ 12-

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Equiv.BrünierungU-Nut430Form B-2--8 ~ 10---

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Equiv.BrünierungU-Nut430Form B-2-10----

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Equiv.BrünierungU-Nut430Form B-2---6.35--

-

1 8 Arbeitstage 10EN 1.1191 Equiv.BrünierungU-Nut430Form B-2---5 ~ 12--

Loading...

Zurück zur Kategorie Rundriemenscheiben / Spannrollen

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

TeilenummerRiemenradiusRWellenbohrungsspez., Auswahl Innen-ØD1D2hWTLDmPassende Synchronriemen
Ø
Stückpreis
1mm-SchritteAuswahlMBRDF
MBRF
MBRDFM
MBRFM
MBRDFA
MBRFA
MBRD
MBR
MBRDM
MBRM
MBRDS
MBRS
MBRDA
MBRA
AusführungWirk-ØTrapezU-NutH, P(H7)N (Neue JIS)C (alte JIS)
Trapeznut

Form A
MBRDF
MBRDFM
MBRDFA

Form B
MBRD
MBRDM
MBRDS
MBRDA




U-Nut

Form A
MBRF
MBRFM
MBRFA

Form B
MBR
MBRM
MBRS
MBRA
*1514~7--171312.2511312M32---    
*204~12221816
*308, 10, NK10322820    
*404238
201.54~12822171.53.31016316M33       
305~128, 10, NK10322720
404237       
455~208~20
(8~15)
10474220525M4
606257       
1825~12(8)-201424.41016316M34       
238, 10, NK10251920
283024
303226       
404236
455~208~20
(8~15)
NK10
10474120525M4       
485044
606256       
808276       
282.55~128, 10, NK10-30232.55.51016320M35       
405~208~20
(8~15)
NK10
10423520525M4       
485043       
505245
606255       
757770       
808275       
2835~128, 10, NK10-302236.61016320M36       
384032205M4       
485~208~20
(8~15)
NK10
10504225
505244
586052       
606254   
757769       
808274       
959789       
10010294       
5045~208~20
NK10
10
12
15
524248.81224630M4
(M5)
*1
8     - 
606252     - 
808272     - 
10010292     - 
120122112     - 
6055~208~20
NK10
10
12
15
62505111527630M4
(M5)
*1
10     - 
808270     - 
10010290     - 
120122110     - 
140142130     - 
Wellenbohrungs-Ø 6.35 ist nicht für Wellenbohrungsspezifikation H und P verfügbar. Werte in ( ) sind für Form B.
Wellenbohrungs-Ø 9 ist nicht für Wellenbohrungsspezifikation N verfügbar.
Größen mit * nur Form B. *1 Beträgt ein Wellen-Ø15 oder mehr, dann Befestigungsschraube M5.
Einzelheiten zu den Nutenmaßen siehe S.1377.
Wählen Sie NK10, wenn Nut + Gewindebohrung mit Ø 10 und Nutbreite 4.0mm (Höhe 1.8mm) benötigt wird.

 

Zusätzliche Optionen / Änderungen

 

Antriebsräder für Rundriemen/Befestigungsschraube:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Anzahl - Nuten Einfach Ausführung Riemenscheibe (ohne Lager)

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Welches Maß hat die Passfedernut?

Antwort:

Die Passfedernut von MISUMI Rundriemenscheiben wird nach der neuen JIS-Norm (B1301) oder der vorherigen JIS-Norm hergestellt. Daher ist es zu empfehlen eine Passfeder von MISUMI zu verwenden, da diese aufeinander abgestimmt sind. Die Maße finden Sie in der Passfedernut-Übersicht als PDF

Frage:

Wie kann ein Abspringen der Rundriemen von einer Rundriemenscheibe verhindert werden?

Antwort:

Ein Abspringen oder Abrutschen eines Rundriemens von der Rundriemenscheibe kann durch das Einstellen der korrekten Riemenspannung erfolgen. Je nach Anwendung und Distanz zwischen der Rundriemenscheiben ist hierfür eine Spannrolle notwendig. Diese bietet MISUMI ebenfalls für die passenden Riemendurchmesser. Diese sind bereits mit Kugellager bestückt und in Stahl, Edelstahl, Aluminium und Kunststoff erhältlich.

Frage:

Sind Rundriemenscheiben für hohe Kräfte geeignet?

Antwort:

Sollten höhere Kräfte übertragen werden, kann eine Rundriemenscheibe mit Trapeznut (V-Nut) Verwendung finden. Sollten allerdings sehr hohe Kräfte übertragen werden und Schlupf unerwünscht sein, kann auf eine Synchronriemenscheibe und Synchronriemen zurückgegriffen werden. Diese können schlupffrei höhere Kräfte übertragen.

Frage:

Wie kann eine Spannrolle montiert werden?

Antwort:

Die Spannrolle für Rundriemen ist bereits mit einem Kugellager versehen. Hier kann das Lager mit einem Achsbolzen auf eine Spannvorrichtung montiert werden. Allerdings bietet MISUMI Spannrollen für Rundriemen ebenfalls mit bereits verpressten Achsbolzen. Dies kann die Montage vereinfachen und die Montagezeit verkürzen.

Frage:

Gibt es Rundriemenscheiben aus Aluminium?

Antwort:

MISUMI bietet Rundriemenscheiben auch aus Aluminium im Sortiment an. Diese weisen eine gute Korrosionsbeständigkeit und eine geringe Dichte auf. Die Rundriemenscheiben aus Aluminium eignen sich gut, um Gewicht einzusparen und erzeugen im Vergleich zu anderen Werkstoffen eine geringere Schwungmasse im Betrieb. Zudem sind die Rundriemenscheiben aus Aluminium mit einfacher oder doppelter Nut, sowie V-Nut (Trapeznut) und U-Nut verfügbar.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

Technischer Support