Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Zurück zur Kategorie Rundriemenscheiben / Spannrollen
Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Zubehör | |
Lager | Grundkörper | |||
MBXAC | Rostfreier Stahl | EN AW-5052 Äquivalent | Klar eloxiert | Sicherungsring (EN 1.4301 Äquivalent) |
MBXS | EN 1.4301 Äquivalent | - |
Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Teilenummer | - | R |
MBXS30 | - | 1.6 |
- Material: Aluminium, Stahl, Edelstahl, Kunststoff (Polyacetal)
- Beschichtungen: unbehandelt, brüniert, vernickelt, eloxiert
- Nut-Form: V-Nut (Trapeznut), U-Nut
- Riemendurchmesser: einfache Nut, zweifache Nut
- Wirkdurchmesser: 2 bis 10 mm
- Wellendurchmesser: 15 bis 140 mm
- Befestigung: 3 bis 20 mm
Die Rundriemenscheibe für den Maschinenbau ist grundsätzlich zum Antrieb und zur Kraftübertragung vorgesehen.
Ein System mit Rundriemen und Rundriemenscheibe kann über größere Distanzen Kraft übertragen. Hier ist je nach Distanz zur Führung eine Spannrolle zu empfehlen. Somit werden Schwingungen in einem Riementrieb reduziert und das Risiko eines Abspringens des Riemens von der Rundriemenscheibe minimiert. Zudem ist die Riemenspannung eines Rundriemens für die Kraftübertragung bedeutend. Die Spannung kann je nach Anwendung über eine Rundriemenscheibe mit integriertem Kugellager (Spannrolle) hergestellt werden. Zudem kann die Verwendung einer Spannrolle den Umschlingungswinkel und somit Auflagefläche des Riemens auf der Rundriemenscheibe erhöhen. Häufig werden Rundriemenscheiben aus Kunststoff für das Spannen des Rundriemen verwendet.
Grundsätzlich bietet MISUIM zwei Arten der Rundriemenscheibe. Diese sind mit einer für den Rundriemen passenden Trapeznut (V-Nut) oder Radius (U-Nut) erhältlich. Die V-Nut Rundriemenscheiben, sind auf den Rundriemen abgestimmt und bieten den Vorteil, dass sie aufgrund der Form bis zu drei Auflagepunkte für den Rundriemen bilden. Dadurch können im Vergleich Rundriemenscheiben mit einer V-Nut ein höheres Schlupfmoment aufweisen.
Auch für aufeinander angereihte Antriebe, bietet MISUMI Rundriemenscheiben mit zweifacher Nut. Die Kombination aus zwei Rundriemenscheiben kann Kraft aufgenommen werden und gleichzeitig abgegeben und weitergeleitet werden. Bei Antriebsrädern für Rundriemen mit doppelter Nut kann die Kraft auch in unterschiedliche Richtungen oder Systeme abgegeben werden. Somit kann gegebenenfalls auf eine Antriebseinheit verzichtet werden und Kosten reduziert werden.
Die Antriebsräder für Rundriemen können auf unterschiedliche Weise auf einer Rotationsachse befestigt werden. Eine flache Rundriemenscheibe wird über eine Klemmschraube auf einer Achse montiert. Diese bietet MISUMI ebenfalls als Rundriemenscheibe mit Nabe und wahlweise mit Passfedernut an. Eine weitere häufig verwendete Variante ist die Riemenscheibe mit Klemmnarbe.
Oft sind die Riemenscheiben für Rundriemen in der Transporttechnik zur Förderung leichter Gegenstände zu finden. Diese werden meist in einem dauerhaften und konstanten Transport betrieben.
Sollten in einem System höhere Kräfte Auftreten und ist eventueller Schlupf unerwünscht, kann ein Synchronriementrieb zum Einsatz kommen.
Anwendungsbeispiel Förderband
(1) Rundriemenscheibe mit doppelter Nut, (2) Rotationsachse, (3) Rundriemen, (4) Werkstück
Anwendungsbeispiel Förderband
(1) Rundriemen, (2)Motor, (3) Spannrolle/Umlenkrolle, (4) Antriebsrad für Rundriemen
Anwendungsbeispiel Rollenbahn
(1) Rundriemenscheibe, (2) Rundriemen, (3) Förderrollen
Anwendungsbeispiel
(1) Rundriemenscheibe mit Nabe, (2) Rundriemen, (3) Rotationsachse, (4) Lagergehäuse
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MBXA15-1.1 |
MBXA20-1.1 |
MBXA20-1.6 |
MBXA23-2.1 |
MBXA28-2.1 |
MBXA28-2.6 |
MBXA28-3.1 |
MBXA30-1.1 |
MBXA30-1.6 |
MBXA30-2.1 |
MBXA38-3.1 |
MBXA40-1.6 |
MBXA40-2.1 |
MBXA40-2.6 |
MBXA45-1.6 |
MBXA45-2.1 |
MBXA48-2.1 |
MBXA48-3.1 |
MBXA50-2.6 |
MBXA50-3.1 |
MBXA50-4.1 |
MBXA60-3.1 |
MBXA60-4.1 |
MBXA60-5.1 |
MBXA75-3.1 |
MBXA100-3.1 |
MBXA100-4.1 |
MBXA100-5.1 |
MBXA140-5.1 |
MBXAC15-1.1 |
MBXAC20-1.1 |
MBXAC20-1.6 |
MBXAC23-2.1 |
MBXAC28-2.1 |
MBXAC28-2.6 |
MBXAC28-3.1 |
MBXAC30-1.1 |
MBXAC30-1.6 |
MBXAC30-2.1 |
MBXAC38-3.1 |
MBXAC40-1.6 |
MBXAC40-2.1 |
MBXAC40-2.6 |
MBXAC45-1.6 |
MBXAC45-2.1 |
MBXAC48-2.1 |
MBXAC48-3.1 |
MBXAC50-2.6 |
MBXAC50-3.1 |
MBXAC50-4.1 |
MBXAC60-3.1 |
MBXAC60-4.1 |
MBXAC60-5.1 |
MBXAC75-3.1 |
MBXAC100-3.1 |
MBXAC100-4.1 |
MBXAC100-5.1 |
MBXAC140-5.1 |
MBXS15-1.1 |
MBXS20-1.1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Kompatibler Riemendurchmesser (mm) | [P.D.] Durchmesser - Teilkreis (mm) | [D/P ]Durchmesser Welle (mm) | [R] Radius - U-Nut (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.08 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Chemisch vernickelt | 2 | 15 | 3 | 1.1 | |
12.08 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Chemisch vernickelt | 2 | 20 | 4 | 1.1 | |
12.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Chemisch vernickelt | 3 | 20 | 4 | 1.6 | |
13.45 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Chemisch vernickelt | 4 | 23 | 6 | 2.1 | |
13.83 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Chemisch vernickelt | 4 | 28 | 6 | 2.1 | |
15.69 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Chemisch vernickelt | 5 | 28 | 8 | 2.6 | |
15.94 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Chemisch vernickelt | 6 | 28 | 6 | 3.1 | |
13.83 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Chemisch vernickelt | 2 | 30 | 6 | 1.1 | |
13.83 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Chemisch vernickelt | 3 | 30 | 6 | 1.6 | |
13.83 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Chemisch vernickelt | 4 | 30 | 6 | 2.1 | |
17.06 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Chemisch vernickelt | 6 | 38 | 10 | 3.1 | |
14.95 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Chemisch vernickelt | 3 | 40 | 10 | 1.6 | |
14.95 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Chemisch vernickelt | 4 | 40 | 10 | 2.1 | |
16.44 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Chemisch vernickelt | 5 | 40 | 10 | 2.6 | |
16.57 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Chemisch vernickelt | 3 | 45 | 10 | 1.6 | |
16.33 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Chemisch vernickelt | 4 | 45 | 10 | 2.1 | |
18.69 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Chemisch vernickelt | 4 | 48 | 10 | 2.1 | |
22.41 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Chemisch vernickelt | 6 | 48 | 10 | 3.1 | |
22.16 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Chemisch vernickelt | 5 | 50 | 12 | 2.6 | |
24.16 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Chemisch vernickelt | 6 | 50 | 12 | 3.1 | |
26.65 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Chemisch vernickelt | 8 | 50 | 12 | 4.1 | |
26.65 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Chemisch vernickelt | 6 | 60 | 12 | 3.1 | |
29.51 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Chemisch vernickelt | 8 | 60 | 12 | 4.1 | |
32.26 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Chemisch vernickelt | 10 | 60 | 15 | 5.1 | |
30.13 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Chemisch vernickelt | 6 | 75 | 12 | 3.1 | |
36.86 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Chemisch vernickelt | 6 | 100 | 12 | 3.1 | |
39.98 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Chemisch vernickelt | 8 | 100 | 15 | 4.1 | |
44.96 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Chemisch vernickelt | 10 | 100 | 15 | 5.1 | |
64.40 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Chemisch vernickelt | 10 | 140 | 15 | 5.1 | |
12.08 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Klar eloxiert | 2 | 15 | 3 | 1.1 | |
12.08 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Klar eloxiert | 2 | 20 | 4 | 1.1 | |
12.08 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Klar eloxiert | 3 | 20 | 4 | 1.6 | |
13.45 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Klar eloxiert | 4 | 23 | 6 | 2.1 | |
13.83 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Klar eloxiert | 4 | 28 | 6 | 2.1 | |
15.69 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Klar eloxiert | 5 | 28 | 8 | 2.6 | |
15.94 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Klar eloxiert | 6 | 28 | 6 | 3.1 | |
13.83 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Klar eloxiert | 2 | 30 | 6 | 1.1 | |
13.83 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Klar eloxiert | 3 | 30 | 6 | 1.6 | |
13.83 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Klar eloxiert | 4 | 30 | 6 | 2.1 | |
17.06 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Klar eloxiert | 6 | 38 | 10 | 3.1 | |
14.95 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Klar eloxiert | 3 | 40 | 10 | 1.6 | |
14.95 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Klar eloxiert | 4 | 40 | 10 | 2.1 | |
16.44 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Klar eloxiert | 5 | 40 | 10 | 2.6 | |
16.57 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Klar eloxiert | 3 | 45 | 10 | 1.6 | |
16.33 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Klar eloxiert | 4 | 45 | 10 | 2.1 | |
18.69 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Klar eloxiert | 4 | 48 | 10 | 2.1 | |
22.41 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Klar eloxiert | 6 | 48 | 10 | 3.1 | |
22.16 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Klar eloxiert | 5 | 50 | 12 | 2.6 | |
24.16 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Klar eloxiert | 6 | 50 | 12 | 3.1 | |
26.65 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Klar eloxiert | 8 | 50 | 12 | 4.1 | |
26.65 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Klar eloxiert | 6 | 60 | 12 | 3.1 | |
29.51 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Klar eloxiert | 8 | 60 | 12 | 4.1 | |
32.26 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Klar eloxiert | 10 | 60 | 15 | 5.1 | |
30.13 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Klar eloxiert | 6 | 75 | 12 | 3.1 | |
36.86 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Klar eloxiert | 6 | 100 | 12 | 3.1 | |
39.98 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Klar eloxiert | 8 | 100 | 15 | 4.1 | |
44.96 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Klar eloxiert | 10 | 100 | 15 | 5.1 | |
64.40 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Klar eloxiert | 10 | 140 | 15 | 5.1 | |
17.94 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Unbehandelt | 2 | 15 | 3 | 1.1 | |
17.94 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Unbehandelt | 2 | 20 | 4 | 1.1 |
Loading...
Zurück zur Kategorie Rundriemenscheiben / Spannrollen
Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Teilenummer | R | S | d | P | dh | D | D1 | T | B | C | Lager | Passender Rundriemen-Ø | Stückpreis | ||
Ausführung | Wirk-Ø | MBXAC | MBXS | ||||||||||||
MBXAC MBXS | 15 | 1.1 | 4 | 3 | 10 | 8 | 17 | 13 | 9 | 4 | 2.5 | 623ZZ | 2 | ||
20 | 4 | 13 | 11 | 22 | 18 | 10 | 5 | 624ZZ | |||||||
30 | 6 | 19 | 16 | 32 | 28 | 11 | 6 | 626ZZ | |||||||
20 | 1.6 | 5 | 4 | 13 | 11 | 22 | 17 | 11 | 5 | 3 | 624ZZ | 3 | |||
30 | 6 | 19 | 16 | 32 | 27 | 6 | 2.5 | 626ZZ | |||||||
40 | 10 | 26 | 23 | 42 | 37 | 14 | 8 | 3 | 6000ZZ | ||||||
45 | 47 | 42 | |||||||||||||
23 | 2.1 | 6 | 6 | 15 | 13 | 25 | 19 | 13 | 5 | 4 | 696ZZ | 4 | |||
28 | 19 | 16 | 30 | 24 | 6 | 3.5 | 626ZZ | ||||||||
30 | 32 | 26 | |||||||||||||
40 | 10 | 26 | 23 | 42 | 36 | 14 | 8 | 3 | 6000ZZ | ||||||
45 | 47 | 41 | |||||||||||||
48 | 50 | 44 | |||||||||||||
28 | 2.6 | 7 | 8 | 19 | 16 | 30 | 23 | 15 | 6 | 4.5 | 698ZZ | 5 | |||
40 | 10 | 26 | 23 | 42 | 35 | 16 | 8 | 4 | 6000ZZ | ||||||
50 | 12 | 32 | 27 | 52 | 45 | 10 | 3 | 6201ZZ | |||||||
28 | 3.1 | 8 | 6 | 19 | 16 | 30 | 22 | 17 | 6 | 5.5 | 626ZZ | 6 | |||
38 | 10 | 26 | 23 | 40 | 32 | 18 | 8 | 5 | 6000ZZ | ||||||
48 | 50 | 42 | |||||||||||||
50 | 12 | 32 | 27 | 52 | 44 | 10 | 4 | 6201ZZ | |||||||
60 | 62 | 54 | |||||||||||||
75 | 77 | 69 | |||||||||||||
100 | 102 | 94 | |||||||||||||
50 | 4.1 | 10 | 12 | 32 | 27 | 52 | 42 | 21 | 10 | 5.5 | 6201ZZ | 8 | |||
60 | 62 | 52 | |||||||||||||
100 | 15 | 35 | 30 | 102 | 92 | 11 | 5 | 6202ZZ | |||||||
60 | 5.1 | 12 | 15 | 35 | 30 | 62 | 50 | 25 | 11 | 7 | 6202ZZ | 10 | |||
100 | 102 | 90 | |||||||||||||
140 | 142 | 130 |
Anzahl - Nuten | Zweifach | Nutform | U-Nut | Ausführung | Spann- und Führungsrollen |
---|---|---|---|---|---|
Typ - Spannrolle | Breit |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Kompatibler Riemendurchmesser(mm)
[P.D.] Durchmesser - Teilkreis(mm)
[D/P ]Durchmesser Welle(mm)
[R] Radius - U-Nut(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Welches Maß hat die Passfedernut?
Die Passfedernut von MISUMI Rundriemenscheiben wird nach der neuen JIS-Norm (B1301) oder der vorherigen JIS-Norm hergestellt. Daher ist es zu empfehlen eine Passfeder von MISUMI zu verwenden, da diese aufeinander abgestimmt sind. Die Maße finden Sie in der Passfedernut-Übersicht als PDF
Wie kann ein Abspringen der Rundriemen von einer Rundriemenscheibe verhindert werden?
Ein Abspringen oder Abrutschen eines Rundriemens von der Rundriemenscheibe kann durch das Einstellen der korrekten Riemenspannung erfolgen. Je nach Anwendung und Distanz zwischen der Rundriemenscheiben ist hierfür eine Spannrolle notwendig. Diese bietet MISUMI ebenfalls für die passenden Riemendurchmesser. Diese sind bereits mit Kugellager bestückt und in Stahl, Edelstahl, Aluminium und Kunststoff erhältlich.
Sind Rundriemenscheiben für hohe Kräfte geeignet?
Sollten höhere Kräfte übertragen werden, kann eine Rundriemenscheibe mit Trapeznut (V-Nut) Verwendung finden. Sollten allerdings sehr hohe Kräfte übertragen werden und Schlupf unerwünscht sein, kann auf eine Synchronriemenscheibe und Synchronriemen zurückgegriffen werden. Diese können schlupffrei höhere Kräfte übertragen.
Wie kann eine Spannrolle montiert werden?
Die Spannrolle für Rundriemen ist bereits mit einem Kugellager versehen. Hier kann das Lager mit einem Achsbolzen auf eine Spannvorrichtung montiert werden. Allerdings bietet MISUMI Spannrollen für Rundriemen ebenfalls mit bereits verpressten Achsbolzen. Dies kann die Montage vereinfachen und die Montagezeit verkürzen.
Gibt es Rundriemenscheiben aus Aluminium?
MISUMI bietet Rundriemenscheiben auch aus Aluminium im Sortiment an. Diese weisen eine gute Korrosionsbeständigkeit und eine geringe Dichte auf. Die Rundriemenscheiben aus Aluminium eignen sich gut, um Gewicht einzusparen und erzeugen im Vergleich zu anderen Werkstoffen eine geringere Schwungmasse im Betrieb. Zudem sind die Rundriemenscheiben aus Aluminium mit einfacher oder doppelter Nut, sowie V-Nut (Trapeznut) und U-Nut verfügbar.